Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
ZVLD 2.5
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Flervånings-radplint, Fjäderanslutning, 2.5 mm², 250 V, 20 A, mörkbeige
Art.nr. 1208920000
Typ ZVLD 2.5
GTIN (EAN) 4032248990320
Förp. 50 pc(s).

Mått och vikter

Djup 85 mm
Byggdjup (tum) 3,346 inch
Byggdjup inkl. montageskena 86 mm
Höjd 148 mm
Bygghöjd (tum) 5,827 inch
Bredd 5,1 mm
Byggbredd (tum) 0,201 inch
Nettovikt 27 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 120 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 16
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Monteringsanvisning Direktmontage
Normer IEC 60947-7-1
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 2,5 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 0,5 mm²
Anslutningsområde, max. 2,5 mm²
Anslutningsområde, min. 0,14 mm²
Anslutningsriktning övre
Anslutningstyp Fjäderanslutning
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 10 mm
Klingmått 6 x 3,5 mm
Ledararea, entrådig, max. 2,5 mm²
Ledararea, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 16
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, fintrådig, max. 2,5 mm²
Rörlängd för beslag i ledarände med plastkrage DIN 46228/4
Ledarens anslutningsarea
nominell 0,5 mm²
Rörlängd
min. 6 mm
max. 10 mm
Ledarens anslutningsarea
nominell 0,75 mm²
Rörlängd
min. 6 mm
max. 10 mm
Ledarens anslutningsarea
nominell 1 mm²
Rörlängd
min. 6 mm
max. 10 mm
Ledarens anslutningsarea
nominell 1,5 mm²
Rörlängd
min. 8 mm
max. 10 mm
Ledarens anslutningsarea
nominell 2,5 mm²
Rörlängd
nominell 8 mm
Rörlängd för beslag i ledarände utan plastkrage DIN 46228/1
Rörlängd
nominell 10 mm
Ledarens anslutningsarea
nominell 0,5 mm²
Rörlängd
nominell 10 mm
Ledarens anslutningsarea
nominell 0,75 mm²
Rörlängd
nominell 10 mm
Ledarens anslutningsarea
nominell 1 mm²
Rörlängd
nominell 10 mm
Ledarens anslutningsarea
nominell 1,5 mm²
Rörlängd
nominell 10 mm
Ledarens anslutningsarea
nominell 2,5 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 A2

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning

Märkdata

Märkarea 2,5 mm²
Märkspänning 250 V
Märkspänning DC 250 V
Märkström 20 A
Ström med max. ledare 20 A
Normer IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Märkstötspänning 6 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 0,77 W
Nedsmutsningsgrad 3

Materialdata

Material Wemid
Färgkod mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Utförande Fjäderanslutning, för jackbar överkoppling, öppen på en sida
Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Nej
Skena TS 35

ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning Direktmontage
Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Nej

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02
ECLASS 15.0 27-25-01-02

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Denna grupp innehåller inga produkter.
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar