Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-PS-SCRJ1-SM
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Оптоволоконный разъем, Вилочная вставка SCRJ, одномодовая, IP20
Заказ № 1206740000
Тип IE-PS-SCRJ1-SM
GTIN (EAN) 4032248988396
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 51 мм
Глубина (дюймов) 2,008 inch
Высота 14,7 мм
Высота (в дюймах) 0,579 inch
Ширина 8,95 мм
Ширина (в дюймах) 0,352 inch
Масса нетто 16,1 g

Температуры

Рабочая температура -20 °C...80 °C
Влажность 0…93 % отн. влажность

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61754-24
Сертификат № (UL) E477798

Общие данные

Вид защиты IP20
Влажность 0…93 % отн. влажность
Вносимые потери ≤ 0,5 дБ
Диаметр оболочки, макс. 3 мм
Диаметр оболочки, мин. 2,8 мм
Диаметр отдельной жилы, макс 1,4 мм
Диаметр отдельной жилы, мин. 0,6 мм
Затухание отражения ≥ 40 дБ
Материал гильзы Zirconia
Материал корпуса - вставка Цинковое литье под давлением
Материал насадки для устранения изгиба TPE
Материал обжимной гильзы Медь, никелированный
Материал пружины сжатия Нержавеющая сталь
Материал пылезащитного колпачка TPE
Описание артикула Вилочная вставка SCRJ, одномодовая
Основной материал корпуса PC UL 94 V0
Растягивающее усилие кабеля, мин. 100 N
Соединение 1 SCRJ
Соединение 2 склеивание, обжим, полирование
Тип волокна GOF, Одномодовый
Цветовой код прочее
Циклы коммутации 1000

Загрузки

Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001122
ETIM 7.0 EC001122
ETIM 8.0 EC001122
ETIM 9.0 EC001122
ECLASS 9.0 19-17-01-22
ECLASS 9.1 19-17-01-22
ECLASS 10.0 19-17-01-22
ECLASS 11.0 19-17-01-22
ECLASS 12.0 19-17-01-22
ECLASS 13.0 19-17-01-22
ECLASS 14.0 19-17-01-22

Сертификаты

Сертификаты UL
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UL) E477798

Связанные изделия

Заказ №: 2564950000
Тип: IE-PS-SCRJ1-POF-QA
Версия:
Оптоволоконный штекер с переключением, Вилочная вставка SCRJ, POF, IP20
 
Заказ №: 1206720000
Тип: IE-PS-SCRJ1-POF
Версия:
Оптоволоконный разъем, Вилочная вставка SCRJ, POF, IP20
 
Заказ №: 1278420000
Тип: IE-SCRJ1-IP20-POF-100
Версия:
Оптоволоконный разъем, Сменная обжимная втулка, IP20