A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, laton, niquelado
Código
1205340000
Tipo
A2LC/20S/NPT1/2-M20F-WM
GTIN (EAN)
4050118077698
Cantidad
24 Pieza
Dimensiones y pesos
Altura
52,8 mm
Altura (pulgadas)
2,079 inch
Anchura
28,5 mm
Anchura (pulgadas)
1,122 inch
Longitud
68,8 mm
Longitud (pulgadas)
2,709 inch
Peso neto
140 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-50 °C...120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9706e29a-947e-49f2-a4db-8015ded62160
Datos generales
Aplicación del cierre
Silicona
Calibre de llave 1
26 mm
Calibre de llave 2
26 mm
Diámetro del cable exterior, máx.
11,7 mm
Diámetro del cable exterior, mín.
8 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.
120 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.
-50 °C
Halógenos
No
Junta
Silicona
Junta tórica
Silicona
Longitud de rosca
13,6 mm
Material
laton, niquelado
Normas
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Normas de instalación
Consulta las instrucciones de montaje
Par de apriete
20 Nm
Paso de rosca
1,81 mm
Prensaestopas
NPT 1/2"
Silicona
Sí
Tamaño de la rosca del conducto (sistema métrico)
M20
Tipo de protección
IP66, IP68
Tipo de protección contra el fuego
Ex d - Producto ignífugo, Ex e - Seguridad aumentada
Tuerca (externa)
1/2" NPT
Números de certificación de prensaestopas
Identificación
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 1 1/4" NPT, 18 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 1 1/4" NPT, 18 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 2" NPT, 19.2 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 2" NPT, 19.2 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 2 1/2" NPT, 28.9 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 2 1/2" NPT, 28.9 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 2" NPT, 19.2 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 1 1/4" NPT, 18 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 1 1/4" NPT, 18 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 2" NPT, 19.2 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 2" NPT, 19.2 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 2 1/2" NPT, 28.9 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 2 1/2" NPT, 28.9 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, laton, niquelado
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 2" NPT, 19.2 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, laton, niquelado
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.