A2LC (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon con filettatura di collegamento della canalina), Pressacavo, diritto, M 32 x 1,5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, ottone, nichelato
Nr.Cat.
1205130000
Tipo
A2LC/32/M32-M32F-WM
GTIN (EAN)
4050118074635
CPZ
12 Pezzo
Dimensioni e pesi
Posizione verticale
53,8 mm
Altezza (pollici)
2,118 inch
Larghezza
46 mm
Larghezza (pollici)
1,811 inch
Lunghezza
69,8 mm
Lunghezza (pollici)
2,748 inch
Peso netto
320 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-50 °C...120 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9706e29a-947e-49f2-a4db-8015ded62160
Dati Generali
Alogeni
No
Apertura della chiave 1
42 mm
Apertura della chiave 2
42 mm
Campo delle temperature di impiego, max.
120 °C
Campo delle temperature di impiego, min.
-50 °C
Coppia di serraggio
65 Nm
Diametro cavo, esterno, max.
26,3 mm
Diametro cavo, esterno, min.
19,5 mm
Filettatura (esterna)
M 32 x 1,5
Grado di protezione
IP66, IP68
Grandezza filettatura canalina (metrica)
M32
Guarnizione
Silicone
Indicazioni per l'installazione
Vedere le istruzioni per il montaggio
Inserto di tenuta stagna
Silicone
Lunghezza filettatura
16 mm
Materiale
ottone, nichelato
Norme
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
O-ring
Silicone
Passo del filetto
1,5 mm
Pressacavi
M 32
Protezione d'accensione
Ignifugo per la zona Ex d, Sicurezza aumentata per la zona Ex e
Silicone
Sì
Numeri certificati pressacavo
Marcatura:
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
A2LC (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon con filettatura di collegamento della canalina), Pressacavo, diritto, M 16 x 1,5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, ottone, nichelato
A2LC (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon con filettatura di collegamento della canalina), Pressacavo, diritto, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, ottone, nichelato
A2LC (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon con filettatura di collegamento della canalina), Pressacavo, diritto, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, ottone, nichelato
A2LC (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon con filettatura di collegamento della canalina), Pressacavo, diritto, M 25 x 1,5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, ottone, nichelato
A2LC (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon con filettatura di collegamento della canalina), Pressacavo, diritto, M 40 x 1,5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, ottone, nichelato
A2LC (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon con filettatura di collegamento della canalina), Pressacavo, diritto, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, ottone, nichelato
A2LC (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon con filettatura di collegamento della canalina), Pressacavo, diritto, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, ottone, nichelato
A2LC (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon con filettatura di collegamento della canalina), Pressacavo, diritto, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, ottone, nichelato
A2LC (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon con filettatura di collegamento della canalina), Pressacavo, diritto, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, ottone, nichelato
A2LC (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon con filettatura di collegamento della canalina), Pressacavo, diritto, M 32 x 1,5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, ottone, nichelato
A2LC (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon con filettatura di collegamento della canalina), Pressacavo, diritto, M 16 x 1,5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, ottone, nichelato
A2LC (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon con filettatura di collegamento della canalina), Pressacavo, diritto, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, ottone, nichelato
A2LC (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon con filettatura di collegamento della canalina), Pressacavo, diritto, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, ottone, nichelato
A2LC (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon con filettatura di collegamento della canalina), Pressacavo, diritto, M 25 x 1,5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, ottone, nichelato
A2LC (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon con filettatura di collegamento della canalina), Pressacavo, diritto, M 40 x 1,5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, ottone, nichelato
A2LC (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon con filettatura di collegamento della canalina), Pressacavo, diritto, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, ottone, nichelato
A2LC (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon con filettatura di collegamento della canalina), Pressacavo, diritto, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, ottone, nichelato
A2LC (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon con filettatura di collegamento della canalina), Pressacavo, diritto, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, ottone, nichelato
A2LC (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon con filettatura di collegamento della canalina), Pressacavo, diritto, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, ottone, nichelato
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.