Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SK S-KIT CH20M45
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Корпус электронных приборов (образец), OMNIMATE Housing — серия CH20M черный, Набора для разработчиков, состоящий из отдельных деталей, включающих гнездовой разъем, несмонтированный, Набор корпусов, Технология соединения, Ширина: 45 mm
Номер для заказа 1203350000
Тип SK S-KIT CH20M45
GTIN (EAN) 4032248985388
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Высота 117,2 мм
Высота (в дюймах) 4,614 inch
Ширина 45 мм
Ширина (в дюймах) 1,772 inch
Длина 113,6 мм
Длина (в дюймах) 4,472 inch
Масса нетто 206,62 g

Температуры

Температура монтажа -25 °C...85 °C
Влажность Отн. влажность 5–93 %, Tu = 40 °C, без образования конденсата

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Общие данные

Вид защиты IP20 в установленном состоянии
Способность к заливке Нет
Таблица цветов (аналогич.) RAL 9011
Цветовой код черный

Конструкция - требования IN

Допуск на толщину печатной платы ± 0,15 мм
Сертификат на очертания печатной платы ±0,1 мм
Толщина печатной платы 1,6 мм

Данные о материалах

Группа изоляционного материала II
Изоляционный материал PA 66 GF 30
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Сравнительный показатель пробоя (CTI) 400 ≤ CTI <600

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 10 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 9 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 400 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 320 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 250 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 4 kV
Зазор, мин. 3 мм
Расстояние утечки, мин. 3,2 мм

Важное примечание

Сведения об изделии Контур монтажной платы, ограниченные зоны и другую информацию для проектирования монтажных плат можно найти в описании технологии подключения в разделе соответствующих штекерных соединителей в загрузках.

Загрузки

Классификации

ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 11.0 27-18-27-02
ECLASS 12.0 27-18-27-02
ECLASS 13.0 27-19-03-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Свойства корпуса

Устанавливаемая защелкивающаяся крышка Да
Совместимый маркер Да
Предохранительная блокировка возможность пломбирования
Вырезание как подготовка для функционального порта предусмотрено Нет
Цвет крепящейся основы оранжевый

Свойства сборки

Количество уровней соединения
Количество печатных плат, макс.
Количество вентиляционных отверстий
Количество полюсов 4
Перемычка Нет
Вид контакта клеммы LP Соединение под пайку, прямое
Вид соединения Винтовое соединение

Подключаемые проводники

Длина зачистки изоляции 8 мм
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Момент затяжки, мин. 0,4 Nm
Момент затяжки, макс. 0,5 Nm
Диапазон зажима, мин. 0,13 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Одножильный, мин. H05(07) V-U 0,2 mm²
Одножильный, макс. H05(07) V-U 2,5 mm²
многожильный, макс. H07V-R 2,5 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, мин. 0,25 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, макс. 2,5 mm²
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. 0,25 mm²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. 2,5 mm²
Макс. диапазон зажима 2,5 mm²

Связанные изделия

Номер для заказа: 1203290000
Тип: SK S-KIT CH20M6
Исполнение:
Корпус электронных приборов (образец), OMNIMATE Housing — серия CH20M черный, Набора для разработчиков, состоящий из отдельных деталей, включающих гнездовой разъем, несмонтированный, Ширина: 6.3 mm
 
Номер для заказа: 1167190000
Тип: SK S-KIT - CH20M12
Исполнение:
Корпус электронных приборов (образец), OMNIMATE Housing — серия CH20M черный, Набора для разработчиков, состоящий из отдельных деталей, включающих гнездовой разъем, несмонтированный, Набор корпусов, Технология соединения, Ширина: 12.5 mm
 
Номер для заказа: 1255820000
Тип: SK S-KIT CH20M17
Исполнение:
Корпус электронных приборов (образец), OMNIMATE Housing — серия CH20M черный, Набора для разработчиков, состоящий из отдельных деталей, включающих гнездовой разъем, несмонтированный, Набор корпусов, Технология соединения, Ширина: 17.5 mm
 
Номер для заказа: 1158390000
Тип: SK S-KIT - CH20M22
Исполнение:
Корпус электронных приборов (образец), OMNIMATE Housing — серия CH20M черный, Набора для разработчиков, состоящий из отдельных деталей, включающих гнездовой разъем, несмонтированный, Набор корпусов, Технология соединения, Ширина: 22.5 mm
 
Номер для заказа: 1275810000
Тип: SK S-KIT CH20M67
Исполнение:
Корпус электронных приборов (образец), OMNIMATE Housing — серия CH20M черный, Набора для разработчиков, состоящий из отдельных деталей, включающих гнездовой разъем, несмонтированный, Набор корпусов, Технология соединения, Ширина: 67.5 mm