Elektronikgehäuse Muster, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Mustergehäuse, montiert, Breite: 6.3 mm
Best.-Nr.
1203310000
Art
SK DEMO CH20M6
GTIN (EAN)
4032248985371
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Höhe
112,5 mm
Höhe (inch)
4,429 inch
Breite
6,3 mm
Breite (inch)
0,248 inch
Länge
114,3 mm
Länge (inch)
4,5 inch
Nettogewicht
91 g
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
/
Bemessungsdaten nach IEC
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)
10 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)
10 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)
13 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
400 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
250 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
4 kV
Werkstoffdaten
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Isolierstoff
PBT
Isolierstoffgruppe
II
Kriechstromfestigkeit (CTI)
400 ≤ CTI <600
Allgemeine Daten
Farbe
schwarz
Farbtabelle (ähnlich)
RAL 9011
Schutzart
IP20
Tragschiene
TS 35
Vergießbarkeit
Nein
Bauform - IN-Anforderungen
Leiterplattenstärke
0,8 mm
Toleranz der Leiterplattenkontur
±0,1 mm
Toleranz der Leiterplattenstärke
±0,1 mm
Individuelle Anpassungsmöglichkeiten
Kundenspezifische Aussparungen möglich
Ja
Kundenspezifische Beschriftung möglich
Ja
Kundenspezifischer Bestellprozess
Siehe Anleitung unter "Downloads"
Baugruppeneigenschaften
Anzahl Anschlussebenen
4
Leiterplattenanzahl, max.
1
Art der LP-Kontaktierung
Reflow
Anschlussart
Zugbügel
Gehäuseeigenschaften
Schwenkdeckel montierbar
Ja
Markierer integrierbar
Ja
Aussparung als Vorbereitung für Funktionsschnittstelle integriert
Nein
Anschlusssteckverbinder
Abisolierlänge
6 mm
Klingenmaß
0,6 x 3,5 mm
Anzugsdrehmoment, min.
0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,5 Nm
Klemmbereich, min.
0,13 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
eindrähtig, min. H05(07) V-U
0,2 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U
2,5 mm²
mehrdrähtig, max. H07V-R
2,5 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.
0,25 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max.
2,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Leiterplattenkontur, Sperrzonen, sowie weitere Informationen für das Eindesignen der Leiterplatte sind in der Kategorie Anschlusstechnik bei den zugehörigen Stiftleisten in den Downloads zu finden.
Leiterplattenkontur, Sperrzonen, sowie weitere Informationen für das Eindesignen der Leiterplatte sind in der Kategorie Anschlusstechnik bei den zugehörigen Stiftleisten in den Downloads zu finden.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.