Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KTB QL 765020 S4E4
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 762 mm, Ширина: 508 mm, Глубина: 200 mm, Фланцевые пластины: снизу, сверху, слева, справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
Заказ № 1200870000
Тип KTB QL 765020 S4E4
GTIN (EAN) 4032248983322
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 200 мм
Глубина (дюймов) 7,874 inch
Высота 762 мм
Высота (в дюймах) 30 inch
Ширина 508 мм
Ширина (в дюймах) 20 inch
Размеры крепежа, высота 508 мм
Размеры крепежа, ширина 564 мм
Масса нетто 25 840 g

Температуры

Рабочая температура -60 °C...135 °C
Примечание: температура окружающей среды (эксплуатация) Эксплуатация при температуре более чем 105 °C защита IP ограничивается IP66.

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd

Заземление корпуса

Масса, корпус, внутр. Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.

Кабельные вводы, левосторонние

M12 96 
M16 64 
M20 40 
M25 34 
M32 18 
M40 14 
M50
M63
M75

Кабельный ввод справа

M12 96 
M16 64 
M20 40 
M25 34 
M32 18 
M40 14 
M50
M63
M75

Монтаж вертикальный

WDU 10 / ZDU 10 3x67
WDU 16 / ZDU 16 2x56
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 4x132
WDU 35 / ZDU 35 2x42
WDU 4 / ZDU 4 4x111
WDU 6 / ZDU 6 3x83

Монтаж горизонтальный

WDU 10 / ZDU 10 5x42
WDU 16 / ZDU 16 4x35
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 7x82
WDU 35 / ZDU 35 3x26
WDU 4 / ZDU 4 6x69
WDU 6 / ZDU 6 5x52

Номер сертификата корпуса

Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) DE PS261X 160412 001ISS03
Номер сертификата (CCOE) P461058_1
Номер сертификата (INMETRO) IEX13.0006U
Номер сертификата UL 508A E223801
Номер сертификата UL для обычных зон E243298
Номер сертификата UL для опасных зон E223792
Номер сертификата пустого корпуса (ATEX) IBExU14ATEX1028 U
Номер сертификата пустого корпуса (ECAS) 21-09-25241/E21-09-053807
Номер сертификата пустого корпуса (IECEx) IECEx IBE 14.0004U
Номер сертификата пустого корпуса (INMETRO) LMP 21.0016U
Номер сертификата соединительной коробки (AEx) E223792
Номер сертификата соединительной коробки (ATEX) IBExU14ATEX1050
Номер сертификата соединительной коробки (IECEx) IECEXIBE14.0013
Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO) LMP 21.0017
Номер сертификата соединительной коробки (KOSHA) 16-AV4BO-0245X
Номер сертификата соединительной коробки (NEPSI) 2020322303003289
Номер сертификата соединительной коробки (UL) E223792
Номер сертификата соответствия (сертификат соответствия) DE PS261X 160309 001ISS06
Сертификат № (ATEX) KEMA10ATEX0046U
Сертификат № (DNV) TAE000013S
Сертификат № (IECEX) IECEXKEM10.0016U
Сертификат № (cULus) E243298
Условия утверждения ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus

Общие данные

Вид защиты IP66
Габаритные размеры 784 x 589 x 210
Класс защиты (UL) Type 3, Type 4X, Type 12
Крепление корпуса 4 приваренные монтажные опоры с отверстиями 11 мм (2 опоры с прорезями и 2 крестообразные опоры)
Макс нагрузка 155 кг
Материал Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Монтаж фланцевой пластины Винты M6 с шестигранной головой SW10
Монтажное крепление 4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6
Нормы DIN EN 62208 — стандарт для пустых корпусов, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Отверстие для доступа, высота 709 мм
Отверстие для доступа, ширина 449 мм
Поверхность электрополировка
Позиция с заземлением Корпус, сторона C
Прикрепление крышки Вставка для 4-х тактного замка
Применение Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Нефте и газо добывающая промышленности, Химическое производство, Снаружи, Внутри
Примечание: степень защиты В случае использования при температурах свыше 105 °C защита ограничена классом IP 66.
Рабочая температура, макс. 135 °C
Рабочая температура, мин. -60 °C
Размер коробки 690x920x290
Размер под ключ 10 мм
Толщина материала - корпус 1,5 мм
Толщина материала - крышка 1,5 мм
Толщина материала - розеточная часть 3 мм
Угловая крыка 130 °
Ударопрочность 7 J ATEX-Версия, 10 Дж стандартное исполнение
Уплотняющий материал Силикон
Фланцевая пластина Да
Фланцевые пластины снизу, сверху, слева, справа

Резьбовое соединение вверху / внизу

M12 70 
M16 48 
M20 32 
M25 26 
M32 14 
M40 12 
M50
M63
M75

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02
ECLASS 14.0 27-18-05-02

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CCOE CE CULUS DETNORVER IBEXUATEX IECEXIBE IECEXKEM INMETRO KEMAATEX KOREANCERT NEPSI UKEX UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E243298

Связанные изделия

Заказ №: 1200830000
Тип: KTB QL 765020 S4E0
Версия:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 762 mm, Ширина: 508 mm, Глубина: 200 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
 
Заказ №: 1200840000
Тип: KTB QL 765020 S4E1
Версия:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 762 mm, Ширина: 508 mm, Глубина: 200 mm, Фланцевые пластины: снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
 
Заказ №: 1200850000
Тип: KTB QL 765020 S4E2
Версия:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 762 mm, Ширина: 508 mm, Глубина: 200 mm, Фланцевые пластины: снизу, сверху, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
 
Заказ №: 1200860000
Тип: KTB QL 765020 S4E3
Версия:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 762 mm, Ширина: 508 mm, Глубина: 200 mm, Фланцевые пластины: снизу, слева, справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный