Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 550 mm, Larghezza: 350 mm, Profondità: 200 mm, Piastre flangiate: sotto, sinistra, destra, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
N. d’ordine
1200640000
Tipo
KTB QL 553520 S4E3
GTIN (EAN)
4032248982707
CPZ
1 Pezzo
Disponibile fino a
2015-11-24
Dimensioni e pesi
Profondità
200 mm
Profondità (pollici)
7,874 inch
Posizione verticale
550 mm
Altezza (pollici)
21,653 inch
Larghezza
350 mm
Larghezza (pollici)
13,78 inch
Altezza di fissaggio
350 mm
Larghezza di fissaggio
406 mm
Peso netto
15.755 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-60 °C...135 °C
Nota: temperatura ambiente (servizio)
Per l'impiego nel campo di temperature oltre i 105 °C, il grado di protezione IP è limitato a IP66.
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
PE70 Dati Generali
Allegato coperchio
Chiusura a un quarto di giro con inserto a taglio
Altezza apertura di accesso
497 mm
Angolo di apertura coperchio
130 °
Apertura della chiave
10 mm
Campi di applicazione
Settori a rischio di esplosione, Processo industriale, Industria petrolifera e del gas, Industria chimica, Offshore, Onshore
Carico max.
77 kg
Dimensioni scatola
550x710x290
Dimensioni totali
561 x 431 x 210
Fissaggio dei componenti
4,6 o 9 tiranti coperchi M6 filettatura interna
Fissaggio della custodia
4 piedini di montaggio saldati con fori da 11 mm (2 piedini fessurati e 2 a croce)
Grado di protezione
IP66
Grado di protezione (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Larghezza apertura di accesso
291 mm
Materiale
acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Materiale delle guarnizioni
Silicone
Montaggio della piastra a flangia
Viti a testa esagonale M6 10 SW
Norme
DIN EN 62208 - Norma sulle custodie vuote, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: grado di protezione
Per l'utilizzo con campi di temperatura superiori a 105 °C, la protezione IP è limitata a IP 66.
Piastra a flangia
Sì
Piastre flangiate
sotto, sinistra, destra
Posizione bulloni PE
Custodia lato C
Resistenza agli urti
Versione ATEX 7 J, 10 J versione standard
Spessore del materiale del coperchio
1,5 mm
Spessore del materiale della custodia
1,5 mm
Spessore del materiale della flangia
3 mm
Superficie
lucidatura elettrochimica
Temperatura d'esercizio , max.
135 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-60 °C
Collegamenti a vite
M12
70
M16
48
M20
30
M25
26
M32
14
M40
12
M50
5
M63
4
M75
3
Collegamenti a vite a destra
M12
70
M16
48
M20
30
M25
26
M32
14
M40
12
M50
5
M63
4
M75
3
Collegamenti a vite in alto / in basso
M12
45
M16
30
M20
20
M25
17
M32
9
M40
7
M50
3
M63
3
M75
2
Equipaggiamento orizzontale
WDU 10 / ZDU 10
3x26
WDU 16 / ZDU 16
3x22
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x52
WDU 35 / ZDU 35
2x16
WDU 4 / ZDU 4
4x43
WDU 6 / ZDU 6
4x32
Equipaggiamento verticale
WDU 10 / ZDU 10
2x46
WDU 16 / ZDU 16
1x39
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x91
WDU 35 / ZDU 35
1x29
WDU 4 / ZDU 4
2x76
WDU 6 / ZDU 6
2x58
Messa a terra della custodia
Messa a terra, custodia, interna
Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 saldato sul corpo e sul coperchio della custodia.
Numeri certificati custodia
Attestazione di conformità n. (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS03
Certificato Nr. (CCOE)
P461058_1
Certificato n. (INMETRO)
IEX13.0008U
DEF |Condizioni di omologazione
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Settori a rischio di esplosione, Processo industriale, Industria petrolifera e del gas, Industria chimica, Offshore, Onshore
Carico max.
77 kg
Dimensioni scatola
550x710x290
Dimensioni totali
561 x 431 x 210
Fissaggio dei componenti
4,6 o 9 tiranti coperchi M6 filettatura interna
Fissaggio della custodia
4 piedini di montaggio saldati con fori da 11 mm (2 piedini fessurati e 2 a croce)
Grado di protezione
IP66
Grado di protezione (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Larghezza apertura di accesso
291 mm
Materiale
acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Materiale delle guarnizioni
Silicone
Montaggio della piastra a flangia
Viti a testa esagonale M6 10 SW
Norme
DIN EN 62208 - Norma sulle custodie vuote, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: grado di protezione
Per l'utilizzo con campi di temperatura superiori a 105 °C, la protezione IP è limitata a IP 66.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.