Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 350 mm, Szerokość: 260 mm, Głębokość: 150 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, u góry, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Nr zam.
1200130000
Typ
KTB QL 352615 S4E2
GTIN (EAN)
4032248983049
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
150 mm
Głębokość (cale)
5,905 inch
Wysokość
350 mm
Wysokość (cale)
13,78 inch
Szerokość
260 mm
Szerokość (cale)
10,236 inch
Wymiar mocowania wysokość
250 mm
Wymiar mocowania szerokość
286 mm
Masa netto
6 700 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-60 °C...135 °C
Wskazówka: temperatura otoczenia (praca)
Przy stosowaniu w temperaturach powyżej 105°C ochrona IP jest ograniczona do IP66
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Informacje ogólne
Grubość materiału kołnierza
3 mm
Grubość materiału obudowy
1,5 mm
Grubość materiału wieka
1,5 mm
Mocowanie płytki kołnierzowej
Śruby M6 z łbem sześciokątnym SW10
Mocowanie wieka
zamek ćwierćobrotowy z wkładką szczelinową
Normy
DIN EN 62208 - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Powierzchnia
element polerowany elektrolitycznie
Płytka kołnierzowa
Tak
Płyty kołnierzowe
na dole, u góry
Stopień ochrony
IP66
Stopień ochrony (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Temperatura pracy, max.
135 °C
Temperatura pracy, min.
-60 °C
Wskazówka: stopień ochrony
W przypadku zastosowania w zakresie temperatur powyżej 105 °C, stopień ochrony IP jest ograniczony do IP 66.
kąt otwarcia wieko
130 °
maks. ładowność
36 kg
materiał uszczelniający
Silikon
mocowanie do wbudowania
4,6 lub 9 śrub odległościowych M6 gwint wewnętrzny
mocowanie obudowy
4 przyspawane stopy montażowe z otworami wielkości 11mm (2 stopy montażowe rowkowe i 2 okrągłe)
obszary zastosowania
Rejony zagrożone wybuchem, przemysł procesowy, przemysł naftowy, przemysł chemiczny, Offshore, Onshore
otwór manipulacyjny szerokość
201 mm
otwór manipulacyjny wysokość
297 mm
pozycja sworznia PE
Obudowa strona C
rozmiar klucza
10 mm
tworzywo
stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
udarność
7 J wersja ATEX, 10 J wersja standardowa
wymiary kartonu
450x510x240
wymiary ponad wszystkim
372 x 311 x 160
Numery certyfikatów obudowy
Atest zgodności (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS03
Certyfikat nr (INMETRO)
IEX17.0021
DEF |Warunki zatwierdzenia
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD)
DE PS261X 160412 001ISS02
Nr certyfikatu (CCOE)
P461058_1
Nr certyfikatu (DNV)
TAE000013S
Nr certyfikatu (IECEX)
IECEXKEM10.0020
Nr certyfikatu (cULus)
E243298
Nr certyfikatu UL 508A
E223801
Nr certyfikatu UL Haz.Loc.
E223792
Nr certyfikatu UL Ord.Loc.
E243298
Nr certyfikatu UL, skrzynka zaciskowa
E223792
Nr certyfikatu pustej obudowy (ATEX)
IBExU14ATEX1028 U
Nr certyfikatu pustej obudowy (ECAS)
21-09-25241/E21-09-053807
Nr certyfikatu pustej obudowy (IECEX)
IECEx IBE 14.0004U
Nr certyfikatu pustej obudowy (INMETRO)
LMP 21.0016U
Nr certyfikatu skrzynki elektrycznej (NEPSI)
2020322303003289
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (AEx)
E223792
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX)
IBExU14ATEX1050
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEx)
IECEXIBE14.0013
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (INMETRO)
LMP 21.0017
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (KOSHA)
16-AV4BO-0245X
nr certyfikatu (ATEX)
KEMA10ATEX0047U
Uziemienie obudowy
Uziemienie, obudowa, wewnętrzne
Przyspawana śruba uziemienia M6 w obudowie i pokrywie
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 350 mm, Szerokość: 260 mm, Głębokość: 150 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 350 mm, Szerokość: 260 mm, Głębokość: 150 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 350 mm, Szerokość: 260 mm, Głębokość: 150 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, z lewej strony, z prawej strony, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 350 mm, Szerokość: 260 mm, Głębokość: 150 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, u góry, z lewej strony, z prawej strony, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 350 mm, Szerokość: 260 mm, Głębokość: 150 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, u góry, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
DIN EN 62208 - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Powierzchnia
element polerowany elektrolitycznie
Płytka kołnierzowa
Tak
Płyty kołnierzowe
na dole, u góry
Stopień ochrony
IP66
Stopień ochrony (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Temperatura pracy, max.
135 °C
Temperatura pracy, min.
-60 °C
Wskazówka: stopień ochrony
W przypadku zastosowania w zakresie temperatur powyżej 105 °C, stopień ochrony IP jest ograniczony do IP 66.
kąt otwarcia wieko
130 °
maks. ładowność
36 kg
materiał uszczelniający
Silikon
mocowanie do wbudowania
4,6 lub 9 śrub odległościowych M6 gwint wewnętrzny
mocowanie obudowy
4 przyspawane stopy montażowe z otworami wielkości 11mm (2 stopy montażowe rowkowe i 2 okrągłe)
obszary zastosowania
Rejony zagrożone wybuchem, przemysł procesowy, przemysł naftowy, przemysł chemiczny, Offshore, Onshore
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 350 mm, Szerokość: 260 mm, Głębokość: 150 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 350 mm, Szerokość: 260 mm, Głębokość: 150 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 350 mm, Szerokość: 260 mm, Głębokość: 150 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, z lewej strony, z prawej strony, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 350 mm, Szerokość: 260 mm, Głębokość: 150 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, u góry, z lewej strony, z prawej strony, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.