Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 229 mm, Anchura: 152 mm, Profundidad: 133 mm, Placas de bridas: inferior, arriba, izquierda, derecha, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
Código
1199890000
Tipo
KTB QL 221513 S4E4
GTIN (EAN)
4032248982639
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
133 mm
Profundidad (pulgadas)
5,236 inch
Altura
229 mm
Altura (pulgadas)
9,016 inch
Anchura
152 mm
Anchura (pulgadas)
5,984 inch
Medida de fijación, altura
152 mm
Medida de fijación, anchura
208 mm
Peso neto
4.579,2 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-60 °C...135 °C
Nota: temperatura ambiente (servicio)
Si se usa en rangos de temperatura iguales o superiores a 105 °C se restringe la protección a IP66.
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c
Conexión a tierra Bases y capotas
Tierra, caja, interna
Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa
Datos generales
Abertura de acceso - altura
176 mm
Abertura de acceso - ancho
93 mm
Campos de aplicación:
Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Industria del petróleo y del gas, Industria química, Offshore, Onshore
Carga máx.
14 kg
Dimensiones caja
350 x 390 x 220
Dimensiones totales
251 x 233 x 143
Espesor de la base
3 mm
Espesor de la carcasa
1,5 mm
Espesor de la tapa
1,5 mm
Fijación de caja
4 soportes de montaje soldados con orificios de 11 mm (2 soportes ranurados y 2 soportes transversales)
Fijación de la tapa
Capuchón de un cuarto de vuelta con conector de cabeza ranurada
Fijación de montaje
4,6 ó 9 tornillos M6 para rosca interior
Material
Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Material de la junta
Silicona
Montaje de la placa de brida
Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
Normas
DIN EN 62208 - Carcasa vacía estándar, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: Tipo de protección
Si se utiliza con intervalos de temperatura superiores a 105 °C, la protección IP queda limitada a IP 66.
Placa de fijación
Sí
Placas de bridas
inferior, arriba, izquierda, derecha
Posición espárrago de tierra
Lado de la caja C
Resistente a los golpes
7 J versión ATEX, Versión estándar 10 J
Superficie
pulido electrolítico
Temperatura de servicio, max.
135 °C
Temperatura de servicio, min.
-60 °C
Tipo de protección
IP66
Tipo de protección (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
calibre de llave
10 mm
Ángulo de abertura de la tapa
130 °
Montaje horizontal
WDU 10 / ZDU 10
1x7
WDU 16 / ZDU 16
1x6
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x15
WDU 4 / ZDU 4
1x13
WDU 6 / ZDU 6
1x9
Montaje vertical
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x29
Números de certificación de cajas
Condiciones de aprobación
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Industria del petróleo y del gas, Industria química, Offshore, Onshore
Carga máx.
14 kg
Dimensiones caja
350 x 390 x 220
Dimensiones totales
251 x 233 x 143
Espesor de la base
3 mm
Espesor de la carcasa
1,5 mm
Espesor de la tapa
1,5 mm
Fijación de caja
4 soportes de montaje soldados con orificios de 11 mm (2 soportes ranurados y 2 soportes transversales)
Fijación de la tapa
Capuchón de un cuarto de vuelta con conector de cabeza ranurada
Fijación de montaje
4,6 ó 9 tornillos M6 para rosca interior
Material
Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Material de la junta
Silicona
Montaje de la placa de brida
Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
Normas
DIN EN 62208 - Carcasa vacía estándar, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: Tipo de protección
Si se utiliza con intervalos de temperatura superiores a 105 °C, la protección IP queda limitada a IP 66.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.