Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Cajas de acero
Cajas de aluminio
Cajas de plástico
Caja FieldPower® IP 54...IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® STB
Klippon® TB Large
Multi Hinge: Klippon® TB MH, acero inoxidable
Quarter Lock: Klippon® TB QL, acero inoxidable
Tornillo de fijación: Klippon® TB FS, acero inoxidable
Accesorios - Klippon® TB
Klippon® TB FS 229 x 152 x 133mm
Klippon® TB FS 260 x 260 x 150mm
Klippon® TB FS 260 x 260 x 200mm
Klippon® TB FS 306 x 306 x 150mm
Klippon® TB FS 306 x 306 x 200mm
Klippon® TB FS 350 x 260 x 150mm
Klippon® TB FS 350 x 260 x 200mm
Klippon® TB FS 400 x 300 x 150mm
Klippon® TB FS 400 x 300 x 200mm
Klippon® TB FS 458 x 382 x 150mm
Klippon® TB FS 458 x 382 x 200mm
Klippon® TB FS 480 x 480 x 150mm
Klippon® TB FS 480 x 480 x 200mm
Klippon® TB FS 550 x 350 x 150mm
Klippon® TB FS 550 x 350 x 200mm
Klippon® TB FS 620 x 450 x 150mm
Klippon® TB FS 620 x 450 x 200mm
Klippon® TB FS 762 x 508 x 150mm
Klippon® TB FS 762 x 508 x 200mm
Klippon® TB FS 914 x 610 x 150mm
Klippon® TB FS 914 x 610 x 200mm
Klippon® TB FS 980 x 740 x 200mm
Datos generales para pedido
Versión
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 914 mm, Anchura: 610 mm, Profundidad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, izquierda, derecha, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
Código
1196630000
Tipo
KTB FS 916115 S4E3
GTIN (EAN)
4032248979226
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
150 mm
Profundidad (pulgadas)
5,905 inch
Altura
914 mm
Altura (pulgadas)
35,984 inch
Anchura
610 mm
Anchura (pulgadas)
24,016 inch
Medida de fijación, altura
559 mm
Medida de fijación, anchura
666 mm
Peso neto
21.690 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-60 °C...135 °C
Nota: temperatura ambiente (servicio)
Si se usa en rangos de temperatura iguales o superiores a 105 °C se restringe la protección a IP66.
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Conexión a tierra Bases y capotas
Tierra, caja, interna
Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa, Perno de tierra M10 continuo en carcasa
Datos generales
Abertura de acceso - altura
862 mm
Abertura de acceso - ancho
558 mm
Campos de aplicación:
Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Industria del petróleo y del gas, Industria química, Offshore, Onshore
Carga máx.
223 kg
Dimensiones caja
800x1070x240
Dimensiones totales
925 x 691 x 158,5
Espesor de la base
3 mm
Espesor de la carcasa
1,5 mm
Espesor de la tapa
1,5 mm
Fijación de caja
4 soportes de montaje soldados con orificios de 11 mm (2 soportes ranurados y 2 soportes transversales)
Fijación de la tapa
Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
Fijación de montaje
4,6 ó 9 tornillos M6 para rosca interior
Material
Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Material de la junta
Silicona
Montaje de la placa de brida
Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
Normas
DIN EN 62208 - Carcasa vacía estándar, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: Tipo de protección
Si se utiliza con intervalos de temperatura superiores a 105 °C, la protección IP queda limitada a IP 66.
Número de tornillos de cierre
10
Par de apriete para tornillos de la tapa
2,5 Nm
Placa de fijación
Sí
Placas de bridas
inferior, izquierda, derecha
Posición espárrago de tierra
Lado de la caja C
Resistente a los golpes
7 J versión ATEX, Versión estándar 10 J
Superficie
pulido electrolítico
Temperatura de servicio, max.
135 °C
Temperatura de servicio, min.
-60 °C
Tipo de protección
IP66, IP67
Tipo de protección (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
calibre de llave
10 mm
Montaje horizontal
WDU 10 / ZDU 10
6x52
WDU 16 / ZDU 16
5x43
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x102
WDU 35 / ZDU 35
4x32
WDU 4 / ZDU 4
7x85
WDU 6 / ZDU 6
7x64
Montaje vertical
WDU 10 / ZDU 10
3x82
WDU 16 / ZDU 16
3x68
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
5x161
WDU 35 / ZDU 35
2x51
WDU 4 / ZDU 4
4x135
WDU 6 / ZDU 6
4x102
Números de certificación de cajas
Condiciones de aprobación
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
N.º de certificación de carcasa vacía (ECAS)
21-09-25241/E21-09-053807
N.º de certificado (cULus)
E256877
Núm. de certificación (ATEX)
KEMA10ATEX0046U
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXKEM10.0015U
Núm. de certificación (INMETRO)
IEX13.0006U
Núm. de certificación UL 508A
E223801
Núm. de certificación UL Haz.Loc.
E223792
Núm. de certificación UL Ord.Loc.
E243298
Núm. de certificación caja electrónica (NEPSI)
2020322303003289
Núm. de certificación caja terminal (AEx)
E223792
Núm. de certificación caja terminal (ATEX)
IBExU14ATEX1050
Núm. de certificación caja terminal (IECEx)
IECEXIBE14.0013
Núm. de certificación caja terminal (INMETRO)
LMP 21.0017
Núm. de certificación caja terminal (KOSHA)
16-AV4BO-0245X
Núm. de certificación caja terminal UL
E223792
Núm. de certificación de caja vacía (ATEX)
IBExU14ATEX1028 U
Núm. de certificación de caja vacía (IECEx)
IECEx IBE 14.0004U
Núm. de certificación de caja vacía (INMETRO)
LMP 21.0016U
Núm. de certificación de conformidad (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS03
Núm. de certificado (DNV)
TAE000013S
Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD)
DE PS261X 160412 001ISS02
Prensaestopas
M12
70
M16
40
M20
34
M25
14
M32
12
M40
10
M50
8
M63
0
M75
0
Prensaestopas a la derecha
M12
70
M16
40
M20
34
M25
14
M32
12
M40
10
M50
8
M63
0
M75
0
Prensaestopas arriba y abajo
M12
53
M16
29
M20
25
M25
11
M32
9
M40
8
M50
6
M63
0
M75
0
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Código:
1196600000
Tipo:
KTB FS 916115 S4E0
Versión:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 914 mm, Anchura: 610 mm, Profundidad: 150 mm, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
Código:
1196610000
Tipo:
KTB FS 916115 S4E1
Versión:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 914 mm, Anchura: 610 mm, Profundidad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
Código:
1196620000
Tipo:
KTB FS 916115 S4E2
Versión:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 914 mm, Anchura: 610 mm, Profundidad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, arriba, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
Código:
1196640000
Tipo:
KTB FS 916115 S4E4
Versión:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 914 mm, Anchura: 610 mm, Profundidad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, arriba, izquierda, derecha, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
Versión
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 914 mm, Anchura: 610 mm, Profundidad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, izquierda, derecha, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
Código
1196630000
Tipo
KTB FS 916115 S4E3
GTIN (EAN)
4032248979226
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
150 mm
Profundidad (pulgadas)
5,905 inch
Altura
914 mm
Altura (pulgadas)
35,984 inch
Anchura
610 mm
Anchura (pulgadas)
24,016 inch
Medida de fijación, altura
559 mm
Medida de fijación, anchura
666 mm
Peso neto
21.690 g
Temperatura de servicio
-60 °C...135 °C
Nota: temperatura ambiente (servicio)
Si se usa en rangos de temperatura iguales o superiores a 105 °C se restringe la protección a IP66.
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Tierra, caja, interna
Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa, Perno de tierra M10 continuo en carcasa
Abertura de acceso - altura
862 mm
Abertura de acceso - ancho
558 mm
Campos de aplicación:
Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Industria del petróleo y del gas, Industria química, Offshore, Onshore
Carga máx.
223 kg
Dimensiones caja
800x1070x240
Dimensiones totales
925 x 691 x 158,5
Espesor de la base
3 mm
Espesor de la carcasa
1,5 mm
Espesor de la tapa
1,5 mm
Fijación de caja
4 soportes de montaje soldados con orificios de 11 mm (2 soportes ranurados y 2 soportes transversales)
Fijación de la tapa
Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
Fijación de montaje
4,6 ó 9 tornillos M6 para rosca interior
Material
Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Material de la junta
Silicona
Montaje de la placa de brida
Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
Normas
DIN EN 62208 - Carcasa vacía estándar, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: Tipo de protección
Si se utiliza con intervalos de temperatura superiores a 105 °C, la protección IP queda limitada a IP 66.
Número de tornillos de cierre
10
Par de apriete para tornillos de la tapa
2,5 Nm
Placa de fijación
Sí
Placas de bridas
inferior, izquierda, derecha
Posición espárrago de tierra
Lado de la caja C
Resistente a los golpes
7 J versión ATEX, Versión estándar 10 J
Superficie
pulido electrolítico
Temperatura de servicio, max.
135 °C
Temperatura de servicio, min.
-60 °C
Tipo de protección
IP66, IP67
Tipo de protección (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
calibre de llave
10 mm
WDU 10 / ZDU 10
6x52
WDU 16 / ZDU 16
5x43
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x102
WDU 35 / ZDU 35
4x32
WDU 4 / ZDU 4
7x85
WDU 6 / ZDU 6
7x64
WDU 10 / ZDU 10
3x82
WDU 16 / ZDU 16
3x68
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
5x161
WDU 35 / ZDU 35
2x51
WDU 4 / ZDU 4
4x135
WDU 6 / ZDU 6
4x102
Condiciones de aprobación
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
N.º de certificación de carcasa vacía (ECAS)
21-09-25241/E21-09-053807
N.º de certificado (cULus)
E256877
Núm. de certificación (ATEX)
KEMA10ATEX0046U
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXKEM10.0015U
Núm. de certificación (INMETRO)
IEX13.0006U
Núm. de certificación UL 508A
E223801
Núm. de certificación UL Haz.Loc.
E223792
Núm. de certificación UL Ord.Loc.
E243298
Núm. de certificación caja electrónica (NEPSI)
2020322303003289
Núm. de certificación caja terminal (AEx)
E223792
Núm. de certificación caja terminal (ATEX)
IBExU14ATEX1050
Núm. de certificación caja terminal (IECEx)
IECEXIBE14.0013
Núm. de certificación caja terminal (INMETRO)
LMP 21.0017
Núm. de certificación caja terminal (KOSHA)
16-AV4BO-0245X
Núm. de certificación caja terminal UL
E223792
Núm. de certificación de caja vacía (ATEX)
IBExU14ATEX1028 U
Núm. de certificación de caja vacía (IECEx)
IECEx IBE 14.0004U
Núm. de certificación de caja vacía (INMETRO)
LMP 21.0016U
Núm. de certificación de conformidad (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS03
Núm. de certificado (DNV)
TAE000013S
Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD)
DE PS261X 160412 001ISS02
M12
70
M16
40
M20
34
M25
14
M32
12
M40
10
M50
8
M63
0
M75
0
M12
70
M16
40
M20
34
M25
14
M32
12
M40
10
M50
8
M63
0
M75
0
M12
53
M16
29
M20
25
M25
11
M32
9
M40
8
M50
6
M63
0
M75
0
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Homologaciones
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E256877
Código:
1196600000
Tipo:
KTB FS 916115 S4E0
Versión:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 914 mm, Anchura: 610 mm, Profundidad: 150 mm, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
Código:
1196610000
Tipo:
KTB FS 916115 S4E1
Versión:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 914 mm, Anchura: 610 mm, Profundidad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
Código:
1196620000
Tipo:
KTB FS 916115 S4E2
Versión:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 914 mm, Anchura: 610 mm, Profundidad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, arriba, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
Código:
1196640000
Tipo:
KTB FS 916115 S4E4
Versión:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 914 mm, Anchura: 610 mm, Profundidad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, arriba, izquierda, derecha, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.