Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
KTB FS 916115 S4E3
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 914 mm, Šířka: 610 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, vlevo, pravá, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Číslo objednávky 1196630000
Typ KTB FS 916115 S4E3
GTIN (EAN) 4032248979226
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 150 mm
Hloubka (v palcích) 5,905 inch
Výška 914 mm
Výška (v palcích) 35,984 inch
Šířka 610 mm
Šířka (v palcích) 24,016 inch
Rozměr při montáži – výška 559 mm
Rozměr při montáži – šířka 666 mm
Čistá hmotnost 21 690 g

Teploty

Provozní teplota -60 °C...135 °C
Poznámka: pokojová teplota (servis) Limitováno na ochranu IP66 při použití v teplotách vyšších 105°C.

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c

Kabelové průchodky, levá strana

M12 70 
M16 40 
M20 34 
M25 14 
M32 12 
M40 10 
M50
M63
M75

Kabelové průchodky, nahoře/dole

M12 53 
M16 29 
M20 25 
M25 11 
M32
M40
M50
M63
M75

Kabelové průchodky, pravá strana

M12 70 
M16 40 
M20 34 
M25 14 
M32 12 
M40 10 
M50
M63
M75

Svislá montáž

WDU 10 / ZDU 10 3x82
WDU 16 / ZDU 16 3x68
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 5x161
WDU 35 / ZDU 35 2x51
WDU 4 / ZDU 4 4x135
WDU 6 / ZDU 6 4x102
WDU 10 / ZDU 10 6x52
WDU 16 / ZDU 16 5x43
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 8x102
WDU 35 / ZDU 35 4x32
WDU 4 / ZDU 4 7x85
WDU 6 / ZDU 6 7x64

Všeobecné informace

Celkové rozměry 925 x 691 x 158,5
Integrální upevnění 4, 6 nebo 9 šroubů M6 vnitřní závit (samice)
Materiál Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Materiál těsnění Silikon
Max. užitečné zatížení 223 kg
Montáž s přírubovou deskou Šrouby M6 s šestihrannou drážkou 10 SW
Místa využití Zóna rizika výbuchu, Zpracovatelský průmysl, Ropný a plynárenský průmysl, Chemický průmysl, Na moři, Na souši
Odolnost proti nárazu Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J
Poznámka: třída ochrany Pokud je použito v teplotním rozsahu nad 105 °C, stupeň krytí je omezen na IP 66.
Provedení povrchu elektricky leštěno
Provozní teplota, max. 135 °C
Provozní teplota, min. -60 °C
Průchodkové desky Dolní, vlevo, pravá
Připojení krytu 4 připájené montážní podstavce 11mm s otvory (2 s jednoduchou drážkou a 2 s křížovou drážkou)
Připojení víka Šrouby M6 s šestihrannou hlavou SW10
Přírubová deska Ano
Přístupové otevírání: výška 862 mm
Přístupové otevírání: šířka 558 mm
Rozměry krabice 800 x 1070 x 240
Standardy DIN EN 62208 - Standardní prázdná skříň, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Stupeň krytí IP66, IP67
Stupeň krytí (UL) Type 3, Type 4X, Type 12
Tloušťka materiálu krytu 1,5 mm
Tloušťka materiálu příruby 3 mm
Tloušťka materiálu skříně 1,5 mm
Umístění zemnících šroubů Strana krytu C
Utahovací moment šroubů víka 2,5 Nm
Velikost AF 10 mm
Víko - počet šroubů 10 

Zemnění krytů

Země, skříň, vnitřní Připájený M6 nerezový zemnící kolík v těle i víku krytu., Trvalý M10 zemnící kolík v tělě krytu

Čísla certifikátů, kryt

DEF | Podmínky osvědčení ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Prohlášení o shodě č. (DoC LVD) DE PS261X 160412 001ISS03
Prokazování shody č. (AoC) DE PS261X 160309 001ISS06
Č. certifikátu, prázdný kryt (ECAS) 21-09-25241/E21-09-053807
Č. osvědčení (ATEX) KEMA10ATEX0046U
Č. osvědčení (DNV) TAE000013S
Č. osvědčení (IECEX) IECEXKEM10.0015U
Č. osvědčení (cULus) E256877
Č. osvědčení UL 508A E223801
Č. osvědčení UL, svorkovnice E223792
Č. osvědčení, UL Haz.Loc. E223792
Č. osvědčení, UL Ord.Loc. E243298
Č. osvědčení, elektronický box (NEPSI) 2020322303003289
Č. osvědčení, svorkovnice (AEx) E223792
Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX) IBExU14ATEX1050
Č. osvědčení, svorkovnice (IECEx) IECEXIBE14.0013
Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO) LMP 21.0017
Č. osvědčení, svorkovnice (KOSHA) 16-AV4BO-0245X
Číslo certifikace (INMETRO) IEX13.0006U
Číslo certifikátu, prázdný kryt (ATEX) IBExU14ATEX1028 U
Číslo certifikátu, prázdný kryt (IECEx) IECEx IBE 14.0004U
Číslo certifikátu, prázdný kryt (INMETRO) LMP 21.0016U

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02
ECLASS 14.0 27-18-05-02

Osvědčení

Schválení CCCEX CE CULUS DETNORVER IBEXUATEX IECEXIBE IECEXKEM INMETRO KEMAATEX KOREANCERT NEPSI UKEX UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E256877

Související produkty

Číslo objednávky: 1196600000
Typ: KTB FS 916115 S4E0
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 914 mm, Šířka: 610 mm, Hloubka: 150 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
 
Číslo objednávky: 1196610000
Typ: KTB FS 916115 S4E1
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 914 mm, Šířka: 610 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
 
Číslo objednávky: 1196620000
Typ: KTB FS 916115 S4E2
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 914 mm, Šířka: 610 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
 
Číslo objednávky: 1196640000
Typ: KTB FS 916115 S4E4
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 914 mm, Šířka: 610 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, vlevo, pravá, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly