Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 762 mm, Larghezza: 508 mm, Profondità: 150 mm, Piastre flangiate: sotto, sinistra, destra, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
Nr.Cat.
1196530000
Tipo
KTB FS 765015 S4E3
GTIN (EAN)
4032248979073
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
150 mm
Profondità (pollici)
5,905 inch
Posizione verticale
762 mm
Altezza (pollici)
30 inch
Larghezza
508 mm
Larghezza (pollici)
20 inch
Altezza di fissaggio
508 mm
Larghezza di fissaggio
564 mm
Peso netto
20.500 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-60 °C...135 °C
Nota: temperatura ambiente (servizio)
Per l'impiego nel campo di temperature oltre i 105 °C, il grado di protezione IP è limitato a IP66.
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
PE70 Dati Generali
Allegato coperchio
Viti esagonali con testa a taglio M6 SW10
Altezza apertura di accesso
710 mm
Apertura della chiave
10 mm
Campi di applicazione
Settori a rischio di esplosione, Processo industriale, Industria petrolifera e del gas, Industria chimica, Offshore, Onshore
Carico max.
155 kg
Coppia di serraggio delle viti coperchio
2,5 Nm
Dimensioni scatola
690x920x240
Dimensioni totali
773 x 589 x 158,5
Fissaggio dei componenti
4,6 o 9 tiranti coperchi M6 filettatura interna
Fissaggio della custodia
4 piedini di montaggio saldati con fori da 11 mm (2 piedini fessurati e 2 a croce)
Grado di protezione
IP66, IP67
Grado di protezione (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Larghezza apertura di accesso
456 mm
Materiale
acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Materiale delle guarnizioni
Silicone
Montaggio della piastra a flangia
Viti a testa esagonale M6 10 SW
Norme
DIN EN 62208 - Norma sulle custodie vuote, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: grado di protezione
Per l'utilizzo con campi di temperatura superiori a 105 °C, la protezione IP è limitata a IP 66.
Numero di viti sul coperchio
8
Piastra a flangia
Sì
Piastre flangiate
sotto, sinistra, destra
Posizione bulloni PE
Custodia lato C
Resistenza agli urti
Versione ATEX 7 J, 10 J versione standard
Spessore del materiale del coperchio
1,5 mm
Spessore del materiale della custodia
1,5 mm
Spessore del materiale della flangia
3 mm
Superficie
lucidatura elettrochimica
Temperatura d'esercizio , max.
135 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-60 °C
Collegamenti a vite
M12
58
M16
32
M20
26
M25
12
M32
10
M40
8
M50
6
M63
0
M75
0
Collegamenti a vite a destra
M12
58
M16
32
M20
26
M25
12
M32
10
M40
8
M50
6
M63
0
M75
0
Collegamenti a vite in alto / in basso
M12
42
M16
24
M20
21
M25
9
M32
7
M40
6
M50
5
M63
0
M75
0
Equipaggiamento orizzontale
WDU 10 / ZDU 10
5x42
WDU 16 / ZDU 16
4x35
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
7x82
WDU 35 / ZDU 35
3x26
WDU 4 / ZDU 4
6x69
WDU 6 / ZDU 6
5x52
Equipaggiamento verticale
WDU 10 / ZDU 10
3x67
WDU 16 / ZDU 16
2x56
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x132
WDU 35 / ZDU 35
2x42
WDU 4 / ZDU 4
4x111
WDU 6 / ZDU 6
3x83
Messa a terra della custodia
Messa a terra, custodia, interna
Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 saldato sul corpo e sul coperchio della custodia., Perno di messa a terra M10 continuo nel corpo della custodia
Numeri certificati custodia
Attestazione di conformità n. (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS03
Certificato n. (INMETRO)
IEX13.0007
DEF |Condizioni di omologazione
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 saldato sul corpo e sul coperchio della custodia., Perno di messa a terra M10 continuo nel corpo della custodia
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.