Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Svorkovnice
Konektory
Svorkovnice a konektory DPS
Systémy a komponenty pouzdra
Bezkontaktní konektivita
Systémy a komponenty pro vstup kabelů
Kabelové sady, propojovací šňůry a kabely
Rozhraní PLC a řešení migrace
Servisní rozhraní
Rozvodné skříně
Ocelové kryty
Hliníkové kryty
Plastové kryty
Kryt FieldPower® IP 54...IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® STB
Klippon® TB velký
Multi závěs – Klippon® TB MH – nerezová ocel
Quarter Lock – Klippon® TB QL – nerezová ocel
Montážní šroub – Klippon® TB FS – nerezová ocel
Příslušenství - Klippon® TB
Klippon® TB FS 229 x 152 x 133mm
Klippon® TB FS 260 x 260 x 150mm
Klippon® TB FS 260 x 260 x 200mm
Klippon® TB FS 306 x 306 x 150mm
Klippon® TB FS 306 x 306 x 200mm
Klippon® TB FS 350 x 260 x 150mm
Klippon® TB FS 350 x 260 x 200mm
Klippon® TB FS 400 x 300 x 150mm
Klippon® TB FS 400 x 300 x 200mm
Klippon® TB FS 458 x 382 x 150mm
Klippon® TB FS 458 x 382 x 200mm
Klippon® TB FS 480 x 480 x 150mm
Klippon® TB FS 480 x 480 x 200mm
Klippon® TB FS 550 x 350 x 150mm
Klippon® TB FS 550 x 350 x 200mm
Klippon® TB FS 620 x 450 x 150mm
Klippon® TB FS 620 x 450 x 200mm
Klippon® TB FS 762 x 508 x 150mm
Klippon® TB FS 762 x 508 x 200mm
Klippon® TB FS 914 x 610 x 150mm
Klippon® TB FS 914 x 610 x 200mm
Klippon® TB FS 980 x 740 x 200mm
Všeobecné objednací údaje
Verze
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 762 mm, Šířka: 508 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, vlevo, pravá, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Číslo objednávky
1196530000
Typ
KTB FS 765015 S4E3
GTIN (EAN)
4032248979073
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
150 mm
Hloubka (v palcích)
5,905 inch
Výška
762 mm
Výška (v palcích)
30 inch
Šířka
508 mm
Šířka (v palcích)
20 inch
Rozměr při montáži – výška
508 mm
Rozměr při montáži – šířka
564 mm
Čistá hmotnost
20 500 g
Teploty
Provozní teplota
-60 °C...135 °C
Poznámka: pokojová teplota (servis)
Limitováno na ochranu IP66 při použití v teplotách vyšších 105°C.
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
6c
Kabelové průchodky, levá strana
M12
58
M16
32
M20
26
M25
12
M32
10
M40
8
M50
6
M63
0
M75
0
Kabelové průchodky, nahoře/dole
M12
42
M16
24
M20
21
M25
9
M32
7
M40
6
M50
5
M63
0
M75
0
Kabelové průchodky, pravá strana
M12
58
M16
32
M20
26
M25
12
M32
10
M40
8
M50
6
M63
0
M75
0
Svislá montáž
WDU 10 / ZDU 10
3x67
WDU 16 / ZDU 16
2x56
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x132
WDU 35 / ZDU 35
2x42
WDU 4 / ZDU 4
4x111
WDU 6 / ZDU 6
3x83
WDU 10 / ZDU 10
5x42
WDU 16 / ZDU 16
4x35
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
7x82
WDU 35 / ZDU 35
3x26
WDU 4 / ZDU 4
6x69
WDU 6 / ZDU 6
5x52
Všeobecné informace
Celkové rozměry
773 x 589 x 158,5
Integrální upevnění
4, 6 nebo 9 šroubů M6 vnitřní závit (samice)
Materiál
Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Materiál těsnění
Silikon
Max. užitečné zatížení
155 kg
Montáž s přírubovou deskou
Šrouby M6 s šestihrannou drážkou 10 SW
Místa využití
Zóna rizika výbuchu, Zpracovatelský průmysl, Ropný a plynárenský průmysl, Chemický průmysl, Na moři, Na souši
Odolnost proti nárazu
Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J
Poznámka: třída ochrany
Pokud je použito v teplotním rozsahu nad 105 °C, stupeň krytí je omezen na IP 66.
Provedení povrchu
elektricky leštěno
Provozní teplota, max.
135 °C
Provozní teplota, min.
-60 °C
Průchodkové desky
Dolní, vlevo, pravá
Připojení krytu
4 připájené montážní podstavce 11mm s otvory (2 s jednoduchou drážkou a 2 s křížovou drážkou)
Připojení víka
Šrouby M6 s šestihrannou hlavou SW10
Přírubová deska
Ano
Přístupové otevírání: výška
710 mm
Přístupové otevírání: šířka
456 mm
Rozměry krabice
690 x 920 x 240
Standardy
DIN EN 62208 - Standardní prázdná skříň, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Stupeň krytí
IP66, IP67
Stupeň krytí (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Tloušťka materiálu krytu
1,5 mm
Tloušťka materiálu příruby
3 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,5 mm
Umístění zemnících šroubů
Strana krytu C
Utahovací moment šroubů víka
2,5 Nm
Velikost AF
10 mm
Víko - počet šroubů
8
Zemnění krytů
Země, skříň, vnitřní
Připájený M6 nerezový zemnící kolík v těle i víku krytu., Trvalý M10 zemnící kolík v tělě krytu
Čísla certifikátů, kryt
DEF | Podmínky osvědčení
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Prohlášení o shodě č. (DoC LVD)
DE PS261X 160412 001ISS02
Prokazování shody č. (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS03
Č. certifikátu, prázdný kryt (ECAS)
21-09-25241/E21-09-053807
Č. osvědčení (ATEX)
KEMA10ATEX0046U
Č. osvědčení (DNV)
TAE000013S
Č. osvědčení (IECEX)
IECEXKEM10.0015U
Č. osvědčení (cULus)
E256877
Č. osvědčení UL 508A
E223801
Č. osvědčení UL, svorkovnice
E223792
Č. osvědčení, UL Haz.Loc.
E223792
Č. osvědčení, UL Ord.Loc.
E243298
Č. osvědčení, elektronický box (NEPSI)
2020322303003289
Č. osvědčení, svorkovnice (AEx)
E223792
Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX)
IBExU14ATEX1050
Č. osvědčení, svorkovnice (IECEx)
IECEXIBE14.0013
Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO)
LMP 21.0017
Č. osvědčení, svorkovnice (KOSHA)
16-AV4BO-0245X
Číslo certifikace (INMETRO)
IEX13.0007
Číslo certifikátu, prázdný kryt (ATEX)
IBExU14ATEX1028 U
Číslo certifikátu, prázdný kryt (IECEx)
IECEx IBE 14.0004U
Číslo certifikátu, prázdný kryt (INMETRO)
LMP 21.0016U
Soubory ke stažení
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Specifikací zakázky
Uživatelská dokumentace
Katalogy
Catalogues in PDF-format
Brožury
Klasifikace
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Číslo objednávky:
1196500000
Typ:
KTB FS 765015 S4E0
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 762 mm, Šířka: 508 mm, Hloubka: 150 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Číslo objednávky:
1196510000
Typ:
KTB FS 765015 S4E1
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 762 mm, Šířka: 508 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Číslo objednávky:
1196520000
Typ:
KTB FS 765015 S4E2
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 762 mm, Šířka: 508 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Číslo objednávky:
1196540000
Typ:
KTB FS 765015 S4E4
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 762 mm, Šířka: 508 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, vlevo, pravá, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Verze
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 762 mm, Šířka: 508 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, vlevo, pravá, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Číslo objednávky
1196530000
Typ
KTB FS 765015 S4E3
GTIN (EAN)
4032248979073
Množství
1 ks
Hloubka
150 mm
Hloubka (v palcích)
5,905 inch
Výška
762 mm
Výška (v palcích)
30 inch
Šířka
508 mm
Šířka (v palcích)
20 inch
Rozměr při montáži – výška
508 mm
Rozměr při montáži – šířka
564 mm
Čistá hmotnost
20 500 g
Provozní teplota
-60 °C...135 °C
Poznámka: pokojová teplota (servis)
Limitováno na ochranu IP66 při použití v teplotách vyšších 105°C.
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
6c
M12
58
M16
32
M20
26
M25
12
M32
10
M40
8
M50
6
M63
0
M75
0
M12
42
M16
24
M20
21
M25
9
M32
7
M40
6
M50
5
M63
0
M75
0
M12
58
M16
32
M20
26
M25
12
M32
10
M40
8
M50
6
M63
0
M75
0
WDU 10 / ZDU 10
3x67
WDU 16 / ZDU 16
2x56
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x132
WDU 35 / ZDU 35
2x42
WDU 4 / ZDU 4
4x111
WDU 6 / ZDU 6
3x83
WDU 10 / ZDU 10
5x42
WDU 16 / ZDU 16
4x35
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
7x82
WDU 35 / ZDU 35
3x26
WDU 4 / ZDU 4
6x69
WDU 6 / ZDU 6
5x52
Celkové rozměry
773 x 589 x 158,5
Integrální upevnění
4, 6 nebo 9 šroubů M6 vnitřní závit (samice)
Materiál
Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Materiál těsnění
Silikon
Max. užitečné zatížení
155 kg
Montáž s přírubovou deskou
Šrouby M6 s šestihrannou drážkou 10 SW
Místa využití
Zóna rizika výbuchu, Zpracovatelský průmysl, Ropný a plynárenský průmysl, Chemický průmysl, Na moři, Na souši
Odolnost proti nárazu
Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J
Poznámka: třída ochrany
Pokud je použito v teplotním rozsahu nad 105 °C, stupeň krytí je omezen na IP 66.
Provedení povrchu
elektricky leštěno
Provozní teplota, max.
135 °C
Provozní teplota, min.
-60 °C
Průchodkové desky
Dolní, vlevo, pravá
Připojení krytu
4 připájené montážní podstavce 11mm s otvory (2 s jednoduchou drážkou a 2 s křížovou drážkou)
Připojení víka
Šrouby M6 s šestihrannou hlavou SW10
Přírubová deska
Ano
Přístupové otevírání: výška
710 mm
Přístupové otevírání: šířka
456 mm
Rozměry krabice
690 x 920 x 240
Standardy
DIN EN 62208 - Standardní prázdná skříň, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Stupeň krytí
IP66, IP67
Stupeň krytí (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Tloušťka materiálu krytu
1,5 mm
Tloušťka materiálu příruby
3 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,5 mm
Umístění zemnících šroubů
Strana krytu C
Utahovací moment šroubů víka
2,5 Nm
Velikost AF
10 mm
Víko - počet šroubů
8
Země, skříň, vnitřní
Připájený M6 nerezový zemnící kolík v těle i víku krytu., Trvalý M10 zemnící kolík v tělě krytu
DEF | Podmínky osvědčení
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Prohlášení o shodě č. (DoC LVD)
DE PS261X 160412 001ISS02
Prokazování shody č. (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS03
Č. certifikátu, prázdný kryt (ECAS)
21-09-25241/E21-09-053807
Č. osvědčení (ATEX)
KEMA10ATEX0046U
Č. osvědčení (DNV)
TAE000013S
Č. osvědčení (IECEX)
IECEXKEM10.0015U
Č. osvědčení (cULus)
E256877
Č. osvědčení UL 508A
E223801
Č. osvědčení UL, svorkovnice
E223792
Č. osvědčení, UL Haz.Loc.
E223792
Č. osvědčení, UL Ord.Loc.
E243298
Č. osvědčení, elektronický box (NEPSI)
2020322303003289
Č. osvědčení, svorkovnice (AEx)
E223792
Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX)
IBExU14ATEX1050
Č. osvědčení, svorkovnice (IECEx)
IECEXIBE14.0013
Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO)
LMP 21.0017
Č. osvědčení, svorkovnice (KOSHA)
16-AV4BO-0245X
Číslo certifikace (INMETRO)
IEX13.0007
Číslo certifikátu, prázdný kryt (ATEX)
IBExU14ATEX1028 U
Číslo certifikátu, prázdný kryt (IECEx)
IECEx IBE 14.0004U
Číslo certifikátu, prázdný kryt (INMETRO)
LMP 21.0016U
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Schválení
ROHS
Shoda
UL File Number Search
Web UL
Č. osvědčení (cULus)
E256877
Číslo objednávky:
1196500000
Typ:
KTB FS 765015 S4E0
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 762 mm, Šířka: 508 mm, Hloubka: 150 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Číslo objednávky:
1196510000
Typ:
KTB FS 765015 S4E1
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 762 mm, Šířka: 508 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Číslo objednávky:
1196520000
Typ:
KTB FS 765015 S4E2
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 762 mm, Šířka: 508 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Číslo objednávky:
1196540000
Typ:
KTB FS 765015 S4E4
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 762 mm, Šířka: 508 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, vlevo, pravá, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.