Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 480 mm, Larghezza: 480 mm, Profondità: 150 mm, Piastre flangiate: sotto, sopra, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
Nr.Cat.
1196220000
Tipo
KTB FS 484815 S4E2
GTIN (EAN)
4032248978670
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
150 mm
Profondità (pollici)
5,905 inch
Posizione verticale
480 mm
Altezza (pollici)
18,898 inch
Larghezza
480 mm
Larghezza (pollici)
18,898 inch
Altezza di fissaggio
327 mm
Larghezza di fissaggio
506 mm
Peso netto
12.420 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-60 °C...135 °C
Nota: temperatura ambiente (servizio)
Per l'impiego nel campo di temperature oltre i 105 °C, il grado di protezione IP è limitato a IP66.
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
PE70 Dati Generali
Allegato coperchio
Viti esagonali con testa a taglio M6 SW10
Altezza apertura di accesso
450 mm
Apertura della chiave
10 mm
Campi di applicazione
Settori a rischio di esplosione, Processo industriale, Industria petrolifera e del gas, Industria chimica, Offshore, Onshore
Carico max.
92 kg
Coppia di serraggio delle viti coperchio
2,5 Nm
Dimensioni scatola
640x680x240
Dimensioni totali
502 x 531 x 158,5
Fissaggio dei componenti
4,6 o 9 tiranti coperchi M6 filettatura interna
Fissaggio della custodia
4 piedini di montaggio saldati con fori da 11 mm (2 piedini fessurati e 2 a croce)
Grado di protezione
IP66, IP67
Grado di protezione (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Larghezza apertura di accesso
450 mm
Materiale
acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Materiale delle guarnizioni
Silicone
Montaggio della piastra a flangia
Viti a testa esagonale M6 10 SW
Norme
DIN EN 62208 - Norma sulle custodie vuote, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: grado di protezione
Per l'utilizzo con campi di temperatura superiori a 105 °C, la protezione IP è limitata a IP 66.
Numero di viti sul coperchio
4
Piastra a flangia
Sì
Piastre flangiate
sotto, sopra
Posizione bulloni PE
Custodia lato C
Resistenza agli urti
Versione ATEX 7 J, 10 J versione standard
Spessore del materiale del coperchio
1,5 mm
Spessore del materiale della custodia
1,5 mm
Spessore del materiale della flangia
3 mm
Superficie
lucidatura elettrochimica
Temperatura d'esercizio , max.
135 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-60 °C
Collegamenti a vite
M12
36
M16
20
M20
17
M25
7
M32
6
M40
5
M50
4
M63
0
M75
0
Collegamenti a vite a destra
M12
36
M16
20
M20
17
M25
7
M32
6
M40
5
M50
4
M63
0
M75
0
Collegamenti a vite in alto / in basso
M12
39
M16
22
M20
19
M25
8
M32
7
M40
6
M50
5
M63
0
M75
0
Equipaggiamento orizzontale
WDU 10 / ZDU 10
3x39
WDU 16 / ZDU 16
2x32
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x77
WDU 35 / ZDU 35
2x24
WDU 4 / ZDU 4
3x64
WDU 6 / ZDU 6
3x48
Equipaggiamento verticale
WDU 10 / ZDU 10
2x39
WDU 16 / ZDU 16
2x33
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x78
WDU 35 / ZDU 35
1x25
WDU 4 / ZDU 4
3x65
WDU 6 / ZDU 6
3x49
Messa a terra della custodia
Messa a terra, custodia, interna
Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 saldato sul corpo e sul coperchio della custodia., Perno di messa a terra M10 continuo nel corpo della custodia
Numeri certificati custodia
Attestazione di conformità n. (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS03
Certificato n. (INMETRO)
IEX17.0021
DEF |Condizioni di omologazione
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 saldato sul corpo e sul coperchio della custodia., Perno di messa a terra M10 continuo nel corpo della custodia
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.