Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Svorkovnice
Konektory
Svorkovnice a konektory DPS
Systémy a komponenty pouzdra
Bezkontaktní konektivita
Systémy a komponenty pro vstup kabelů
Kabelové sady, propojovací šňůry a kabely
Rozhraní PLC a řešení migrace
Servisní rozhraní
Rozvodné skříně
Ocelové kryty
Hliníkové kryty
Plastové kryty
Kryt FieldPower® IP 54...IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® STB
Klippon® TB velký
Multi závěs – Klippon® TB MH – nerezová ocel
Quarter Lock – Klippon® TB QL – nerezová ocel
Montážní šroub – Klippon® TB FS – nerezová ocel
Příslušenství - Klippon® TB
Klippon® TB FS 229 x 152 x 133mm
Klippon® TB FS 260 x 260 x 150mm
Klippon® TB FS 260 x 260 x 200mm
Klippon® TB FS 306 x 306 x 150mm
Klippon® TB FS 306 x 306 x 200mm
Klippon® TB FS 350 x 260 x 150mm
Klippon® TB FS 350 x 260 x 200mm
Klippon® TB FS 400 x 300 x 150mm
Klippon® TB FS 400 x 300 x 200mm
Klippon® TB FS 458 x 382 x 150mm
Klippon® TB FS 458 x 382 x 200mm
Klippon® TB FS 480 x 480 x 150mm
Klippon® TB FS 480 x 480 x 200mm
Klippon® TB FS 550 x 350 x 150mm
Klippon® TB FS 550 x 350 x 200mm
Klippon® TB FS 620 x 450 x 150mm
Klippon® TB FS 620 x 450 x 200mm
Klippon® TB FS 762 x 508 x 150mm
Klippon® TB FS 762 x 508 x 200mm
Klippon® TB FS 914 x 610 x 150mm
Klippon® TB FS 914 x 610 x 200mm
Klippon® TB FS 980 x 740 x 200mm
Všeobecné objednací údaje
Verze
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 458 mm, Šířka: 382 mm, Hloubka: 200 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Objednací číslo
1196150000
Typ
KTB FS 453820 S4E0
GTIN (EAN)
4032248978700
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
200 mm
Hloubka (v palcích)
7,874 inch
Výška
458 mm
Výška (v palcích)
18,031 inch
Šířka
382 mm
Šířka (v palcích)
15,039 inch
Rozměr při montáži – výška
305 mm
Rozměr při montáži – šířka
408 mm
Čistá hmotnost
10 609 g
Teploty
Provozní teplota
-60 °C...135 °C
Poznámka: pokojová teplota (servis)
Limitováno na ochranu IP66 při použití v teplotách vyšších 105°C.
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Kabelové průchodky, levá strana
M12
55
M16
38
M20
24
M25
21
M32
11
M40
9
M50
4
M63
3
M75
3
Kabelové průchodky, nahoře/dole
M12
50
M16
34
M20
23
M25
18
M32
10
M40
8
M50
4
M63
3
M75
2
Kabelové průchodky, pravá strana
M12
55
M16
38
M20
24
M25
21
M32
11
M40
9
M50
4
M63
3
M75
3
Svislá montáž
WDU 10 / ZDU 10
2x37
WDU 16 / ZDU 16
2x31
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x73
WDU 35 / ZDU 35
1x23
WDU 4 / ZDU 4
2x62
WDU 6 / ZDU 6
2x46
WDU 10 / ZDU 10
2x29
WDU 16 / ZDU 16
2x24
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x58
WDU 35 / ZDU 35
1x18
WDU 4 / ZDU 4
3x48
WDU 6 / ZDU 6
3x36
Všeobecné informace
Celkové rozměry
458 x 433 x 208,5
Integrální upevnění
4, 6 nebo 9 šroubů M6 vnitřní závit (samice)
Materiál
Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Materiál těsnění
Silikon
Max. užitečné zatížení
70 kg
Místa využití
Zóna rizika výbuchu, Zpracovatelský průmysl, Ropný a plynárenský průmysl, Chemický průmysl, Na moři, Na souši
Odolnost proti nárazu
Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J
Poznámka: třída ochrany
Pokud je použito v teplotním rozsahu nad 105 °C, stupeň krytí je omezen na IP 66.
Provedení povrchu
elektricky leštěno
Provozní teplota, max.
135 °C
Provozní teplota, min.
-60 °C
Připojení krytu
4 připájené montážní podstavce 11mm s otvory (2 s jednoduchou drážkou a 2 s křížovou drážkou)
Připojení víka
Šrouby M6 s šestihrannou hlavou SW10
Přírubová deska
Ne
Přístupové otevírání: výška
428 mm
Přístupové otevírání: šířka
352 mm
Rozměry krabice
580 x 620 x 290
Standardy
DIN EN 62208 - Standardní prázdná skříň, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Stupeň krytí
IP66, IP67
Stupeň krytí (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Tloušťka materiálu krytu
1,5 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,5 mm
Umístění zemnících šroubů
Strana krytu C
Utahovací moment šroubů víka
2,5 Nm
Velikost AF
10 mm
Víko - počet šroubů
4
Zemnění krytů
Země, skříň, vnitřní
Připájený M6 nerezový zemnící kolík v těle i víku krytu., Trvalý M10 zemnící kolík v tělě krytu
Čísla certifikátů, kryt
DEF | Podmínky osvědčení
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Prohlášení o shodě č. (DoC LVD)
DE PS261X 160412 001ISS02
Prokazování shody č. (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS03
Č. certifikátu, prázdný kryt (ECAS)
21-09-25241/E21-09-053807
Č. osvědčení (ATEX)
KEMA10ATEX0050
Č. osvědčení (DNV)
TAE000013S
Č. osvědčení (IECEX)
IECEXKEM10.0015U
Č. osvědčení (cULus)
E256877
Č. osvědčení UL 508A
E223801
Č. osvědčení UL, svorkovnice
E223792
Č. osvědčení, UL Haz.Loc.
E223792
Č. osvědčení, UL Ord.Loc.
E243298
Č. osvědčení, elektronický box (NEPSI)
2020322303003289
Č. osvědčení, svorkovnice (AEx)
E223792
Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX)
IBExU14ATEX1050
Č. osvědčení, svorkovnice (IECEx)
IECEXIBE14.0013
Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO)
LMP 21.0017
Č. osvědčení, svorkovnice (KOSHA)
16-AV4BO-0245X
Číslo certifikace (INMETRO)
IEX17.0021
Číslo certifikátu, prázdný kryt (ATEX)
IBExU14ATEX1028 U
Číslo certifikátu, prázdný kryt (IECEx)
IECEx IBE 14.0004U
Číslo certifikátu, prázdný kryt (INMETRO)
LMP 21.0016U
Klasifikace
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Objednací číslo:
1196160000
Typ:
KTB FS 453820 S4E1
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 458 mm, Šířka: 382 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Objednací číslo:
1196170000
Typ:
KTB FS 453820 S4E2
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 458 mm, Šířka: 382 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Objednací číslo:
1196180000
Typ:
KTB FS 453820 S4E3
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 458 mm, Šířka: 382 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, vlevo, pravá, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Objednací číslo:
1196190000
Typ:
KTB FS 453820 S4E4
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 458 mm, Šířka: 382 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, vlevo, pravá, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Verze
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 458 mm, Šířka: 382 mm, Hloubka: 200 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Objednací číslo
1196150000
Typ
KTB FS 453820 S4E0
GTIN (EAN)
4032248978700
Množství
1 ks
Hloubka
200 mm
Hloubka (v palcích)
7,874 inch
Výška
458 mm
Výška (v palcích)
18,031 inch
Šířka
382 mm
Šířka (v palcích)
15,039 inch
Rozměr při montáži – výška
305 mm
Rozměr při montáži – šířka
408 mm
Čistá hmotnost
10 609 g
Provozní teplota
-60 °C...135 °C
Poznámka: pokojová teplota (servis)
Limitováno na ochranu IP66 při použití v teplotách vyšších 105°C.
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
M12
55
M16
38
M20
24
M25
21
M32
11
M40
9
M50
4
M63
3
M75
3
M12
50
M16
34
M20
23
M25
18
M32
10
M40
8
M50
4
M63
3
M75
2
M12
55
M16
38
M20
24
M25
21
M32
11
M40
9
M50
4
M63
3
M75
3
WDU 10 / ZDU 10
2x37
WDU 16 / ZDU 16
2x31
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x73
WDU 35 / ZDU 35
1x23
WDU 4 / ZDU 4
2x62
WDU 6 / ZDU 6
2x46
WDU 10 / ZDU 10
2x29
WDU 16 / ZDU 16
2x24
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x58
WDU 35 / ZDU 35
1x18
WDU 4 / ZDU 4
3x48
WDU 6 / ZDU 6
3x36
Celkové rozměry
458 x 433 x 208,5
Integrální upevnění
4, 6 nebo 9 šroubů M6 vnitřní závit (samice)
Materiál
Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Materiál těsnění
Silikon
Max. užitečné zatížení
70 kg
Místa využití
Zóna rizika výbuchu, Zpracovatelský průmysl, Ropný a plynárenský průmysl, Chemický průmysl, Na moři, Na souši
Odolnost proti nárazu
Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J
Poznámka: třída ochrany
Pokud je použito v teplotním rozsahu nad 105 °C, stupeň krytí je omezen na IP 66.
Provedení povrchu
elektricky leštěno
Provozní teplota, max.
135 °C
Provozní teplota, min.
-60 °C
Připojení krytu
4 připájené montážní podstavce 11mm s otvory (2 s jednoduchou drážkou a 2 s křížovou drážkou)
Připojení víka
Šrouby M6 s šestihrannou hlavou SW10
Přírubová deska
Ne
Přístupové otevírání: výška
428 mm
Přístupové otevírání: šířka
352 mm
Rozměry krabice
580 x 620 x 290
Standardy
DIN EN 62208 - Standardní prázdná skříň, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Stupeň krytí
IP66, IP67
Stupeň krytí (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Tloušťka materiálu krytu
1,5 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,5 mm
Umístění zemnících šroubů
Strana krytu C
Utahovací moment šroubů víka
2,5 Nm
Velikost AF
10 mm
Víko - počet šroubů
4
Země, skříň, vnitřní
Připájený M6 nerezový zemnící kolík v těle i víku krytu., Trvalý M10 zemnící kolík v tělě krytu
DEF | Podmínky osvědčení
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Prohlášení o shodě č. (DoC LVD)
DE PS261X 160412 001ISS02
Prokazování shody č. (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS03
Č. certifikátu, prázdný kryt (ECAS)
21-09-25241/E21-09-053807
Č. osvědčení (ATEX)
KEMA10ATEX0050
Č. osvědčení (DNV)
TAE000013S
Č. osvědčení (IECEX)
IECEXKEM10.0015U
Č. osvědčení (cULus)
E256877
Č. osvědčení UL 508A
E223801
Č. osvědčení UL, svorkovnice
E223792
Č. osvědčení, UL Haz.Loc.
E223792
Č. osvědčení, UL Ord.Loc.
E243298
Č. osvědčení, elektronický box (NEPSI)
2020322303003289
Č. osvědčení, svorkovnice (AEx)
E223792
Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX)
IBExU14ATEX1050
Č. osvědčení, svorkovnice (IECEx)
IECEXIBE14.0013
Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO)
LMP 21.0017
Č. osvědčení, svorkovnice (KOSHA)
16-AV4BO-0245X
Číslo certifikace (INMETRO)
IEX17.0021
Číslo certifikátu, prázdný kryt (ATEX)
IBExU14ATEX1028 U
Číslo certifikátu, prázdný kryt (IECEx)
IECEx IBE 14.0004U
Číslo certifikátu, prázdný kryt (INMETRO)
LMP 21.0016U
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Schválení
UL File Number Search
Web UL
Č. osvědčení (cULus)
E256877
Objednací číslo:
1196160000
Typ:
KTB FS 453820 S4E1
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 458 mm, Šířka: 382 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Objednací číslo:
1196170000
Typ:
KTB FS 453820 S4E2
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 458 mm, Šířka: 382 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Objednací číslo:
1196180000
Typ:
KTB FS 453820 S4E3
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 458 mm, Šířka: 382 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, vlevo, pravá, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Objednací číslo:
1196190000
Typ:
KTB FS 453820 S4E4
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 458 mm, Šířka: 382 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, vlevo, pravá, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.