Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Svorkovnice
Konektory
Svorkovnice a konektory DPS
Systémy a komponenty pouzdra
Bezkontaktní konektivita
Systémy a komponenty pro vstup kabelů
Kabelové sady, propojovací šňůry a kabely
Rozhraní PLC a řešení migrace
Servisní rozhraní
Rozvodné skříně
Ocelové kryty
Hliníkové kryty
Plastové kryty
Kryt FieldPower® IP 54...IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® STB
Klippon® TB velký
Multi závěs – Klippon® TB MH – nerezová ocel
Quarter Lock – Klippon® TB QL – nerezová ocel
Montážní šroub – Klippon® TB FS – nerezová ocel
Příslušenství - Klippon® TB
Klippon® TB FS 229 x 152 x 133mm
Klippon® TB FS 260 x 260 x 150mm
Klippon® TB FS 260 x 260 x 200mm
Klippon® TB FS 306 x 306 x 150mm
Klippon® TB FS 306 x 306 x 200mm
Klippon® TB FS 350 x 260 x 150mm
Klippon® TB FS 350 x 260 x 200mm
Klippon® TB FS 400 x 300 x 150mm
Klippon® TB FS 400 x 300 x 200mm
Klippon® TB FS 458 x 382 x 150mm
Klippon® TB FS 458 x 382 x 200mm
Klippon® TB FS 480 x 480 x 150mm
Klippon® TB FS 480 x 480 x 200mm
Klippon® TB FS 550 x 350 x 150mm
Klippon® TB FS 550 x 350 x 200mm
Klippon® TB FS 620 x 450 x 150mm
Klippon® TB FS 620 x 450 x 200mm
Klippon® TB FS 762 x 508 x 150mm
Klippon® TB FS 762 x 508 x 200mm
Klippon® TB FS 914 x 610 x 150mm
Klippon® TB FS 914 x 610 x 200mm
Klippon® TB FS 980 x 740 x 200mm
Všeobecné objednací údaje
Verze
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 400 mm, Šířka: 300 mm, Hloubka: 200 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Objednací číslo
1196050000
Typ
KTB FS 403020 S4E0
GTIN (EAN)
4032248979042
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
200 mm
Hloubka (v palcích)
7,874 inch
Výška
400 mm
Výška (v palcích)
15,748 inch
Šířka
300 mm
Šířka (v palcích)
11,811 inch
Rozměr při montáži – výška
247 mm
Rozměr při montáži – šířka
326 mm
Čistá hmotnost
8 452 g
Teploty
Provozní teplota
-60 °C...135 °C
Poznámka: pokojová teplota (servis)
Limitováno na ochranu IP66 při použití v teplotách vyšších 105°C.
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Kabelové průchodky, levá strana
M12
48
M16
32
M20
20
M25
17
M32
9
M40
7
M50
3
M63
3
M75
2
Kabelové průchodky, nahoře/dole
M12
38
M16
26
M20
17
M25
14
M32
7
M40
6
M50
3
M63
2
M75
2
Kabelové průchodky, pravá strana
M12
48
M16
32
M20
20
M25
17
M32
9
M40
7
M50
3
M63
3
M75
2
Svislá montáž
WDU 10 / ZDU 10
1x32
WDU 16 / ZDU 16
1x26
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x62
WDU 35 / ZDU 35
1x20
WDU 4 / ZDU 4
2x52
WDU 6 / ZDU 6
1x39
WDU 10 / ZDU 10
2x21
WDU 16 / ZDU 16
2x18
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x42
WDU 35 / ZDU 35
1x13
WDU 4 / ZDU 4
3x35
WDU 6 / ZDU 6
2x26
Všeobecné informace
Celkové rozměry
400 x 351 x 208,5
Integrální upevnění
4, 6 nebo 9 šroubů M6 vnitřní závit (samice)
Materiál
Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Materiál těsnění
Silikon
Max. užitečné zatížení
48 kg
Místa využití
Zóna rizika výbuchu, Zpracovatelský průmysl, Ropný a plynárenský průmysl, Chemický průmysl, Na moři, Na souši
Odolnost proti nárazu
Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J
Poznámka: třída ochrany
Pokud je použito v teplotním rozsahu nad 105 °C, stupeň krytí je omezen na IP 66.
Provedení povrchu
elektricky leštěno
Provozní teplota, max.
135 °C
Provozní teplota, min.
-60 °C
Připojení krytu
4 připájené montážní podstavce 11mm s otvory (2 s jednoduchou drážkou a 2 s křížovou drážkou)
Připojení víka
Šrouby M6 s šestihrannou hlavou SW10
Přírubová deska
Ne
Přístupové otevírání: výška
370 mm
Přístupové otevírání: šířka
270 mm
Rozměry krabice
490 x 550 x 290
Standardy
DIN EN 62208 - Standardní prázdná skříň, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Stupeň krytí
IP66, IP67
Stupeň krytí (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Tloušťka materiálu krytu
1,5 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,5 mm
Umístění zemnících šroubů
Strana krytu C
Utahovací moment šroubů víka
2,5 Nm
Velikost AF
10 mm
Víko - počet šroubů
4
Zemnění krytů
Země, skříň, vnitřní
Připájený M6 nerezový zemnící kolík v těle i víku krytu., Trvalý M10 zemnící kolík v tělě krytu
Čísla certifikátů, kryt
DEF | Podmínky osvědčení
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Prohlášení o shodě č. (DoC LVD)
DE PS261X 160412 001ISS02
Prokazování shody č. (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS03
Č. certifikátu, prázdný kryt (ECAS)
21-09-25241/E21-09-053807
Č. osvědčení (ATEX)
KEMA10ATEX0046U
Č. osvědčení (DNV)
TAE000013S
Č. osvědčení (IECEX)
IECEXKEM10.0017
Č. osvědčení (cULus)
E256877
Č. osvědčení UL 508A
E223801
Č. osvědčení UL, svorkovnice
E223792
Č. osvědčení, UL Haz.Loc.
E223792
Č. osvědčení, UL Ord.Loc.
E243298
Č. osvědčení, elektronický box (NEPSI)
2020322303003289
Č. osvědčení, svorkovnice (AEx)
E223792
Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX)
IBExU14ATEX1050
Č. osvědčení, svorkovnice (IECEx)
IECEXIBE14.0013
Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO)
LMP 21.0017
Č. osvědčení, svorkovnice (KOSHA)
16-AV4BO-0245X
Číslo certifikace (INMETRO)
IEX17.0021
Číslo certifikátu, prázdný kryt (ATEX)
IBExU14ATEX1028 U
Číslo certifikátu, prázdný kryt (IECEx)
IECEx IBE 14.0004U
Číslo certifikátu, prázdný kryt (INMETRO)
LMP 21.0016U
Klasifikace
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Objednací číslo:
1196060000
Typ:
KTB FS 403020 S4E1
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 400 mm, Šířka: 300 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Objednací číslo:
1196070000
Typ:
KTB FS 403020 S4E2
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 400 mm, Šířka: 300 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Objednací číslo:
1196080000
Typ:
KTB FS 403020 S4E3
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 400 mm, Šířka: 300 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, vlevo, pravá, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Objednací číslo:
1196090000
Typ:
KTB FS 403020 S4E4
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 400 mm, Šířka: 300 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, vlevo, pravá, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Verze
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 400 mm, Šířka: 300 mm, Hloubka: 200 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Objednací číslo
1196050000
Typ
KTB FS 403020 S4E0
GTIN (EAN)
4032248979042
Množství
1 ks
Hloubka
200 mm
Hloubka (v palcích)
7,874 inch
Výška
400 mm
Výška (v palcích)
15,748 inch
Šířka
300 mm
Šířka (v palcích)
11,811 inch
Rozměr při montáži – výška
247 mm
Rozměr při montáži – šířka
326 mm
Čistá hmotnost
8 452 g
Provozní teplota
-60 °C...135 °C
Poznámka: pokojová teplota (servis)
Limitováno na ochranu IP66 při použití v teplotách vyšších 105°C.
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
M12
48
M16
32
M20
20
M25
17
M32
9
M40
7
M50
3
M63
3
M75
2
M12
38
M16
26
M20
17
M25
14
M32
7
M40
6
M50
3
M63
2
M75
2
M12
48
M16
32
M20
20
M25
17
M32
9
M40
7
M50
3
M63
3
M75
2
WDU 10 / ZDU 10
1x32
WDU 16 / ZDU 16
1x26
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x62
WDU 35 / ZDU 35
1x20
WDU 4 / ZDU 4
2x52
WDU 6 / ZDU 6
1x39
WDU 10 / ZDU 10
2x21
WDU 16 / ZDU 16
2x18
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x42
WDU 35 / ZDU 35
1x13
WDU 4 / ZDU 4
3x35
WDU 6 / ZDU 6
2x26
Celkové rozměry
400 x 351 x 208,5
Integrální upevnění
4, 6 nebo 9 šroubů M6 vnitřní závit (samice)
Materiál
Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Materiál těsnění
Silikon
Max. užitečné zatížení
48 kg
Místa využití
Zóna rizika výbuchu, Zpracovatelský průmysl, Ropný a plynárenský průmysl, Chemický průmysl, Na moři, Na souši
Odolnost proti nárazu
Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J
Poznámka: třída ochrany
Pokud je použito v teplotním rozsahu nad 105 °C, stupeň krytí je omezen na IP 66.
Provedení povrchu
elektricky leštěno
Provozní teplota, max.
135 °C
Provozní teplota, min.
-60 °C
Připojení krytu
4 připájené montážní podstavce 11mm s otvory (2 s jednoduchou drážkou a 2 s křížovou drážkou)
Připojení víka
Šrouby M6 s šestihrannou hlavou SW10
Přírubová deska
Ne
Přístupové otevírání: výška
370 mm
Přístupové otevírání: šířka
270 mm
Rozměry krabice
490 x 550 x 290
Standardy
DIN EN 62208 - Standardní prázdná skříň, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Stupeň krytí
IP66, IP67
Stupeň krytí (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Tloušťka materiálu krytu
1,5 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,5 mm
Umístění zemnících šroubů
Strana krytu C
Utahovací moment šroubů víka
2,5 Nm
Velikost AF
10 mm
Víko - počet šroubů
4
Země, skříň, vnitřní
Připájený M6 nerezový zemnící kolík v těle i víku krytu., Trvalý M10 zemnící kolík v tělě krytu
DEF | Podmínky osvědčení
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Prohlášení o shodě č. (DoC LVD)
DE PS261X 160412 001ISS02
Prokazování shody č. (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS03
Č. certifikátu, prázdný kryt (ECAS)
21-09-25241/E21-09-053807
Č. osvědčení (ATEX)
KEMA10ATEX0046U
Č. osvědčení (DNV)
TAE000013S
Č. osvědčení (IECEX)
IECEXKEM10.0017
Č. osvědčení (cULus)
E256877
Č. osvědčení UL 508A
E223801
Č. osvědčení UL, svorkovnice
E223792
Č. osvědčení, UL Haz.Loc.
E223792
Č. osvědčení, UL Ord.Loc.
E243298
Č. osvědčení, elektronický box (NEPSI)
2020322303003289
Č. osvědčení, svorkovnice (AEx)
E223792
Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX)
IBExU14ATEX1050
Č. osvědčení, svorkovnice (IECEx)
IECEXIBE14.0013
Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO)
LMP 21.0017
Č. osvědčení, svorkovnice (KOSHA)
16-AV4BO-0245X
Číslo certifikace (INMETRO)
IEX17.0021
Číslo certifikátu, prázdný kryt (ATEX)
IBExU14ATEX1028 U
Číslo certifikátu, prázdný kryt (IECEx)
IECEx IBE 14.0004U
Číslo certifikátu, prázdný kryt (INMETRO)
LMP 21.0016U
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Schválení
UL File Number Search
Web UL
Č. osvědčení (cULus)
E256877
Objednací číslo:
1196060000
Typ:
KTB FS 403020 S4E1
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 400 mm, Šířka: 300 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Objednací číslo:
1196070000
Typ:
KTB FS 403020 S4E2
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 400 mm, Šířka: 300 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Objednací číslo:
1196080000
Typ:
KTB FS 403020 S4E3
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 400 mm, Šířka: 300 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, vlevo, pravá, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Objednací číslo:
1196090000
Typ:
KTB FS 403020 S4E4
Verze:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 400 mm, Šířka: 300 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, vlevo, pravá, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.