Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KTB FS 303020 S4E0
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 306 mm, Ширина: 306 mm, Глубина: 200 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
Заказ № 1195850000
Тип KTB FS 303020 S4E0
GTIN (EAN) 4032248978540
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 200 мм
Глубина (дюймов) 7,874 inch
Высота 306 мм
Высота (в дюймах) 12,047 inch
Ширина 306 мм
Ширина (в дюймах) 12,047 inch
Размеры крепежа, высота 203 мм
Размеры крепежа, ширина 332 мм
Масса нетто 7 200 g

Температуры

Рабочая температура -60 °C...135 °C
Примечание: температура окружающей среды (эксплуатация) Эксплуатация при температуре более чем 105 °C защита IP ограничивается IP66.

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd

Заземление корпуса

Масса, корпус, внутр. Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке., Сплошная шпилька заземления M10 на корпусе

Кабельные вводы, левосторонние

M12 33 
M16 22 
M20 14 
M25 12 
M32
M40
M50
M63
M75

Кабельный ввод справа

M12 33 
M16 22 
M20 14 
M25 12 
M32
M40
M50
M63
M75

Монтаж вертикальный

WDU 10 / ZDU 10 1x22
WDU 16 / ZDU 16 1x19
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 2x41
WDU 35 / ZDU 35 1x14
WDU 4 / ZDU 4 2x34
WDU 6 / ZDU 6 2x25

Монтаж горизонтальный

WDU 10 / ZDU 10 1x22
WDU 16 / ZDU 16 1x18
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 2x43
WDU 35 / ZDU 35 1x13
WDU 4 / ZDU 4 2x36
WDU 6 / ZDU 6 2x27

Номер сертификата корпуса

Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) DE PS261X 160412 001ISS03
Номер сертификата (INMETRO) IEX17.0020U
Номер сертификата UL 508A E223801
Номер сертификата UL для обычных зон E243298
Номер сертификата UL для опасных зон E223792
Номер сертификата пустого корпуса (ATEX) IBExU14ATEX1028 U
Номер сертификата пустого корпуса (ECAS) 21-09-25241/E21-09-053807
Номер сертификата пустого корпуса (IECEx) IECEx IBE 14.0004U
Номер сертификата пустого корпуса (INMETRO) LMP 21.0016U
Номер сертификата соединительной коробки (AEx) E223792
Номер сертификата соединительной коробки (ATEX) IBExU14ATEX1050
Номер сертификата соединительной коробки (IECEx) IECEXIBE14.0013
Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO) LMP 21.0017
Номер сертификата соединительной коробки (KOSHA) 16-AV4BO-0245X
Номер сертификата соединительной коробки (NEPSI) 2020322303003289
Номер сертификата соединительной коробки (UL) E223792
Номер сертификата соответствия (сертификат соответствия) DE PS261X 160309 001ISS06
Сертификат № (ATEX) KEMA10ATEX0048
Сертификат № (DNV) TAE000013S
Сертификат № (IECEX) IECEXKEM10.0017
Сертификат № (cULus) E256877
Условия утверждения ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus

Общие данные

Вид защиты IP66, IP67
Габаритные размеры 306 x 357 x 208,5
Класс защиты (UL) Type 3, Type 4X, Type 12
Количество крепежных болтов
Крепление корпуса 4 приваренные монтажные опоры с отверстиями 11 мм (2 опоры с прорезями и 2 крестообразные опоры)
Макс нагрузка 37 кг
Материал Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Момент затяжки для винтов крышки 2,5 Nm
Монтажное крепление 4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6
Нормы DIN EN 62208 — стандарт для пустых корпусов, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Отверстие для доступа, высота 276 мм
Отверстие для доступа, ширина 276 мм
Поверхность электрополировка
Позиция с заземлением Корпус, сторона C
Прикрепление крышки Шестигранный болт с резьбой М6 и размером под ключ SW10
Применение Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Нефте и газо добывающая промышленности, Химическое производство, Снаружи, Внутри
Примечание: степень защиты В случае использования при температурах свыше 105 °C защита ограничена классом IP 66.
Рабочая температура, макс. 135 °C
Рабочая температура, мин. -60 °C
Размер коробки 460x500x290
Размер под ключ 10 мм
Толщина материала - корпус 1,5 мм
Толщина материала - крышка 1,5 мм
Ударопрочность 7 J ATEX-Версия, 10 Дж стандартное исполнение
Уплотняющий материал Силикон
Фланцевая пластина Нет

Резьбовое соединение вверху / внизу

M12 40 
M16 26 
M20 17 
M25 14 
M32
M40
M50
M63
M75

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Тендерные спецификации
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02
ECLASS 14.0 27-18-05-02

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE CULUS DETNORVER IBEXUATEX IECEXIBE IECEXKEM INMETRO KEMAATEX KOREANCERT NEPSI UKEX UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E256877

Связанные изделия

Заказ №: 1195860000
Тип: KTB FS 303020 S4E1
Версия:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 306 mm, Ширина: 306 mm, Глубина: 200 mm, Фланцевые пластины: снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
 
Заказ №: 1195870000
Тип: KTB FS 303020 S4E2
Версия:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 306 mm, Ширина: 306 mm, Глубина: 200 mm, Фланцевые пластины: снизу, сверху, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
 
Заказ №: 1195880000
Тип: KTB FS 303020 S4E3
Версия:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 306 mm, Ширина: 306 mm, Глубина: 200 mm, Фланцевые пластины: снизу, слева, справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
 
Заказ №: 1195890000
Тип: KTB FS 303020 S4E4
Версия:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 306 mm, Ширина: 306 mm, Глубина: 200 mm, Фланцевые пластины: снизу, сверху, слева, справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти