Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Cajas de acero
Cajas de aluminio
Cajas de plástico
Caja FieldPower® IP 54...IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® STB
Klippon® TB Large
Multi Hinge: Klippon® TB MH, acero inoxidable
Quarter Lock: Klippon® TB QL, acero inoxidable
Tornillo de fijación: Klippon® TB FS, acero inoxidable
Accesorios - Klippon® TB
Klippon® TB FS 229 x 152 x 133mm
Klippon® TB FS 260 x 260 x 150mm
Klippon® TB FS 260 x 260 x 200mm
Klippon® TB FS 306 x 306 x 150mm
Klippon® TB FS 306 x 306 x 200mm
Klippon® TB FS 350 x 260 x 150mm
Klippon® TB FS 350 x 260 x 200mm
Klippon® TB FS 400 x 300 x 150mm
Klippon® TB FS 400 x 300 x 200mm
Klippon® TB FS 458 x 382 x 150mm
Klippon® TB FS 458 x 382 x 200mm
Klippon® TB FS 480 x 480 x 150mm
Klippon® TB FS 480 x 480 x 200mm
Klippon® TB FS 550 x 350 x 150mm
Klippon® TB FS 550 x 350 x 200mm
Klippon® TB FS 620 x 450 x 150mm
Klippon® TB FS 620 x 450 x 200mm
Klippon® TB FS 762 x 508 x 150mm
Klippon® TB FS 762 x 508 x 200mm
Klippon® TB FS 914 x 610 x 150mm
Klippon® TB FS 914 x 610 x 200mm
Klippon® TB FS 980 x 740 x 200mm
Datos generales para pedido
Versión
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 260 mm, Anchura: 260 mm, Profundidad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, arriba, izquierda, derecha, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
Código
1195740000
Tipo
KTB FS 262615 S4E4
GTIN (EAN)
4032248978731
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
150 mm
Profundidad (pulgadas)
5,905 inch
Altura
260 mm
Altura (pulgadas)
10,236 inch
Anchura
260 mm
Anchura (pulgadas)
10,236 inch
Medida de fijación, altura
170 mm
Medida de fijación, anchura
316 mm
Peso neto
7.320 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-60 °C...135 °C
Nota: temperatura ambiente (servicio)
Si se usa en rangos de temperatura iguales o superiores a 105 °C se restringe la protección a IP66.
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Conexión a tierra Bases y capotas
Tierra, caja, interna
Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa, Perno de tierra M10 continuo en carcasa
Datos generales
Abertura de acceso - altura
230 mm
Abertura de acceso - ancho
230 mm
Campos de aplicación:
Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Industria del petróleo y del gas, Industria química, Offshore, Onshore
Carga máx.
27 kg
Dimensiones caja
320 x 455 x 240
Dimensiones totales
282 x 341 x 158,5
Espesor de la base
3 mm
Espesor de la carcasa
1,5 mm
Espesor de la tapa
1,5 mm
Fijación de caja
4 soportes de montaje soldados con orificios de 11 mm (2 soportes ranurados y 2 soportes transversales)
Fijación de la tapa
Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
Fijación de montaje
4,6 ó 9 tornillos M6 para rosca interior
Material
Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Material de la junta
Silicona
Montaje de la placa de brida
Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
Normas
DIN EN 62208 - Carcasa vacía estándar, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: Tipo de protección
Si se utiliza con intervalos de temperatura superiores a 105 °C, la protección IP queda limitada a IP 66.
Número de tornillos de cierre
4
Par de apriete para tornillos de la tapa
2,5 Nm
Placa de fijación
Sí
Placas de bridas
inferior, arriba, izquierda, derecha
Posición espárrago de tierra
Lado de la caja C
Resistente a los golpes
7 J versión ATEX, Versión estándar 10 J
Superficie
pulido electrolítico
Temperatura de servicio, max.
135 °C
Temperatura de servicio, min.
-60 °C
Tipo de protección
IP66, IP67
Tipo de protección (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
calibre de llave
10 mm
Montaje horizontal
WDU 10 / ZDU 10
1x17
WDU 16 / ZDU 16
1x14
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x34
WDU 35 / ZDU 35
1x10
WDU 4 / ZDU 4
1x29
WDU 6 / ZDU 6
1x22
Montaje vertical
WDU 10 / ZDU 10
1x18
WDU 16 / ZDU 16
1x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x35
WDU 35 / ZDU 35
1x10
WDU 4 / ZDU 4
1x30
WDU 6 / ZDU 6
1x22
Números de certificación de cajas
Condiciones de aprobación
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
N.º de certificación de carcasa vacía (ECAS)
21-09-25241/E21-09-053807
N.º de certificado (cULus)
E256877
Núm. de certificación (ATEX)
KEMA10ATEX0050
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXKEM10.0015U
Núm. de certificación (INMETRO)
IEX13.0006U
Núm. de certificación UL 508A
E223801
Núm. de certificación UL Haz.Loc.
E223792
Núm. de certificación UL Ord.Loc.
E243298
Núm. de certificación caja electrónica (NEPSI)
2020322303003289
Núm. de certificación caja terminal (AEx)
E223792
Núm. de certificación caja terminal (ATEX)
IBExU14ATEX1050
Núm. de certificación caja terminal (IECEx)
IECEXIBE14.0013
Núm. de certificación caja terminal (INMETRO)
LMP 21.0017
Núm. de certificación caja terminal (KOSHA)
16-AV4BO-0245X
Núm. de certificación caja terminal UL
E223792
Núm. de certificación de caja vacía (ATEX)
IBExU14ATEX1028 U
Núm. de certificación de caja vacía (IECEx)
IECEx IBE 14.0004U
Núm. de certificación de caja vacía (INMETRO)
LMP 21.0016U
Núm. de certificación de conformidad (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS03
Núm. de certificado (DNV)
TAE000013S
Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD)
DE PS261X 160412 001ISS02
Prensaestopas
M12
15
M16
8
M20
7
M25
3
M32
2
M40
2
M50
2
M63
0
M75
0
Prensaestopas a la derecha
M12
15
M16
8
M20
7
M25
3
M32
2
M40
2
M50
2
M63
0
M75
0
Prensaestopas arriba y abajo
M12
20
M16
11
M20
9
M25
4
M32
3
M40
3
M50
2
M63
0
M75
0
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Código:
1195700000
Tipo:
KTB FS 262615 S4E0
Versión:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 260 mm, Anchura: 260 mm, Profundidad: 150 mm, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
Código:
1195710000
Tipo:
KTB FS 262615 S4E1
Versión:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 260 mm, Anchura: 260 mm, Profundidad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
Código:
1195720000
Tipo:
KTB FS 262615 S4E2
Versión:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 260 mm, Anchura: 260 mm, Profundidad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, arriba, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
Código:
1195730000
Tipo:
KTB FS 262615 S4E3
Versión:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 260 mm, Anchura: 260 mm, Profundidad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, izquierda, derecha, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
Versión
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 260 mm, Anchura: 260 mm, Profundidad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, arriba, izquierda, derecha, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
Código
1195740000
Tipo
KTB FS 262615 S4E4
GTIN (EAN)
4032248978731
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
150 mm
Profundidad (pulgadas)
5,905 inch
Altura
260 mm
Altura (pulgadas)
10,236 inch
Anchura
260 mm
Anchura (pulgadas)
10,236 inch
Medida de fijación, altura
170 mm
Medida de fijación, anchura
316 mm
Peso neto
7.320 g
Temperatura de servicio
-60 °C...135 °C
Nota: temperatura ambiente (servicio)
Si se usa en rangos de temperatura iguales o superiores a 105 °C se restringe la protección a IP66.
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Tierra, caja, interna
Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa, Perno de tierra M10 continuo en carcasa
Abertura de acceso - altura
230 mm
Abertura de acceso - ancho
230 mm
Campos de aplicación:
Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Industria del petróleo y del gas, Industria química, Offshore, Onshore
Carga máx.
27 kg
Dimensiones caja
320 x 455 x 240
Dimensiones totales
282 x 341 x 158,5
Espesor de la base
3 mm
Espesor de la carcasa
1,5 mm
Espesor de la tapa
1,5 mm
Fijación de caja
4 soportes de montaje soldados con orificios de 11 mm (2 soportes ranurados y 2 soportes transversales)
Fijación de la tapa
Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
Fijación de montaje
4,6 ó 9 tornillos M6 para rosca interior
Material
Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Material de la junta
Silicona
Montaje de la placa de brida
Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
Normas
DIN EN 62208 - Carcasa vacía estándar, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: Tipo de protección
Si se utiliza con intervalos de temperatura superiores a 105 °C, la protección IP queda limitada a IP 66.
Número de tornillos de cierre
4
Par de apriete para tornillos de la tapa
2,5 Nm
Placa de fijación
Sí
Placas de bridas
inferior, arriba, izquierda, derecha
Posición espárrago de tierra
Lado de la caja C
Resistente a los golpes
7 J versión ATEX, Versión estándar 10 J
Superficie
pulido electrolítico
Temperatura de servicio, max.
135 °C
Temperatura de servicio, min.
-60 °C
Tipo de protección
IP66, IP67
Tipo de protección (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
calibre de llave
10 mm
WDU 10 / ZDU 10
1x17
WDU 16 / ZDU 16
1x14
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x34
WDU 35 / ZDU 35
1x10
WDU 4 / ZDU 4
1x29
WDU 6 / ZDU 6
1x22
WDU 10 / ZDU 10
1x18
WDU 16 / ZDU 16
1x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x35
WDU 35 / ZDU 35
1x10
WDU 4 / ZDU 4
1x30
WDU 6 / ZDU 6
1x22
Condiciones de aprobación
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
N.º de certificación de carcasa vacía (ECAS)
21-09-25241/E21-09-053807
N.º de certificado (cULus)
E256877
Núm. de certificación (ATEX)
KEMA10ATEX0050
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXKEM10.0015U
Núm. de certificación (INMETRO)
IEX13.0006U
Núm. de certificación UL 508A
E223801
Núm. de certificación UL Haz.Loc.
E223792
Núm. de certificación UL Ord.Loc.
E243298
Núm. de certificación caja electrónica (NEPSI)
2020322303003289
Núm. de certificación caja terminal (AEx)
E223792
Núm. de certificación caja terminal (ATEX)
IBExU14ATEX1050
Núm. de certificación caja terminal (IECEx)
IECEXIBE14.0013
Núm. de certificación caja terminal (INMETRO)
LMP 21.0017
Núm. de certificación caja terminal (KOSHA)
16-AV4BO-0245X
Núm. de certificación caja terminal UL
E223792
Núm. de certificación de caja vacía (ATEX)
IBExU14ATEX1028 U
Núm. de certificación de caja vacía (IECEx)
IECEx IBE 14.0004U
Núm. de certificación de caja vacía (INMETRO)
LMP 21.0016U
Núm. de certificación de conformidad (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS03
Núm. de certificado (DNV)
TAE000013S
Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD)
DE PS261X 160412 001ISS02
M12
15
M16
8
M20
7
M25
3
M32
2
M40
2
M50
2
M63
0
M75
0
M12
15
M16
8
M20
7
M25
3
M32
2
M40
2
M50
2
M63
0
M75
0
M12
20
M16
11
M20
9
M25
4
M32
3
M40
3
M50
2
M63
0
M75
0
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Homologaciones
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E256877
Código:
1195700000
Tipo:
KTB FS 262615 S4E0
Versión:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 260 mm, Anchura: 260 mm, Profundidad: 150 mm, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
Código:
1195710000
Tipo:
KTB FS 262615 S4E1
Versión:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 260 mm, Anchura: 260 mm, Profundidad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
Código:
1195720000
Tipo:
KTB FS 262615 S4E2
Versión:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 260 mm, Anchura: 260 mm, Profundidad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, arriba, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
Código:
1195730000
Tipo:
KTB FS 262615 S4E3
Versión:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 260 mm, Anchura: 260 mm, Profundidad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, izquierda, derecha, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.