Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
KTB MH 453820 S4E3
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 458 mm, Anchura: 382 mm, Profundidad: 200 mm, Placas de bridas: inferior, izquierda, derecha, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
Código 1195080000
Tipo KTB MH 453820 S4E3
GTIN (EAN) 4032248977574
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 200 mm
Profundidad (pulgadas) 7,874 inch
Altura 458 mm
Altura (pulgadas) 18,031 inch
Anchura 382 mm
Anchura (pulgadas) 15,039 inch
Medida de fijación, altura 305 mm
Medida de fijación, anchura 438 mm
Peso neto 12.500 g

Temperaturas

Temperatura de servicio -60 °C...135 °C
Nota: temperatura ambiente (servicio) Si se usa en rangos de temperatura iguales o superiores a 105 °C se restringe la protección a IP66.

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd

Conexión a tierra Bases y capotas

Tierra, caja, externa Perno de tierra M10 continuo en carcasa
Tierra, caja, interna Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa
Tierra, caja, tapa Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa

Datos generales

Abertura de acceso - altura 405 mm
Abertura de acceso - ancho 323 mm
Campos de aplicación: Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Industria del petróleo y del gas, Industria química, Offshore, Onshore
Carga máx. 70 kg
Dimensiones caja 580 x 620 x 290
Dimensiones totales 469 x 463 x 215
Espesor de la base 3 mm
Espesor de la carcasa 1,5 mm
Espesor de la tapa 1,5 mm
Fijación de caja 4 soportes de montaje soldados con orificios de 11 mm (2 soportes ranurados y 2 soportes transversales)
Fijación de la tapa 4 bisagras y tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
Fijación de montaje 4,6 ó 9 tornillos M6 para rosca interior
Material Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Material de la junta Silicona
Material de sellado de la placa de brida Silicona
Montaje de la placa de brida Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
Normas DIN EN 62208 - Carcasa vacía estándar, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: Tipo de protección Si se utiliza con intervalos de temperatura superiores a 105 °C, la protección IP queda limitada a IP 66.
Número de tornillos de cierre
Par de apriete para tornillos de la tapa 2,5 Nm
Placa de fijación
Placas de bridas inferior, izquierda, derecha
Posición espárrago de tierra Lado de la caja C
Resistente a los golpes 7 J versión ATEX, Versión estándar 10 J
Superficie pulido electrolítico
Tapa
Temperatura de servicio, max. 135 °C
Temperatura de servicio, min. -60 °C
Tipo de protección IP66, IP67
Tipo de protección (UL) Type 3, Type 4X, Type 12
calibre de llave 10 mm
Ángulo de abertura de la tapa 130 °

Montaje horizontal

WDU 10 / ZDU 10 2x27
WDU 16 / ZDU 16 2x22
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 4x54
WDU 35 / ZDU 35 1x17
WDU 4 / ZDU 4 3x46
WDU 6 / ZDU 6 3x34

Montaje vertical

WDU 10 / ZDU 10 2x36
WDU 16 / ZDU 16 2x29
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 3x71
WDU 35 / ZDU 35 1x22
WDU 4 / ZDU 4 2x59
WDU 6 / ZDU 6 2x44

Números de certificación de cajas

Condiciones de aprobación ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
N.º de certificación de carcasa vacía (ECAS) 21-09-25241/E21-09-053807
N.º de certificado (cULus) E243298
Núm. de certificación (ATEX) PTB11ATEX2019
Núm. de certificación (CCOE) P461058_1
Núm. de certificación (IECEX) IECEXPTB11.0071
Núm. de certificación (INMETRO) IEX17.0020U
Núm. de certificación UL 508A E223801
Núm. de certificación UL Haz.Loc. E223792
Núm. de certificación UL Ord.Loc. E243298
Núm. de certificación caja electrónica (NEPSI) 2020322303003289
Núm. de certificación caja terminal (AEx) E223792
Núm. de certificación caja terminal (ATEX) IBExU14ATEX1050
Núm. de certificación caja terminal (IECEx) IECEXIBE14.0013
Núm. de certificación caja terminal (INMETRO) LMP 21.0017
Núm. de certificación caja terminal (KOSHA) 16-AV4BO-0245X
Núm. de certificación caja terminal UL E223792
Núm. de certificación de caja vacía (ATEX) IBExU14ATEX1028 U
Núm. de certificación de caja vacía (IECEx) IECEx IBE 14.0004U
Núm. de certificación de caja vacía (INMETRO) LMP 21.0016U
Núm. de certificación de conformidad (AoC) DE PS261X 160309 001ISS03
Núm. de certificado (DNV) TAE000013S
Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD) DE PS261X 160412 001ISS02

Prensaestopas

M12 55 
M16 38 
M20 24 
M25 21 
M32 11 
M40
M50
M63
M75

Prensaestopas a la derecha

M12 55 
M16 38 
M20 24 
M25 21 
M32 11 
M40
M50
M63
M75

Prensaestopas arriba y abajo

M12 50 
M16 34 
M20 23 
M25 18 
M32 10 
M40
M50
M63
M75

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02

Homologaciones

Homologaciones CCCEX CCOE CE CULUS DETNORVER IBEXUATEX IECEXIBE IECEXKEM IECEXPTB INMETRO KEMAATEX KOREANCERT NEPSI PTBATEX UKEX
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E243298

Productos relacionados

Código: 1195050000
Tipo: KTB MH 453820 S4E0
Versión:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 458 mm, Anchura: 382 mm, Profundidad: 200 mm, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
 
Código: 1195060000
Tipo: KTB MH 453820 S4E1
Versión:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 458 mm, Anchura: 382 mm, Profundidad: 200 mm, Placas de bridas: inferior, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
 
Código: 1195070000
Tipo: KTB MH 453820 S4E2
Versión:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 458 mm, Anchura: 382 mm, Profundidad: 200 mm, Placas de bridas: inferior, arriba, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
 
Código: 1195090000
Tipo: KTB MH 453820 S4E4
Versión:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 458 mm, Anchura: 382 mm, Profundidad: 200 mm, Placas de bridas: inferior, arriba, izquierda, derecha, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto