Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
KTB MH 403020 S4E3
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 400 mm, Šířka: 300 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, vlevo, pravá, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Objednací číslo 1194980000
Typ KTB MH 403020 S4E3
GTIN (EAN) 4032248977710
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 200 mm
Hloubka (v palcích) 7,874 inch
Výška 400 mm
Výška (v palcích) 15,748 inch
Šířka 300 mm
Šířka (v palcích) 11,811 inch
Rozměr při montáži – výška 247 mm
Rozměr při montáži – šířka 356 mm
Čistá hmotnost 10 400 g

Teploty

Provozní teplota -60 °C...135 °C
Poznámka: pokojová teplota (servis) Limitováno na ochranu IP66 při použití v teplotách vyšších 105°C.

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd

Kabelové průchodky, levá strana

M12 48 
M16 32 
M20 20 
M25 17 
M32
M40
M50
M63
M75

Kabelové průchodky, nahoře/dole

M12 38 
M16 26 
M20 17 
M25 14 
M32
M40
M50
M63
M75

Kabelové průchodky, pravá strana

M12 48 
M16 32 
M20 20 
M25 17 
M32
M40
M50
M63
M75

Svislá montáž

WDU 10 / ZDU 10 1x30
WDU 16 / ZDU 16 1x24
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 2x59
WDU 35 / ZDU 35 1x18
WDU 4 / ZDU 4 2x49
WDU 6 / ZDU 6 1x37
WDU 10 / ZDU 10 2x19
WDU 16 / ZDU 16 2x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 3x39
WDU 35 / ZDU 35 1x11
WDU 4 / ZDU 4 3x32
WDU 6 / ZDU 6 2x24

Všeobecné informace

Celkové rozměry 411 x 381 x 215
Integrální upevnění 4, 6 nebo 9 šroubů M6 vnitřní závit (samice)
Materiál Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Materiál těsnění Silikon
Materiál těsnění přírubové desky Silikon
Max. užitečné zatížení 48 kg
Montáž s přírubovou deskou Šrouby M6 s šestihrannou drážkou 10 SW
Místa využití Zóna rizika výbuchu, Zpracovatelský průmysl, Ropný a plynárenský průmysl, Chemický průmysl, Na moři, Na souši
Odolnost proti nárazu Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J
Poznámka: třída ochrany Pokud je použito v teplotním rozsahu nad 105 °C, stupeň krytí je omezen na IP 66.
Provedení povrchu elektricky leštěno
Provozní teplota, max. 135 °C
Provozní teplota, min. -60 °C
Průchodkové desky Dolní, vlevo, pravá
Připojení krytu 4 připájené montážní podstavce 11mm s otvory (2 s jednoduchou drážkou a 2 s křížovou drážkou)
Připojení víka 4 čepyx a šrouby M6 s šestihrannou hlavou SW10
Přírubová deska Ano
Přístupové otevírání: výška 347 mm
Přístupové otevírání: šířka 241 mm
Rozměry krabice 490 x 550 x 290
Standardy DIN EN 62208 - Standardní prázdná skříň, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Stupeň krytí IP66, IP67
Stupeň krytí (UL) Type 3, Type 4X, Type 12
Tloušťka materiálu krytu 1,5 mm
Tloušťka materiálu příruby 3 mm
Tloušťka materiálu skříně 1,5 mm
Umístění zemnících šroubů Strana krytu C
Utahovací moment šroubů víka 2,5 Nm
Velikost AF 10 mm
Víko Ano
Víko - počet šroubů
Víko - úhel otevření 130 °

Zemnění krytů

Země, skříň, vnitřní Připájený M6 nerezový zemnící kolík v těle i víku krytu.
Země, skříň, vnější Trvalý M10 zemnící kolík v tělě krytu
Země, skříň, víko Připájený M6 nerezový zemnící kolík v těle i víku krytu.

Čísla certifikátů, kryt

DEF | Podmínky osvědčení ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Prohlášení o shodě č. (DoC LVD) DE PS261X 160412 001ISS02
Prokazování shody č. (AoC) DE PS261X 160309 001ISS03
Č. certifikace (CCOE) P461058_1
Č. certifikátu, prázdný kryt (ECAS) 21-09-25241/E21-09-053807
Č. osvědčení (ATEX) PTB11ATEX2019
Č. osvědčení (DNV) TAE000013S
Č. osvědčení (IECEX) IECEXPTB11.0071
Č. osvědčení (cULus) E243298
Č. osvědčení UL 508A E223801
Č. osvědčení UL, svorkovnice E223792
Č. osvědčení, UL Haz.Loc. E223792
Č. osvědčení, UL Ord.Loc. E243298
Č. osvědčení, elektronický box (NEPSI) 2020322303003289
Č. osvědčení, svorkovnice (AEx) E223792
Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX) IBExU14ATEX1050
Č. osvědčení, svorkovnice (IECEx) IECEXIBE14.0013
Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO) LMP 21.0017
Č. osvědčení, svorkovnice (KOSHA) 16-AV4BO-0245X
Číslo certifikace (INMETRO) IEX17.0021
Číslo certifikátu, prázdný kryt (ATEX) IBExU14ATEX1028 U
Číslo certifikátu, prázdný kryt (IECEx) IECEx IBE 14.0004U
Číslo certifikátu, prázdný kryt (INMETRO) LMP 21.0016U

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02

Osvědčení

Schválení CCCEX CCOE CE CULUS DETNORVER IBEXUATEX IECEXIBE IECEXKEM IECEXPTB INMETRO KEMAATEX KOREANCERT NEPSI PTBATEX UKEX
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E243298

Související produkty

Objednací číslo: 1194950000
Typ: KTB MH 403020 S4E0
Verze:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 400 mm, Šířka: 300 mm, Hloubka: 200 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
 
Objednací číslo: 1194960000
Typ: KTB MH 403020 S4E1
Verze:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 400 mm, Šířka: 300 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
 
Objednací číslo: 1194970000
Typ: KTB MH 403020 S4E2
Verze:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 400 mm, Šířka: 300 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
 
Objednací číslo: 1194990000
Typ: KTB MH 403020 S4E4
Verze:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 400 mm, Šířka: 300 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, vlevo, pravá, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly