Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 350 mm, Anchura: 260 mm, Profundidad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, arriba, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
Código
1194820000
Tipo
KTB MH 352615 S4E2
GTIN (EAN)
4032248977482
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
150 mm
Profundidad (pulgadas)
5,905 inch
Altura
350 mm
Altura (pulgadas)
13,78 inch
Anchura
260 mm
Anchura (pulgadas)
10,236 inch
Medida de fijación, altura
250 mm
Medida de fijación, anchura
286 mm
Peso neto
6.700 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-60 °C...135 °C
Nota: temperatura ambiente (servicio)
Si se usa en rangos de temperatura iguales o superiores a 105 °C se restringe la protección a IP66.
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Conexión a tierra Bases y capotas
Tierra, caja, externa
Perno de tierra M10 continuo en carcasa
Tierra, caja, interna
Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa
Tierra, caja, tapa
Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa
Datos generales
Abertura de acceso - altura
297 mm
Abertura de acceso - ancho
201 mm
Campos de aplicación:
Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Industria del petróleo y del gas, Industria química, Offshore, Onshore
Carga máx.
36 kg
Dimensiones caja
450 x 510 x 240
Dimensiones totales
372 x 311 x 165
Espesor de la base
3 mm
Espesor de la carcasa
1,5 mm
Espesor de la tapa
1,5 mm
Fijación de caja
4 soportes de montaje soldados con orificios de 11 mm (2 soportes ranurados y 2 soportes transversales)
Fijación de la tapa
4 bisagras y tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
Fijación de montaje
4,6 ó 9 tornillos M6 para rosca interior
Material
Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Material de la junta
Silicona
Montaje de la placa de brida
Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
Normas
DIN EN 62208 - Carcasa vacía estándar, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: Tipo de protección
Si se utiliza con intervalos de temperatura superiores a 105 °C, la protección IP queda limitada a IP 66.
Número de tornillos de cierre
4
Par de apriete para tornillos de la tapa
2,5 Nm
Placa de fijación
Sí
Placas de bridas
inferior, arriba
Posición espárrago de tierra
Lado de la caja C
Resistente a los golpes
7 J versión ATEX, Versión estándar 10 J
Superficie
pulido electrolítico
Tapa
Sí
Temperatura de servicio, max.
135 °C
Temperatura de servicio, min.
-60 °C
Tipo de protección
IP66, IP67
Tipo de protección (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
calibre de llave
10 mm
Ángulo de abertura de la tapa
130 °
Montaje horizontal
WDU 10 / ZDU 10
2x15
WDU 16 / ZDU 16
1x12
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x31
WDU 35 / ZDU 35
1x9
WDU 4 / ZDU 4
2x26
WDU 6 / ZDU 6
2x19
Montaje vertical
WDU 10 / ZDU 10
1x25
WDU 16 / ZDU 16
1x20
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x49
WDU 35 / ZDU 35
1x15
WDU 4 / ZDU 4
1x41
WDU 6 / ZDU 6
1x31
Números de certificación de cajas
Condiciones de aprobación
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Industria del petróleo y del gas, Industria química, Offshore, Onshore
Carga máx.
36 kg
Dimensiones caja
450 x 510 x 240
Dimensiones totales
372 x 311 x 165
Espesor de la base
3 mm
Espesor de la carcasa
1,5 mm
Espesor de la tapa
1,5 mm
Fijación de caja
4 soportes de montaje soldados con orificios de 11 mm (2 soportes ranurados y 2 soportes transversales)
Fijación de la tapa
4 bisagras y tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
Fijación de montaje
4,6 ó 9 tornillos M6 para rosca interior
Material
Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Material de la junta
Silicona
Montaje de la placa de brida
Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
Normas
DIN EN 62208 - Carcasa vacía estándar, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: Tipo de protección
Si se utiliza con intervalos de temperatura superiores a 105 °C, la protección IP queda limitada a IP 66.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.