Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 260 mm, Šířka: 260 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Číslo objednávky
1194670000
Typ
KTB MH 262620 S4E2
GTIN (EAN)
4032248977369
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
200 mm
Hloubka (v palcích)
7,874 inch
Výška
260 mm
Výška (v palcích)
10,236 inch
Šířka
260 mm
Šířka (v palcích)
10,236 inch
Rozměr při montáži – výška
170 mm
Rozměr při montáži – šířka
286 mm
Čistá hmotnost
6 400 g
Teploty
Provozní teplota
-60 °C...135 °C
Poznámka: pokojová teplota (servis)
Limitováno na ochranu IP66 při použití v teplotách vyšších 105°C.
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
6c
Kabelové průchodky, levá strana
M12
25
M16
16
M20
11
M25
9
M32
4
M40
4
M50
2
M63
1
M75
1
Kabelové průchodky, nahoře/dole
M12
33
M16
22
M20
14
M25
12
M32
6
M40
5
M50
2
M63
2
M75
1
Kabelové průchodky, pravá strana
M12
25
M16
16
M20
11
M25
9
M32
4
M40
4
M50
2
M63
1
M75
1
Svislá montáž
WDU 10 / ZDU 10
1x15
WDU 16 / ZDU 16
1x12
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x31
WDU 35 / ZDU 35
1x9
WDU 4 / ZDU 4
1x26
WDU 6 / ZDU 6
1x19
WDU 10 / ZDU 10
1x15
WDU 16 / ZDU 16
1x12
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x31
WDU 35 / ZDU 35
1x9
WDU 4 / ZDU 4
1x26
WDU 6 / ZDU 6
1x19
Všeobecné informace
Celkové rozměry
282 x 311 x 215
Integrální upevnění
4, 6 nebo 9 šroubů M6 vnitřní závit (samice)
Materiál
Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Materiál těsnění
Silikon
Max. užitečné zatížení
27 kg
Montáž s přírubovou deskou
Šrouby M6 s šestihrannou drážkou 10 SW
Místa využití
Zóna rizika výbuchu, Zpracovatelský průmysl, Ropný a plynárenský průmysl, Chemický průmysl, Na moři, Na souši
Odolnost proti nárazu
Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J
Poznámka: třída ochrany
Pokud je použito v teplotním rozsahu nad 105 °C, stupeň krytí je omezen na IP 66.
Provedení povrchu
elektricky leštěno
Provozní teplota, max.
135 °C
Provozní teplota, min.
-60 °C
Průchodkové desky
Dolní, vrchol
Připojení krytu
4 připájené montážní podstavce 11mm s otvory (2 s jednoduchou drážkou a 2 s křížovou drážkou)
Připojení víka
4 čepyx a šrouby M6 s šestihrannou hlavou SW10
Přírubová deska
Ano
Přístupové otevírání: výška
207 mm
Přístupové otevírání: šířka
201 mm
Rozměry krabice
320 x 455 x 290
Standardy
DIN EN 62208 - Standardní prázdná skříň, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Stupeň krytí
IP66, IP67
Stupeň krytí (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Tloušťka materiálu krytu
1,5 mm
Tloušťka materiálu příruby
3 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,5 mm
Umístění zemnících šroubů
Strana krytu C
Utahovací moment šroubů víka
2,5 Nm
Velikost AF
10 mm
Víko
Ano
Víko - počet šroubů
4
Víko - úhel otevření
130 °
Zemnění krytů
Země, skříň, vnitřní
Připájený M6 nerezový zemnící kolík v těle i víku krytu.
Země, skříň, vnější
Trvalý M10 zemnící kolík v tělě krytu
Země, skříň, víko
Připájený M6 nerezový zemnící kolík v těle i víku krytu.
Čísla certifikátů, kryt
DEF | Podmínky osvědčení
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Zóna rizika výbuchu, Zpracovatelský průmysl, Ropný a plynárenský průmysl, Chemický průmysl, Na moři, Na souši
Odolnost proti nárazu
Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J
Poznámka: třída ochrany
Pokud je použito v teplotním rozsahu nad 105 °C, stupeň krytí je omezen na IP 66.
Provedení povrchu
elektricky leštěno
Provozní teplota, max.
135 °C
Provozní teplota, min.
-60 °C
Průchodkové desky
Dolní, vrchol
Připojení krytu
4 připájené montážní podstavce 11mm s otvory (2 s jednoduchou drážkou a 2 s křížovou drážkou)
Připojení víka
4 čepyx a šrouby M6 s šestihrannou hlavou SW10
Přírubová deska
Ano
Přístupové otevírání: výška
207 mm
Přístupové otevírání: šířka
201 mm
Rozměry krabice
320 x 455 x 290
Standardy
DIN EN 62208 - Standardní prázdná skříň, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.