Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
THM VIN 101/48 GE/G
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия THM, Маркировочные элементы для устройств, 48 x 101 mm, желтый
Заказ № 1192740000
Тип THM VIN 101/48 GE/G
GTIN (EAN) 4032248974689
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 0,08 мм
Глубина (дюймов) 0,003 inch
Высота 48 мм
Высота (в дюймах) 1,89 inch
Ширина 101 мм
Ширина (в дюймах) 3,976 inch
Масса нетто 521 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Галогены Нет
Исполнение самоклеящийся, без содержания галогенов
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Клей Полиакрилат, клейкие
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки Этикетки на катушке
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 Этикетки на катушке = Маркировочные элементы для устройств
Количество на один рулон 500 
Материал Пленка виниловая
Метод выполнения печати Метод термопереноса
Сертификация по стандарту UL 969 Нет
Температурный диапазон вставки -40...80 °C
Температурный диапазон, макс.. 80 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Цветовой код желтый
Ширина 101 мм
совместимый принтер 2599430000
2599440000

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04
ECLASS 14.0 27-28-11-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1310540000
Тип: THM MT30X 8/8 GE
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 8 x 8 mm, желтый
 
Заказ №: 1391390000
Тип: THM MT30X 12/6 GE
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 6 x 12 mm, желтый
 
Заказ №: 1072690000
Тип: THM MT30X 15/4 GE
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 4 x 15 mm, желтый
 
Заказ №: 1964130000
Тип: THM MT30X 15/5.1 GE
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 5.08 x 15 mm, желтый
 
Заказ №: 1753231687
Тип: THM MT30X 15/6 GE
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 6 x 15 mm, желтый
 
Заказ №: 1058740000
Тип: THM MT30X 15/9 GE
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 9 x 15 mm, желтый
 
Заказ №: 1852520000
Тип: THM MT30X 16/7 GE
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 7 x 16 mm, желтый
 
Заказ №: 1516990000
Тип: THM MT30X 16.5/5.1 GE
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 5.1 x 16.5 mm, желтый
 
Заказ №: 1027620000
Тип: THM MT30X 17/8 GE
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 8 x 17 mm, желтый
 
Заказ №: 1856650000
Тип: THM MT30X 17/9 GE
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 9 x 17 mm, желтый
 
Заказ №: 2912630000
Тип: THM MT30X 17.5/8 GE
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 8 x 17.5 mm, желтый
 
Заказ №: 1753271687
Тип: THM MT30X 18/6 GE
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 6 x 18 mm, желтый
 
Заказ №: 1753251687
Тип: THM MT30X 18/9 GE
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 9 x 18 mm, желтый
 
Заказ №: 1753241687
Тип: THM MT30X 20/8 GE
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 8 x 20 mm, желтый
 
Заказ №: 1751751687
Тип: THM MT30X 25/12 GE
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 12 x 25 mm, желтый
 
Заказ №: 1751761687
Тип: THM MT30X 26/10 GE
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 10 x 26 mm, желтый
 
Заказ №: 1753261687
Тип: THM MT30X 30/20 GE
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 20 x 30 mm, желтый
 
Заказ №: 1356490000
Тип: THM MT30X 32/9 GE
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 9 x 32 mm, желтый
 
Заказ №: 1751801687
Тип: THM MT30X 38/19 GE
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 19 x 38 mm, желтый
 
Заказ №: 1751811687
Тип: THM MT30X 45/23 GE
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 23 x 45 mm, желтый
 
Заказ №: 1751831687
Тип: THM MT30X 65/35 GE
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 35 x 65 mm, желтый
 
Заказ №: 1751821687
Тип: THM MT30X 101/48 GE
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 48 x 101 mm, желтый
 
Заказ №: 1061810000
Тип: THM MT30X 101/74 GE
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 74 x 101 mm, желтый
 
Заказ №: 2712040000
Тип: THM MT30X DIA 30 GE
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, желтый
 
Заказ №: 1192750000
Тип: THM VIN 101/74 GE/G
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 74 x 101 mm, желтый
 
Заказ №: 1192760000
Тип: THM VIN 101/150 GE/G
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 150 x 101 mm, желтый
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти