Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WTR 2.5 GN
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, зеленый, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
Заказ № 1191630000
Тип WTR 2.5 GN
GTIN (EAN) 4032248974535
Кол. 100 Шт.

Размеры и массы

Глубина 48 мм
Глубина (дюймов) 1,89 inch
Глубина с DIN-рейкой 49 мм
Высота 60 мм
Высота (в дюймах) 2,362 inch
Ширина 5,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,201 inch
Масса нетто 9,1 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) DEMKO14ATEX1389U
Сертификат № (IECEX) IECExUL14.0097U
Макс. напряжение (ATEX) 500 V
Ток (ATEX) 21 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 2.5 mm²
Макс. напряжение (IECEX) 500 V
Ток (IECEX) 21 A
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 2.5 mm²
Обозначение EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU II 3 G

2 зажимаемых провода (H05V/H07V) одинакового сечения (расчетное соединение)

Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс. 1,5 mm²

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет

Клеммы с размыкателем

Поперечное разделение без
Продольное разделение поворотный
встроенное испытательное гнездо Нет

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 30
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, Разделительный элемент, для вставной перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 2,5 mm²
Номинальное напряжение 500 V
Номинальное напряжение пост. тока 500 V
Номинальный ток 24 A
Ток при макс. проводнике 24 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 0,77 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код зеленый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS 1
Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,05 mm²
Длина зачистки изоляции 10 мм
Зажимной винт M 2,5
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 0,8 Nm
Момент затяжки, мин. 0,4 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 30
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KEMAKEUR UKEX UKCA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1855610000
Тип: WTR 2.5
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 8731640000
Тип: WTR 2.5 BL
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, синий, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 1048240000
Тип: WTR 2.5 GE
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, желтый, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 1048220000
Тип: WTR 2.5 GR
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, серый, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 1878530000
Тип: WTR 2.5 OR
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, оранжевый, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 1950680000
Тип: WTR 2.5 RT
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, красный, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 1855620000
Тип: WTR 2.5 STB2.3
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 8731660000
Тип: WTR 2.5 STB2.3 BL
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, синий, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 1062290000
Тип: WTR 2.5 STB2.3 RT
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, красный, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 2495670000
Тип: WTR 2.5 SW
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, черный, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 8731700000
Тип: WTR 2.5/O.TNHE
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 8731670000
Тип: WTR 2.5/O.TNHE STB2.3
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 1039900000
Тип: WTR 2.5/ZZ
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 16 A, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 1039980000
Тип: WTR 2.5/ZZ BL
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, синий, 2.5 mm², 16 A, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 2592670000
Тип: WTR 2.5/ZZ INV
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 1774670000
Тип: WTR 2.5/ZZ O.TNHE
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 16 A, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1