Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-PS-V14M-2SC-POF
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Оптоволоконный разъем, Исполнение 14, SC-RJ POF, IP67
Заказ № 1191550000
Тип IE-PS-V14M-2SC-POF
GTIN (EAN) 4032248974436
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 79,9 мм
Глубина (дюймов) 3,146 inch
Высота 26,8 мм
Высота (в дюймах) 1,055 inch
Ширина 22,7 мм
Ширина (в дюймах) 0,894 inch
Масса нетто 54,24 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 61754-24
Сертификат № (cULus) E316369

Общие данные

Вид защиты IP67
Вносимые потери ≤ 1,0 дБ
Диаметр оболочки, макс. 10 мм
Диаметр оболочки, мин. 5 мм
Материал корпуса - вставка PA, Цинковое литье под давлением
Описание артикула Исполнение 14, SC-RJ POF
Основной материал корпуса Цинковое литье под давлением
Соединение 1 SCRJ
Соединение 2 Быстрая технология соединения: обжим, обрезка
Тип волокна POF
Цветовой код серебряный
Циклы коммутации 750

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001122
ETIM 7.0 EC001122
ETIM 8.0 EC001122
ETIM 9.0 EC001122
ECLASS 9.0 19-17-01-22
ECLASS 9.1 19-17-01-22
ECLASS 10.0 19-17-01-22
ECLASS 11.0 19-17-01-22
ECLASS 12.0 19-17-01-22
ECLASS 13.0 19-17-01-22
ECLASS 14.0 19-17-01-22

Сертификаты

Сертификаты CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E316369

Связанные изделия

Заказ №: 2568260000
Тип: IE-PS-V14M-2SC-POF-QA
Версия:
Оптоволоконный разъем, Исполнение 14, SC-RJ POF, с переключением, IP67
 
Заказ №: 1062590000
Тип: IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C
Версия:
Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 14, центральный кабельный ввод, соединение SCRJ Duplex, Многомодовый, POF
 
Заказ №: 1058120000
Тип: IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C
Версия:
Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 14, стандартный фланец, соединение SCRJ Duplex, Многомодовый, POF
 
Заказ №: 1062600000
Тип: IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C
Версия:
Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 14, центральный кабельный ввод, соединение SCRJ Duplex, Одномодовый
 
Заказ №: 1058140000
Тип: IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C
Версия:
Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 14, стандартный фланец, соединение SCRJ Duplex, Одномодовый