Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
RJ45 y conectores circulares, cable de conexión y juegos de cables
Latiguillo RJ12
Juegos de cables Ethernet de un solo par
Soluciones de cableado de fibra óptica
Conjuntos de cables
Conector de válvula con junta integrada
Juegos de cables PushPull Power
USB cord sets
Cable sin confeccionar
Cables para confeccionar según especificaciones del cliente
Cobre
Cables de sistema/cables de conexión, PROFINET Cat.5 PVC
A20A20
Datos generales para pedido
Versión
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 0.3 m
Código
1191010003
Tipo
IE-C5DS4VG0003A20A20-E
GTIN (EAN)
4032248973590
Cantidad
1 Pieza
Disponible hasta
2014-05-20
Dimensiones y pesos
Longitud
0,3 m
Longitud (pulgadas)
11,811 inch
Peso neto
46 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...80 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación
-40 °C...80 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Normas de cables específicos
Norma Estructura
UL-Style 21694
Norma Material aislante
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabla 2/A (HD 624.3)
Norma Material del apantallamiento
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Norma Material del conductor
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Otras
Archivo UL número E11901 Vol.1, Sec.12, Pág. 1, Archivo UL número E116441 Vol.1 Sec. 6 Pág. 8
Normas generales
N.º de certificado (cULus)
E316369
Clavija de conexión
Clavija de conexión derecha
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Zinc diecast, shielded
Clavija de conexión izquierda
RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, Fundición inyectada de cinc, con apantallamiento
Montaje del cable
Aislamiento
PE
Apantallamiento
SF/UTP
Apantallamiento total
Lámina de aluminio, Trenzado de apantallamiento con hilos de cobre
Cargador
Como elemento central
Color de revestimiento
Verde (RAL 6018)
Cordones flexibles
7
Descripción de las normas
2YY(ST)CY 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN
Disposición de los conductores
Cuadretes en estrellas
Diámetro de la funda, max.
6,7 mm
Diámetro de la funda, min.
6,3 mm
Diámetro del aislante
1,5 mm
Diámetro revestimiento interior
4,05 mm
Espesor del material del revestimiento
0,9 mm
Espesor del trenzado de apantallamiento
0,13 mm
Material del conductor
Conductor de cobre estañado, semirrígido
Material del revestimiento
PVC
Número de conductores
4
Recubrimiento trenzado de apantallamiento
85 %
Sección
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Secuencia de los colores conductores – pares de conductores
blanco, amarillo, azul, naranja
Propiedades eléctricas cable
Categoría
Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Duración de la señal
5,3 ns/m
Impedancia característica
100 ± 5 Ω a 100MHz
Impedancia de transferencia
20 mΩ/m a 10 MHz
Resistencia de bucle
120 Ω/km
Tensión de prueba: conductor-conductor-apantallado
2.000 Veff , 50 Hz, 1 min
Tensión de servicio (clasificación UL)
600 V
Tensión de servicio UL
600 V
Propiedades mecánicas y propiedades de material cable
Halógenos
Sí
Radio de flexión, mín., Único
3,5 x diámetro del cable
Radio de torsión mínimo, repetido
7,5 x diámetro del cable
Resistencia a la abrasión
buena
Retardo de llama
Según IEC 60332-1 / UL 1685
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Versión
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 0.3 m
Código
1191010003
Tipo
IE-C5DS4VG0003A20A20-E
GTIN (EAN)
4032248973590
Cantidad
1 Pieza
Disponible hasta
2014-05-20
Longitud
0,3 m
Longitud (pulgadas)
11,811 inch
Peso neto
46 g
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...80 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación
-40 °C...80 °C
Norma Estructura
UL-Style 21694
Norma Material aislante
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabla 2/A (HD 624.3)
Norma Material del apantallamiento
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Norma Material del conductor
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Otras
Archivo UL número E11901 Vol.1, Sec.12, Pág. 1, Archivo UL número E116441 Vol.1 Sec. 6 Pág. 8
N.º de certificado (cULus)
E316369
Clavija de conexión derecha
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Zinc diecast, shielded
Clavija de conexión izquierda
RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, Fundición inyectada de cinc, con apantallamiento
Aislamiento
PE
Apantallamiento
SF/UTP
Apantallamiento total
Lámina de aluminio, Trenzado de apantallamiento con hilos de cobre
Cargador
Como elemento central
Color de revestimiento
Verde (RAL 6018)
Cordones flexibles
7
Descripción de las normas
2YY(ST)CY 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN
Disposición de los conductores
Cuadretes en estrellas
Diámetro de la funda, max.
6,7 mm
Diámetro de la funda, min.
6,3 mm
Diámetro del aislante
1,5 mm
Diámetro revestimiento interior
4,05 mm
Espesor del material del revestimiento
0,9 mm
Espesor del trenzado de apantallamiento
0,13 mm
Material del conductor
Conductor de cobre estañado, semirrígido
Material del revestimiento
PVC
Número de conductores
4
Recubrimiento trenzado de apantallamiento
85 %
Sección
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Secuencia de los colores conductores – pares de conductores
blanco, amarillo, azul, naranja
Categoría
Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Duración de la señal
5,3 ns/m
Impedancia característica
100 ± 5 Ω a 100MHz
Impedancia de transferencia
20 mΩ/m a 10 MHz
Resistencia de bucle
120 Ω/km
Tensión de prueba: conductor-conductor-apantallado
2.000 Veff , 50 Hz, 1 min
Tensión de servicio (clasificación UL)
600 V
Tensión de servicio UL
600 V
Halógenos
Sí
Radio de flexión, mín., Único
3,5 x diámetro del cable
Radio de torsión mínimo, repetido
7,5 x diámetro del cable
Resistencia a la abrasión
buena
Retardo de llama
Según IEC 60332-1 / UL 1685
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E316369
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.