Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Svorkovnice
Konektory
Svorkovnice a konektory DPS
Systémy a komponenty pouzdra
Bezkontaktní konektivita
Systémy a komponenty pro vstup kabelů
Kabelové sady, propojovací šňůry a kabely
Rozhraní PLC a řešení migrace
Servisní rozhraní
Rozvodné skříně
RJ45 a kruhové konektory, sady propojovacích kabelů
Propojovací kabel RJ12
Sady kabelů Single Pair Ethernet
Řešení s optickými kabely
Sestavy kabelů
Ventilový konektor s vestavěný těsněním
Sady napájecích kabelů PushPull
USB
Nezpracovaný kabel
Kabely sestavené na míru
Měď
Systémový kabel / připojovací kabel, PROFINET Kat. 5 PVC
A20A20
Všeobecné objednací údaje
Verze
Systémový kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.3 m
Objednací číslo
1191010003
Typ
IE-C5DS4VG0003A20A20-E
GTIN (EAN)
4032248973590
Množství
1 ks
K dispozici do
2014-05-20
Rozměry a hmotnosti
Délka
0,3 m
Délka (v palcích)
11,811 inch
Čistá hmotnost
46 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...80 °C
Provozní teplota
-40 °C...70 °C
Teplota instalace
-40 °C...80 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Obecné standardy
Č. osvědčení (cULus)
E316369
Standardy specifické pro kabel
Standard, izolační materiál
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3)
Standardní, další standardy
UL-File E11901 Vol.1 Sec.12 Page 1, UL-File E116441 Vol.1 Sec.6 Page 8
Standardní, materiál stínění
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Standardní, materiál vodiče
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Standardní, sestava
UL-Style 21694
Elektrické vlastnosti kabelu
Charakteristická impedance
100 ± 5 Ω při 100MHz
Doba propagace signálu
5,3 ns/m
Impedance přenosu
20 mΩ/m při 10 MHz
Kategorie
Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B)
Odpor smyčky
120 Ω/km
Provozní napětí (UL klasifikace)
600 V
Provozní napětí, UL
600 V
Zkušební napětí: stínění vodič-vodič
2000 Vef , 50 Hz, 1 min
Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu
Halogen
Ano
Odolnost proti opotřebení
dobré
Odolnost proti šíření ohně
in accordance with IEC 60332-1 / UL 1685
Poloměr ohybu, min., jen jednou
3,5 *průměr
Poloměr ohybu, min., opakovaný
7,5 *průměr
Struktura kabelu
Barevná posloupnost vodičů – párů vodičů
bílá, žlutá, modrá, oranžová
Barva opláštění
zelená (RAL 6018)
Izolace
PE
Kompletní stínění
Hliníková fólie, Stínicí oplet vyroben z měděných drátků
Materiál pláště
PVC
Materiál vodiče
Stáčený pocínovaný měděný vodič
Počet vodičů
4
Prameny
7
Průměr pláště, max.
6,7 mm
Průměr pláště, min.
6,3 mm
Průměr vnitřního opláštění
4,05 mm
Průřez
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Průřez izolace
1,5 mm
Překrývání opletu stínění
85 %
Standardní označení
2YY(ST)CY 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN
Stínění
SF/UTP
Tloušťka materiálu opláštění
0,9 mm
Tloušťka opletu stínění
0,13 mm
Uspořádání jader vodiče
Čtyřcípá hvězda
Výplň
Jako centrální prvek
Zástrčka
Zástrčka vlevo
RJ45, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Tlakově litý zinek, stíněné
Zástrčka vpravo
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Zinc diecast, shielded
Klasifikace
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Verze
Systémový kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.3 m
Objednací číslo
1191010003
Typ
IE-C5DS4VG0003A20A20-E
GTIN (EAN)
4032248973590
Množství
1 ks
K dispozici do
2014-05-20
Délka
0,3 m
Délka (v palcích)
11,811 inch
Čistá hmotnost
46 g
Skladovací teplota
-40 °C...80 °C
Provozní teplota
-40 °C...70 °C
Teplota instalace
-40 °C...80 °C
Č. osvědčení (cULus)
E316369
Standard, izolační materiál
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3)
Standardní, další standardy
UL-File E11901 Vol.1 Sec.12 Page 1, UL-File E116441 Vol.1 Sec.6 Page 8
Standardní, materiál stínění
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Standardní, materiál vodiče
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Standardní, sestava
UL-Style 21694
Charakteristická impedance
100 ± 5 Ω při 100MHz
Doba propagace signálu
5,3 ns/m
Impedance přenosu
20 mΩ/m při 10 MHz
Kategorie
Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B)
Odpor smyčky
120 Ω/km
Provozní napětí (UL klasifikace)
600 V
Provozní napětí, UL
600 V
Zkušební napětí: stínění vodič-vodič
2000 Vef , 50 Hz, 1 min
Halogen
Ano
Odolnost proti opotřebení
dobré
Odolnost proti šíření ohně
in accordance with IEC 60332-1 / UL 1685
Poloměr ohybu, min., jen jednou
3,5 *průměr
Poloměr ohybu, min., opakovaný
7,5 *průměr
Barevná posloupnost vodičů – párů vodičů
bílá, žlutá, modrá, oranžová
Barva opláštění
zelená (RAL 6018)
Izolace
PE
Kompletní stínění
Hliníková fólie, Stínicí oplet vyroben z měděných drátků
Materiál pláště
PVC
Materiál vodiče
Stáčený pocínovaný měděný vodič
Počet vodičů
4
Prameny
7
Průměr pláště, max.
6,7 mm
Průměr pláště, min.
6,3 mm
Průměr vnitřního opláštění
4,05 mm
Průřez
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Průřez izolace
1,5 mm
Překrývání opletu stínění
85 %
Standardní označení
2YY(ST)CY 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN
Stínění
SF/UTP
Tloušťka materiálu opláštění
0,9 mm
Tloušťka opletu stínění
0,13 mm
Uspořádání jader vodiče
Čtyřcípá hvězda
Výplň
Jako centrální prvek
Zástrčka vlevo
RJ45, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Tlakově litý zinek, stíněné
Zástrčka vpravo
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Zinc diecast, shielded
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Schválení
ROHS
Shoda
UL File Number Search
Web UL
Č. osvědčení (cULus)
E316369
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.