产品向导 
 网站 
简体中文
Deutsch
English
Français
Italiano
日语
Español
Svenska
Русский
繁體中文
Polska
한국어
捷克语
Magyar
  
0
0
快速访问
CH20M FE 12-67 1.5SN RL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

通用订货数据

版本 电子外壳, 附件, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 1, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 银灰色, Tape
订货号 1189370000
类型 CH20M FE 12-67 1.5SN RL
GTIN (EAN) 4032248972715
数量 750 pc(s).
产品数据 UL:
包装 Tape

尺寸和重量

11.7 mm
深度 (英寸) 0.461 inch
高度 13.1 mm
高度 (英寸) 0.516 inch
宽度 5.4 mm
宽度 (英寸) 0.213 inch
净重 0.482 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规,无例外
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

材料数据

颜色编码 银灰色
比色表 (相似) RAL 7001
插针镀层 镀锡
最低存放温度. -40 °C
最高存放温度 70 °C

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试 IEC 60664-1, IEC 61984

材料数据

材料 铜合金
表面处理 经镀锡处理的

常规数据

比色表 (相似) RAL 7001
防护等级 IP20
颜色编码 银灰色

重要注意事项

IPC 标准的符合性 符合性:该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付,符合数据页中确保的特性,装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。

下载

分类

ETIM 6.0 EC001031
ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 9.0 27-18-27-90
ECLASS 9.1 27-18-27-90
ECLASS 10.0 27-18-27-92
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-18-27-92
ECLASS 14.0 27-18-27-92

审批

ROHS 一致

相关产品

订货号: 1264240000
颜色编码: 银灰色
类型: CH20M FE 12-67 3.2SN RL
版本:
电子外壳, 附件, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 1, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 银灰色, Tape
 
联系
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
更多信息
分散式自动化解决方案
能源管理解决方案
工业分析
工业物联网解决方案
更多信息
移动概念
光伏型
风能解决方案
工位解决方案
更多信息
单对以太网
魏德米勒配置器
技术支持 & 服务
联系
处置指引
工程数据
零部件维修及更换