Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
TOP 120VAC/48VDC 0.5A RC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 120 V AC ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,5 A, PUSH IN
Заказ № 1188830000
Тип TOP 120VAC/48VDC 0.5A RC
GTIN (EAN) 4032248100064
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 55 мм
Глубина (дюймов) 2,165 inch
Высота 79,4 мм
Высота (в дюймах) 3,126 inch
Ширина 6,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,24 inch
Масса нетто 19,7 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...80 °C
Рабочая температура -20 °C...60 °C
Влажность Отн. влажность 5–95 %, Tu = 40 °C, без образования конденсата

Вероятность сбоя

MTTF 2 500 a

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

сторона управления

Номинальное напряжение 120 V AC ±20 %
Номинальный ток 6,4 mA AC
Мощность удержания ≤ 0,61 ВА
Индикация состояния Зеленый светодиод
Схема защиты Компонент RC, Выпрям. тока
Частота на входе, макс. 10 Hz

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения 5...48 В DC
Непрерывный ток 0.5 A (DC1)
Номинальный ток переключения 500 мА
Категория нагрузки DC1
Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс. 48 V
Задержка включения <12.6 ms
Задержка выключения <20.8 ms
Падение напряжения при макс. нагрузке <1 В
Ток утечки <10 µA
Защита от короткого замыкания Нет
Защитная цепь Диод
Тип контакта 1 Нормально разомкнутый контакт (Транзистор)
макс. частота переключения (переменное управляющее напряжение) 10 Hz

Общие данные

Рейка TS 35
Цветовой код черный
Компонент с классом горючести UL94
Компонент Корпус
Класс горючести UL94 V-0

Координация изоляции

Номинальное напряжение 300 V
Степень загрязнения 2
Категория перенапряжения III
Геометрический зазор (вход-выход) > 3 мм
Электрическая прочность вход-выход 1,2 кВэфф. / 1 мин.
Импульсное перенапряжение, до 4 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты IP20

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Сертификат № (cULus) E223474

Размеры

Метод проводного соединения PUSH IN
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 10 мм
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG) AWG 20
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG) AWG 14
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 1,5 mm²
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04
ECLASS 14.0 27-37-16-04

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E223474

Связанные изделия

Заказ №: 8950960000
Тип: TOP 5VDC/48VDC 0,5A
Версия:
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 5 V DC ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,5 A, PUSH IN
 
Заказ №: 8950970000
Тип: TOP 12VDC/48VDC 0,5A
Версия:
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 12 V DC ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,5 A, PUSH IN
 
Заказ №: 8950980000
Тип: TOP 24VDC/48VDC 0,5A
Версия:
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,5 A, PUSH IN
 
Заказ №: 8951060000
Тип: TOP 24VAC/48VDC 0,5A
Версия:
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В AC ±20% , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,5 A, PUSH IN
 
Заказ №: 8950990000
Тип: TOP 48-60VDC/48VDC 0,5A
Версия:
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 48…60 В DC ± 20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,5 A, PUSH IN
 
Заказ №: 8951070000
Тип: TOP 48-60VAC/48VDC 0,5A
Версия:
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 48…60 V AC ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,5 A, PUSH IN
 
Заказ №: 8951000000
Тип: TOP 110VDC/48VDC 0,5A
Версия:
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 110 V DC ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,5 A, PUSH IN
 
Заказ №: 8951080000
Тип: TOP 120VAC/48VDC 0,5A
Версия:
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 120 V AC ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,5 A, PUSH IN
 
Заказ №: 8951010000
Тип: TOP 220VDC/48VDC 0,5A
Версия:
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 220 V DC +10 % / -15 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,5 A, PUSH IN
 
Заказ №: 8951090000
Тип: TOP 230VAC/48VDC 0,5A
Версия:
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 230 V AC +10 % / -20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,5 A, PUSH IN
 
Заказ №: 1189260000
Тип: TOP 230VAC/48VDC 0.5A RC
Версия:
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 230 В AC +10 % / -15 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,5 A, PUSH IN