Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Prensaestopas
Sistema de paso de cable: Cabtite
Prensaestopas para uso industrial estándar: IND
Prensaestopas con compatibilidad electromagnética: EMC
Prensaestopas para zonas peligrosas: atmósferas explosivas
Accesorios adicionales
Tapones ciegos
Elementos de compensación
Contratuercas
Anillos para junta
Adaptadores
Etiquetas de masa
Tapas protectoras
Arandela de seguridad serrada
Tapones ciegos de latón, cabeza redonda IND
Tapones ciegos de latón, VP cabeza hexagonal Ex e/d
Tapones ciegos de latón, VP cabeza redonda Ex e/d
Tapones ciegos de plástico, cabeza redonda IND
Tapones ciegos de plástico, cabeza HEX IND
Tornillos de cierre de plástico - Ex e/i 7 Joule
Tapones ciegos de acero inoxidable, VP cabeza hexagonal Ex e/d
Tapones ciegos de acero inoxidable, VP cabeza redonda Ex e/d
Datos generales para pedido
Versión
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, 1 1/2" NPT, 20.5 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código
1188800000
Tipo
VPS NPT1-1/2-EX W
GTIN (EAN)
4050118237108
Cantidad
12 Pieza
Dimensiones y pesos
Altura
20,5 mm
Altura (pulgadas)
0,807 inch
Anchura
47,8 mm
Anchura (pulgadas)
1,882 inch
Longitud
20,5 mm
Longitud (pulgadas)
0,807 inch
Diámetro
1,5 mm
Espesor de pared, mín.
0,5 mm
Espesor de pared, máx.
19,5 mm
Peso neto
269,167 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-50 °C...120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos generales
Diámetro del anillo obturador
1,5 mm
Halógenos
libre de halógenos
Hexagonal
10 mm
Junta tórica
Silicona
Longitud de rosca
20,5 mm
Material
Acero inoxidable 1.4404
Normas
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Normas de instalación
Consulta las instrucciones de montaje
Par de apriete
113 Nm
Prensaestopas
NPT 1-1/2"
Resistente a los golpes
7.00 J
Silicona
Sí
Tipo de protección
IP66, IP68
Tipo de protección contra el fuego
Ex d - Producto ignífugo, Ex e - Seguridad aumentada
Tuerca (externa)
1 1/2" NPT
Números de certificación de prensaestopas
Identificación
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXTPS16.0004X
Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX)
TÜV IT 16ATEX 059X
Núm. de certificación de prensaestopas (IECEx)
IECEx TPS 16.0004X
Núm. de certificado de prensaestopas (CCC)
2020322313000069
Descargas
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000451
ETIM 7.0
EC000451
ETIM 8.0
EC000451
ETIM 9.0
EC000451
ECLASS 9.0
27-14-44-25
ECLASS 9.1
27-14-44-35
ECLASS 10.0
27-14-44-25
ECLASS 11.0
27-14-44-25
ECLASS 12.0
27-14-08-05
ECLASS 13.0
27-14-08-05
ECLASS 14.0
27-14-08-05
Código:
1188690000
Tipo:
VPS M16-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, M 16 x 1,5, 16 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código:
1188700000
Tipo:
VPS M20-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, M 20 x 1,5, 16 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código:
1188710000
Tipo:
VPS M25-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, M 25 x 1,5, 16 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código:
1188720000
Tipo:
VPS M32-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, M 32 x 1,5, 16 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código:
1188730000
Tipo:
VPS M40-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, M 40 x 1,5, 16 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código:
1188740000
Tipo:
VPS M50-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, M 50 x 1,5, 16 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código:
1188750000
Tipo:
VPS M63-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, M 63 x 1,5, 16 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código:
1188790000
Tipo:
VPS NPT1-1/4-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, 1 1/4" NPT, 20 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código:
1188780000
Tipo:
VPS NPT1-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, 1" NPT, 19.5 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código:
1188760000
Tipo:
VPS NPT1/2-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, 1/2" NPT, 15.5 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código:
1188820000
Tipo:
VPS NPT2-1/2-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, 2 1/2" NPT, 31.5 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código:
1188810000
Tipo:
VPS NPT2-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, 2" NPT, 21.5 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código:
1188770000
Tipo:
VPS NPT3/4-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, 3/4" NPT, 16 mm, Acero inoxidable 1.4404
Versión
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, 1 1/2" NPT, 20.5 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código
1188800000
Tipo
VPS NPT1-1/2-EX W
GTIN (EAN)
4050118237108
Cantidad
12 Pieza
Altura
20,5 mm
Altura (pulgadas)
0,807 inch
Anchura
47,8 mm
Anchura (pulgadas)
1,882 inch
Longitud
20,5 mm
Longitud (pulgadas)
0,807 inch
Diámetro
1,5 mm
Espesor de pared, mín.
0,5 mm
Espesor de pared, máx.
19,5 mm
Peso neto
269,167 g
Temperatura de servicio
-50 °C...120 °C
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Diámetro del anillo obturador
1,5 mm
Halógenos
libre de halógenos
Hexagonal
10 mm
Junta tórica
Silicona
Longitud de rosca
20,5 mm
Material
Acero inoxidable 1.4404
Normas
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Normas de instalación
Consulta las instrucciones de montaje
Par de apriete
113 Nm
Prensaestopas
NPT 1-1/2"
Resistente a los golpes
7.00 J
Silicona
Sí
Tipo de protección
IP66, IP68
Tipo de protección contra el fuego
Ex d - Producto ignífugo, Ex e - Seguridad aumentada
Tuerca (externa)
1 1/2" NPT
Identificación
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXTPS16.0004X
Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX)
TÜV IT 16ATEX 059X
Núm. de certificación de prensaestopas (IECEx)
IECEx TPS 16.0004X
Núm. de certificado de prensaestopas (CCC)
2020322313000069
ETIM 6.0
EC000451
ETIM 7.0
EC000451
ETIM 8.0
EC000451
ETIM 9.0
EC000451
ECLASS 9.0
27-14-44-25
ECLASS 9.1
27-14-44-35
ECLASS 10.0
27-14-44-25
ECLASS 11.0
27-14-44-25
ECLASS 12.0
27-14-08-05
ECLASS 13.0
27-14-08-05
ECLASS 14.0
27-14-08-05
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
1188690000
Tipo:
VPS M16-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, M 16 x 1,5, 16 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código:
1188700000
Tipo:
VPS M20-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, M 20 x 1,5, 16 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código:
1188710000
Tipo:
VPS M25-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, M 25 x 1,5, 16 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código:
1188720000
Tipo:
VPS M32-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, M 32 x 1,5, 16 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código:
1188730000
Tipo:
VPS M40-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, M 40 x 1,5, 16 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código:
1188740000
Tipo:
VPS M50-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, M 50 x 1,5, 16 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código:
1188750000
Tipo:
VPS M63-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, M 63 x 1,5, 16 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código:
1188790000
Tipo:
VPS NPT1-1/4-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, 1 1/4" NPT, 20 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código:
1188780000
Tipo:
VPS NPT1-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, 1" NPT, 19.5 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código:
1188760000
Tipo:
VPS NPT1/2-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, 1/2" NPT, 15.5 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código:
1188820000
Tipo:
VPS NPT2-1/2-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, 2 1/2" NPT, 31.5 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código:
1188810000
Tipo:
VPS NPT2-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, 2" NPT, 21.5 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código:
1188770000
Tipo:
VPS NPT3/4-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, 3/4" NPT, 16 mm, Acero inoxidable 1.4404
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.