A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, M 32 x 1,5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código
1187220000
Tipo
A2LCS/32/M32-M32F-WM
GTIN (EAN)
4050118081145
Cantidad
12 Pieza
Dimensiones y pesos
Altura
53,8 mm
Altura (pulgadas)
2,118 inch
Anchura
46 mm
Anchura (pulgadas)
1,811 inch
Longitud
69,8 mm
Longitud (pulgadas)
2,748 inch
Peso neto
294 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-50 °C...120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Datos generales
Aplicación del cierre
Silicona
Calibre de llave 1
42 mm
Calibre de llave 2
42 mm
Diámetro del cable exterior, máx.
26,3 mm
Diámetro del cable exterior, mín.
19,5 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.
120 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.
-50 °C
Halógenos
No
Junta
Silicona
Junta tórica
Silicona
Longitud de rosca
16 mm
Material
Acero inoxidable 1.4404
Normas
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Normas de instalación
Consulta las instrucciones de montaje
Par de apriete
65 Nm
Paso de rosca
1,5 mm
Prensaestopas
M 32
Silicona
Sí
Tamaño de la rosca del conducto (sistema métrico)
M32
Tipo de protección
IP66, IP68
Tipo de protección contra el fuego
Ex d - Producto ignífugo, Ex e - Seguridad aumentada
Tuerca (externa)
M 32 x 1,5
Números de certificación de prensaestopas
Identificación
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, M 16 x 1,5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Acero inoxidable 1.4404
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Acero inoxidable 1.4404
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, Acero inoxidable 1.4404
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, M 25 x 1,5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, Acero inoxidable 1.4404
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, M 40 x 1,5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, Acero inoxidable 1.4404
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, Acero inoxidable 1.4404
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, Acero inoxidable 1.4404
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, Acero inoxidable 1.4404
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, Acero inoxidable 1.4404
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, M 32 x 1,5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Acero inoxidable 1.4404
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, M 16 x 1,5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Acero inoxidable 1.4404
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Acero inoxidable 1.4404
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, Acero inoxidable 1.4404
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, M 25 x 1,5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, Acero inoxidable 1.4404
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, M 40 x 1,5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, Acero inoxidable 1.4404
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, Acero inoxidable 1.4404
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, Acero inoxidable 1.4404
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, Acero inoxidable 1.4404
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, Acero inoxidable 1.4404
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.