Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Złączki szeregowe
Złącza
Zaciski i złącza PCB
Systemy i komponenty obudów
Łączność bezprzewodowa
System wpustów kablowych i komponenty
Zestawy kabli sieciowych, kable krosowe i kable
Interfejsy PLC i systemy migracyjne
Interfejsy serwisowe
Rozdzielacze
Dławnice kablowe
System wpustów kablowych - Cabtite
Dławnice kablowe do standardowego zastosowania przemysłowego - IND
Dławnice kablowe ze zgodnością elektromagnetyczną - EMC
Dławnice kablowe do obszarów zagrożonych wybuchem Ex
Akcesoria dodatkowe
Dławnice Kablowe Mosiężne Ex e
Dławnice kablowe Ex e/d – A2L
Dławnice kablowe Ex e/d – A2LC
Dławnice kablowe Ex e/d – E1W
Dławnice kablowe Ex e/d – E1XZ
Dławnice kablowe z tworzywa sztucznego - Ex e klasy 7 Dżuli
Dławnice kablowe z tworzywa sztucznego - Ex e klasy 4 Dżuli
Dławnice kablowe z tworzywa sztucznego - Ex i klasy 7 Dżuli
Dławnice kablowe z tworzywa sztucznego - Ex i klasy 4 Dżuli
Dławnice kablowe ze stali nierdzewnej Ex e/d – A2LS
Dławnice kablowe ze stali nierdzewnej Ex e/d – A2LCS
Dławnice kablowe ze stali nierdzewnej Ex e/d – E1WS
Dławnice kablowe ze stali nierdzewnej Ex e/d – E1XZS
Metryczny
NPT"
Ogólne dane zamówieniowe
Wykonanie
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 1 1/4" NPT, 18 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.
1187040000
Typ
A2L/40/NPT1-1/4-WM
GTIN (EAN)
4050118074482
Ilość
9 Szt.
Wymiary i masa
Wysokość
40,8 mm
Wysokość (cale)
1,606 inch
Szerokość
55 mm
Szerokość (cale)
2,165 inch
Długość
56,8 mm
Długość (cale)
2,236 inch
Masa netto
300 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-50 °C...120 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e4498649-8486-4798-8f6d-6c476fe5cc3d
Informacje ogólne
Dławnice kablowe
NPT 1-1/4"
Halogenki
Nie
Normy
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym
Silikon
Stopień ochrony
IP66, IP68
Wytyczne dotyczące montażu
Patrz instrukcja montażu.
długość gwintu
18 mm
gwint (zewnętrzny)
1 1/4" NPT
moment dokręcający
80 Nm
rodzaj ochrony przeciwzapłonowej
Ex d - ognioszczelny, Ex e - zwiększone bezpieczeństwo
rozmiar klucza 1
50 mm
rozmiar klucza 2
50 mm
skok gwintu
2,21 mm
tworzywo
mosiądz, niklowany
uszczelka
Silikon
wkładka uszczelniająca
Silikon
zakres temperatur roboczych, maks.
120 °C
zakres temperatur roboczych, min.
-50 °C
średnica kabla zewnętrzna, maks.
32,2 mm
średnica kabla zewnętrzna, min.
25,5 mm
Numery certyfikatów przepustu kablowego
Nr certyfikatu (IECEX)
IECEXTPS16.0004X
Nr certyfikatu dławnicy kablowej (CCC)
2020322313000069
Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX)
TÜV IT 16ATEX 059X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEx)
IECEx TPS 16.0004X
Oznaczenie
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-34
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-04
ECLASS 13.0
27-14-08-04
Nr zam.:
1186990000
Typ:
A2L/16/NPT1/2-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187100000
Typ:
A2L/16/NPT3/4-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187010000
Typ:
A2L/20/NPT1/2-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187120000
Typ:
A2L/20/NPT3/4-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187000000
Typ:
A2L/20S/NPT1/2-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187110000
Typ:
A2L/20S/NPT3/4-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187130000
Typ:
A2L/25/NPT1-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187020000
Typ:
A2L/25/NPT3/4-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187140000
Typ:
A2L/32/NPT1-1/4-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 1 1/4" NPT, 18 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187030000
Typ:
A2L/32/NPT1-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187150000
Typ:
A2L/40/NPT1-1/2-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187070000
Typ:
A2L/50/NPT2-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 2" NPT, 19.2 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187050000
Typ:
A2L/50S/NPT1-1/2-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187160000
Typ:
A2L/50S/NPT2-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 2" NPT, 19.2 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187090000
Typ:
A2L/63/NPT2-1/2-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 2 1/2" NPT, 28.9 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187170000
Typ:
A2L/63S/NPT2-1/2-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 2 1/2" NPT, 28.9 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187080000
Typ:
A2L/63S/NPT2-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 2" NPT, 19.2 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, mosiądz, niklowany
Wykonanie
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 1 1/4" NPT, 18 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.
1187040000
Typ
A2L/40/NPT1-1/4-WM
GTIN (EAN)
4050118074482
Ilość
9 Szt.
Wysokość
40,8 mm
Wysokość (cale)
1,606 inch
Szerokość
55 mm
Szerokość (cale)
2,165 inch
Długość
56,8 mm
Długość (cale)
2,236 inch
Masa netto
300 g
Temperatura eksploatacyjna
-50 °C...120 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e4498649-8486-4798-8f6d-6c476fe5cc3d
Dławnice kablowe
NPT 1-1/4"
Halogenki
Nie
Normy
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym
Silikon
Stopień ochrony
IP66, IP68
Wytyczne dotyczące montażu
Patrz instrukcja montażu.
długość gwintu
18 mm
gwint (zewnętrzny)
1 1/4" NPT
moment dokręcający
80 Nm
rodzaj ochrony przeciwzapłonowej
Ex d - ognioszczelny, Ex e - zwiększone bezpieczeństwo
rozmiar klucza 1
50 mm
rozmiar klucza 2
50 mm
skok gwintu
2,21 mm
tworzywo
mosiądz, niklowany
uszczelka
Silikon
wkładka uszczelniająca
Silikon
zakres temperatur roboczych, maks.
120 °C
zakres temperatur roboczych, min.
-50 °C
średnica kabla zewnętrzna, maks.
32,2 mm
średnica kabla zewnętrzna, min.
25,5 mm
Nr certyfikatu (IECEX)
IECEXTPS16.0004X
Nr certyfikatu dławnicy kablowej (CCC)
2020322313000069
Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX)
TÜV IT 16ATEX 059X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEx)
IECEx TPS 16.0004X
Oznaczenie
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-34
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-04
ECLASS 13.0
27-14-08-04
Nr zam.:
1186990000
Typ:
A2L/16/NPT1/2-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187100000
Typ:
A2L/16/NPT3/4-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187010000
Typ:
A2L/20/NPT1/2-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187120000
Typ:
A2L/20/NPT3/4-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187000000
Typ:
A2L/20S/NPT1/2-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187110000
Typ:
A2L/20S/NPT3/4-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187130000
Typ:
A2L/25/NPT1-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187020000
Typ:
A2L/25/NPT3/4-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187140000
Typ:
A2L/32/NPT1-1/4-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 1 1/4" NPT, 18 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187030000
Typ:
A2L/32/NPT1-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187150000
Typ:
A2L/40/NPT1-1/2-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187070000
Typ:
A2L/50/NPT2-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 2" NPT, 19.2 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187050000
Typ:
A2L/50S/NPT1-1/2-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187160000
Typ:
A2L/50S/NPT2-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 2" NPT, 19.2 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187090000
Typ:
A2L/63/NPT2-1/2-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 2 1/2" NPT, 28.9 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187170000
Typ:
A2L/63S/NPT2-1/2-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 2 1/2" NPT, 28.9 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.:
1187080000
Typ:
A2L/63S/NPT2-WM
Wykonanie:
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 2" NPT, 19.2 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, mosiądz, niklowany
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.