Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Prensaestopas
Sistema de paso de cable: Cabtite
Prensaestopas para uso industrial estándar: IND
Prensaestopas con compatibilidad electromagnética: EMC
Prensaestopas para zonas peligrosas: atmósferas explosivas
Accesorios adicionales
Prensaestopas de latón Ex e
Prensaestopas Ex e/d - A2L
Prensaestopas Ex e/d - A2LC
Prensaestopas Ex e/d - E1W
Prensaestopas Ex e/d - E1XZ
Prensaestopas de plástico: atmósferas explosivas Ex e con 7 julios de descarga
Prensaestopas de plástico: atmósferas explosivas Ex e con 4 julios de descarga
Prensaestopas de plástico: atmósferas explosivas Ex i con 7 julios de descarga
Prensaestopas de plástico para atmósferas explosivas Ex i con 4 julios de descarga
Prensaestopas de acero inoxidable, Ex e/d - A2LS
Prensaestopas de acero inoxidable, Ex e/d - A2LCS
Prensaestopas de acero inoxidable, Ex e/d - E1WS
Prensaestopas de acero inoxidable Ex e/d - E1XZS
NPT"
Sistema métrico
Datos generales para pedido
Versión
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 1 1/4" NPT, 18 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, laton, niquelado
Código
1187040000
Tipo
A2L/40/NPT1-1/4-WM
GTIN (EAN)
4050118074482
Cantidad
9 Pieza
Dimensiones y pesos
Altura
40,8 mm
Altura (pulgadas)
1,606 inch
Anchura
55 mm
Anchura (pulgadas)
2,165 inch
Longitud
56,8 mm
Longitud (pulgadas)
2,236 inch
Peso neto
300 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-50 °C...120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e4498649-8486-4798-8f6d-6c476fe5cc3d
Datos generales
Aplicación del cierre
Silicona
Calibre de llave 1
50 mm
Calibre de llave 2
50 mm
Diámetro del cable exterior, máx.
32,2 mm
Diámetro del cable exterior, mín.
25,5 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.
120 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.
-50 °C
Halógenos
No
Junta
Silicona
Junta tórica
Silicona
Longitud de rosca
18 mm
Material
laton, niquelado
Normas
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Normas de instalación
Consulta las instrucciones de montaje
Par de apriete
80 Nm
Paso de rosca
2,21 mm
Prensaestopas
NPT 1-1/4"
Tipo de protección
IP66, IP68
Tipo de protección contra el fuego
Ex d - Producto ignífugo, Ex e - Seguridad aumentada
Tuerca (externa)
1 1/4" NPT
Números de certificación de prensaestopas
Identificación
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXTPS16.0004X
Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX)
TÜV IT 16ATEX 059X
Núm. de certificación de prensaestopas (IECEx)
IECEx TPS 16.0004X
Núm. de certificado de prensaestopas (CCC)
2020322313000069
Descargas
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-34
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-04
ECLASS 13.0
27-14-08-04
Código:
1186990000
Tipo:
A2L/16/NPT1/2-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, laton, niquelado
Código:
1187100000
Tipo:
A2L/16/NPT3/4-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, laton, niquelado
Código:
1187010000
Tipo:
A2L/20/NPT1/2-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, laton, niquelado
Código:
1187120000
Tipo:
A2L/20/NPT3/4-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, laton, niquelado
Código:
1187000000
Tipo:
A2L/20S/NPT1/2-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, laton, niquelado
Código:
1187110000
Tipo:
A2L/20S/NPT3/4-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, laton, niquelado
Código:
1187130000
Tipo:
A2L/25/NPT1-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, laton, niquelado
Código:
1187020000
Tipo:
A2L/25/NPT3/4-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, laton, niquelado
Código:
1187140000
Tipo:
A2L/32/NPT1-1/4-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 1 1/4" NPT, 18 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, laton, niquelado
Código:
1187030000
Tipo:
A2L/32/NPT1-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, laton, niquelado
Código:
1187150000
Tipo:
A2L/40/NPT1-1/2-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, laton, niquelado
Código:
1187070000
Tipo:
A2L/50/NPT2-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 2" NPT, 19.2 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, laton, niquelado
Código:
1187050000
Tipo:
A2L/50S/NPT1-1/2-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, laton, niquelado
Código:
1187160000
Tipo:
A2L/50S/NPT2-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 2" NPT, 19.2 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, laton, niquelado
Código:
1187090000
Tipo:
A2L/63/NPT2-1/2-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 2 1/2" NPT, 28.9 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, laton, niquelado
Código:
1187170000
Tipo:
A2L/63S/NPT2-1/2-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 2 1/2" NPT, 28.9 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, laton, niquelado
Código:
1187080000
Tipo:
A2L/63S/NPT2-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 2" NPT, 19.2 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, laton, niquelado
Versión
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 1 1/4" NPT, 18 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, laton, niquelado
Código
1187040000
Tipo
A2L/40/NPT1-1/4-WM
GTIN (EAN)
4050118074482
Cantidad
9 Pieza
Altura
40,8 mm
Altura (pulgadas)
1,606 inch
Anchura
55 mm
Anchura (pulgadas)
2,165 inch
Longitud
56,8 mm
Longitud (pulgadas)
2,236 inch
Peso neto
300 g
Temperatura de servicio
-50 °C...120 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e4498649-8486-4798-8f6d-6c476fe5cc3d
Aplicación del cierre
Silicona
Calibre de llave 1
50 mm
Calibre de llave 2
50 mm
Diámetro del cable exterior, máx.
32,2 mm
Diámetro del cable exterior, mín.
25,5 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.
120 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.
-50 °C
Halógenos
No
Junta
Silicona
Junta tórica
Silicona
Longitud de rosca
18 mm
Material
laton, niquelado
Normas
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Normas de instalación
Consulta las instrucciones de montaje
Par de apriete
80 Nm
Paso de rosca
2,21 mm
Prensaestopas
NPT 1-1/4"
Tipo de protección
IP66, IP68
Tipo de protección contra el fuego
Ex d - Producto ignífugo, Ex e - Seguridad aumentada
Tuerca (externa)
1 1/4" NPT
Identificación
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXTPS16.0004X
Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX)
TÜV IT 16ATEX 059X
Núm. de certificación de prensaestopas (IECEx)
IECEx TPS 16.0004X
Núm. de certificado de prensaestopas (CCC)
2020322313000069
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-34
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-04
ECLASS 13.0
27-14-08-04
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
1186990000
Tipo:
A2L/16/NPT1/2-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, laton, niquelado
Código:
1187100000
Tipo:
A2L/16/NPT3/4-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, laton, niquelado
Código:
1187010000
Tipo:
A2L/20/NPT1/2-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, laton, niquelado
Código:
1187120000
Tipo:
A2L/20/NPT3/4-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, laton, niquelado
Código:
1187000000
Tipo:
A2L/20S/NPT1/2-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, laton, niquelado
Código:
1187110000
Tipo:
A2L/20S/NPT3/4-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, laton, niquelado
Código:
1187130000
Tipo:
A2L/25/NPT1-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, laton, niquelado
Código:
1187020000
Tipo:
A2L/25/NPT3/4-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, laton, niquelado
Código:
1187140000
Tipo:
A2L/32/NPT1-1/4-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 1 1/4" NPT, 18 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, laton, niquelado
Código:
1187030000
Tipo:
A2L/32/NPT1-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, laton, niquelado
Código:
1187150000
Tipo:
A2L/40/NPT1-1/2-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, laton, niquelado
Código:
1187070000
Tipo:
A2L/50/NPT2-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 2" NPT, 19.2 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, laton, niquelado
Código:
1187050000
Tipo:
A2L/50S/NPT1-1/2-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, laton, niquelado
Código:
1187160000
Tipo:
A2L/50S/NPT2-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 2" NPT, 19.2 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, laton, niquelado
Código:
1187090000
Tipo:
A2L/63/NPT2-1/2-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 2 1/2" NPT, 28.9 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, laton, niquelado
Código:
1187170000
Tipo:
A2L/63S/NPT2-1/2-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 2 1/2" NPT, 28.9 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, laton, niquelado
Código:
1187080000
Tipo:
A2L/63S/NPT2-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, 2" NPT, 19.2 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, laton, niquelado
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.