Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Prensaestopas
Sistema de paso de cable: Cabtite
Prensaestopas para uso industrial estándar: IND
Prensaestopas con compatibilidad electromagnética: EMC
Prensaestopas para zonas peligrosas: atmósferas explosivas
Accesorios adicionales
Prensaestopas de latón Ex e
Prensaestopas Ex e/d - A2L
Prensaestopas Ex e/d - A2LC
Prensaestopas Ex e/d - E1W
Prensaestopas Ex e/d - E1XZ
Prensaestopas de plástico: atmósferas explosivas Ex e con 7 julios de descarga
Prensaestopas de plástico: atmósferas explosivas Ex e con 4 julios de descarga
Prensaestopas de plástico: atmósferas explosivas Ex i con 7 julios de descarga
Prensaestopas de plástico para atmósferas explosivas Ex i con 4 julios de descarga
Prensaestopas de acero inoxidable, Ex e/d - A2LS
Prensaestopas de acero inoxidable, Ex e/d - A2LCS
Prensaestopas de acero inoxidable, Ex e/d - E1WS
Prensaestopas de acero inoxidable Ex e/d - E1XZS
NPT"
Sistema métrico
Datos generales para pedido
Versión
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, laton, niquelado
Código
1186900000
Tipo
A2L/20/M20-WM
GTIN (EAN)
4050118074352
Cantidad
24 Pieza
Dimensiones y pesos
Altura
35,8 mm
Altura (pulgadas)
1,409 inch
Anchura
30,5 mm
Anchura (pulgadas)
1,201 inch
Longitud
51,8 mm
Longitud (pulgadas)
2,039 inch
Peso neto
110 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-50 °C...120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e4498649-8486-4798-8f6d-6c476fe5cc3d
Datos generales
Aplicación del cierre
Silicona
Calibre de llave 1
28 mm
Calibre de llave 2
28 mm
Diámetro del cable exterior, máx.
14 mm
Diámetro del cable exterior, mín.
10 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.
120 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.
-50 °C
Halógenos
No
Junta
Silicona
Junta tórica
Silicona
Longitud de rosca
16 mm
Material
laton, niquelado
Normas
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Normas de instalación
Consulta las instrucciones de montaje
Par de apriete
35 Nm
Paso de rosca
1,5 mm
Prensaestopas
M 20
Tipo de protección
IP66, IP68
Tipo de protección contra el fuego
Ex d - Producto ignífugo, Ex e - Seguridad aumentada
Tuerca (externa)
M 20 x 1,5
Números de certificación de prensaestopas
Identificación
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXTPS16.0004X
Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX)
TÜV IT 16ATEX 059X
Núm. de certificación de prensaestopas (IECEx)
IECEx TPS 16.0004X
Núm. de certificado de prensaestopas (CCC)
2020322313000069
Descargas
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-34
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-04
ECLASS 13.0
27-14-08-04
Código:
1186880000
Tipo:
A2L/16/M16-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, M 16 x 1,5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, laton, niquelado
Código:
1186890000
Tipo:
A2L/20S/M20-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, laton, niquelado
Código:
1186910000
Tipo:
A2L/25/M25-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, M 25 x 1,5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, laton, niquelado
Código:
1186920000
Tipo:
A2L/32/M32-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, M 32 x 1,5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, laton, niquelado
Código:
1186930000
Tipo:
A2L/40/M40-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, M 40 x 1,5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, laton, niquelado
Código:
1186950000
Tipo:
A2L/50/M50-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, laton, niquelado
Código:
1186940000
Tipo:
A2L/50S/M50-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, laton, niquelado
Código:
1186980000
Tipo:
A2L/63/M63-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, laton, niquelado
Código:
1186970000
Tipo:
A2L/63S/M63-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, laton, niquelado
Versión
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, laton, niquelado
Código
1186900000
Tipo
A2L/20/M20-WM
GTIN (EAN)
4050118074352
Cantidad
24 Pieza
Altura
35,8 mm
Altura (pulgadas)
1,409 inch
Anchura
30,5 mm
Anchura (pulgadas)
1,201 inch
Longitud
51,8 mm
Longitud (pulgadas)
2,039 inch
Peso neto
110 g
Temperatura de servicio
-50 °C...120 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e4498649-8486-4798-8f6d-6c476fe5cc3d
Aplicación del cierre
Silicona
Calibre de llave 1
28 mm
Calibre de llave 2
28 mm
Diámetro del cable exterior, máx.
14 mm
Diámetro del cable exterior, mín.
10 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.
120 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.
-50 °C
Halógenos
No
Junta
Silicona
Junta tórica
Silicona
Longitud de rosca
16 mm
Material
laton, niquelado
Normas
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Normas de instalación
Consulta las instrucciones de montaje
Par de apriete
35 Nm
Paso de rosca
1,5 mm
Prensaestopas
M 20
Tipo de protección
IP66, IP68
Tipo de protección contra el fuego
Ex d - Producto ignífugo, Ex e - Seguridad aumentada
Tuerca (externa)
M 20 x 1,5
Identificación
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXTPS16.0004X
Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX)
TÜV IT 16ATEX 059X
Núm. de certificación de prensaestopas (IECEx)
IECEx TPS 16.0004X
Núm. de certificado de prensaestopas (CCC)
2020322313000069
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-34
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-04
ECLASS 13.0
27-14-08-04
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
1186880000
Tipo:
A2L/16/M16-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, M 16 x 1,5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, laton, niquelado
Código:
1186890000
Tipo:
A2L/20S/M20-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, laton, niquelado
Código:
1186910000
Tipo:
A2L/25/M25-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, M 25 x 1,5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, laton, niquelado
Código:
1186920000
Tipo:
A2L/32/M32-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, M 32 x 1,5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, laton, niquelado
Código:
1186930000
Tipo:
A2L/40/M40-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, M 40 x 1,5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, laton, niquelado
Código:
1186950000
Tipo:
A2L/50/M50-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, laton, niquelado
Código:
1186940000
Tipo:
A2L/50S/M50-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, laton, niquelado
Código:
1186980000
Tipo:
A2L/63/M63-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, laton, niquelado
Código:
1186970000
Tipo:
A2L/63S/M63-WM
Versión:
A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, laton, niquelado
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.