Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Svorkovnice
Konektory
Svorkovnice a konektory DPS
Systémy a komponenty pouzdra
Bezkontaktní konektivita
Systémy a komponenty pro vstup kabelů
Kabelové sady, propojovací šňůry a kabely
Rozhraní PLC a řešení migrace
Servisní rozhraní
Rozvodné skříně
Kabelové vývodky
Systém pro zavádění kabelů – Cabtite
Kabelové vývodky pro standardní průmyslové použití – IND
Kabelové vývodky pro elektromagnetickou kompatibilitu – EMC
Kabelové vývodky pro nebezpečné oblasti – Ex
Doplňkové příslušenství
Mosazné kqbelové průchodky Ex e
Kabelové průchodky Ex e/d - A2L
Kabelové průchodky Ex e/d - A2LC
Kabelové průchodky Ex e/d - E1W
Kabelové průchodky Ex e/d - E1XZ
Plastové kabelové vývodky – Ex e (7 Joule)
Plastové kabelové vývodky – Ex e (4 Joule)
Plastové kabelové vývodky – Ex i (7 Joule)
Plastové kabelové vývodky – Ex i (4 Joule)
Nerezové kabelové průchodky Ex e/d - A2LS
Nerezové kabelové průchodky Ex e/d - A2LCS
Nerezové kabelové průchodky Ex e/d - E1WS
Nerezové kabelové průchodky Ex e/d - E1XZS
Metrický systém
NPT"
Všeobecné objednací údaje
Verze
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 16 x 1,5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky
1186880000
Typ
A2L/16/M16-WM
GTIN (EAN)
4050118074345
Množství
24 ks
Rozměry a hmotnosti
Výška
35,8 mm
Výška (v palcích)
1,409 inch
Šířka
26 mm
Šířka (v palcích)
1,024 inch
Délka
51,8 mm
Délka (v palcích)
2,039 inch
Čistá hmotnost
90 g
Teploty
Provozní teplota
-50 °C...120 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e4498649-8486-4798-8f6d-6c476fe5cc3d
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
6c
Všeobecné informace
AF velikost 1
24 mm
AF velikost 2
24 mm
Délka závitu
16 mm
Halogen
Ne
Kabelové vývodky
M 16
Materiál
Mosaz poniklovaná
Pokyny k instalaci
Viz návod k instalaci
Rozsah provozní teploty, max.
120 °C
Rozsah provozní teploty, min.
-50 °C
Standardy
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Stoupání závitu
1,5 mm
Stupeň krytí
IP66, IP68
Typ ochrany proti výbuchu
Ex d – ohnivzdorné, Ex e – zvýšená bezpečnost
Těsnicí O-kroužek
Silikon
Těsnění
Silikon
Těsnění
Silikon
Utahovací moment
18 Nm
Vnější průměr kabelu, max.
8,7 mm
Vnější průměr kabelu, min.
4,5 mm
Vnější závit
M 16 x 1,5
Čísla certifikátů, kabelová průchodka
Identifikace
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Č. osvědčení (IECEX)
IECEXTPS16.0004X
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX)
TÜV IT 16ATEX 059X
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEx)
IECEx TPS 16.0004X
Číslo osvědčení, kabelová průchodka (CCC)
2020322313000069
Klasifikace
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-34
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-04
ECLASS 13.0
27-14-08-04
Číslo objednávky:
1186900000
Typ:
A2L/20/M20-WM
Verze:
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky:
1186890000
Typ:
A2L/20S/M20-WM
Verze:
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky:
1186910000
Typ:
A2L/25/M25-WM
Verze:
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 25 x 1,5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky:
1186920000
Typ:
A2L/32/M32-WM
Verze:
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 32 x 1m5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky:
1186930000
Typ:
A2L/40/M40-WM
Verze:
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 40 x 1,5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky:
1186950000
Typ:
A2L/50/M50-WM
Verze:
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky:
1186940000
Typ:
A2L/50S/M50-WM
Verze:
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky:
1186980000
Typ:
A2L/63/M63-WM
Verze:
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky:
1186970000
Typ:
A2L/63S/M63-WM
Verze:
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, Mosaz poniklovaná
Verze
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 16 x 1,5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky
1186880000
Typ
A2L/16/M16-WM
GTIN (EAN)
4050118074345
Množství
24 ks
Výška
35,8 mm
Výška (v palcích)
1,409 inch
Šířka
26 mm
Šířka (v palcích)
1,024 inch
Délka
51,8 mm
Délka (v palcích)
2,039 inch
Čistá hmotnost
90 g
Provozní teplota
-50 °C...120 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e4498649-8486-4798-8f6d-6c476fe5cc3d
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
6c
AF velikost 1
24 mm
AF velikost 2
24 mm
Délka závitu
16 mm
Halogen
Ne
Kabelové vývodky
M 16
Materiál
Mosaz poniklovaná
Pokyny k instalaci
Viz návod k instalaci
Rozsah provozní teploty, max.
120 °C
Rozsah provozní teploty, min.
-50 °C
Standardy
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Stoupání závitu
1,5 mm
Stupeň krytí
IP66, IP68
Typ ochrany proti výbuchu
Ex d – ohnivzdorné, Ex e – zvýšená bezpečnost
Těsnicí O-kroužek
Silikon
Těsnění
Silikon
Těsnění
Silikon
Utahovací moment
18 Nm
Vnější průměr kabelu, max.
8,7 mm
Vnější průměr kabelu, min.
4,5 mm
Vnější závit
M 16 x 1,5
Identifikace
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Č. osvědčení (IECEX)
IECEXTPS16.0004X
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX)
TÜV IT 16ATEX 059X
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEx)
IECEx TPS 16.0004X
Číslo osvědčení, kabelová průchodka (CCC)
2020322313000069
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-34
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-04
ECLASS 13.0
27-14-08-04
Číslo objednávky:
1186900000
Typ:
A2L/20/M20-WM
Verze:
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky:
1186890000
Typ:
A2L/20S/M20-WM
Verze:
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky:
1186910000
Typ:
A2L/25/M25-WM
Verze:
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 25 x 1,5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky:
1186920000
Typ:
A2L/32/M32-WM
Verze:
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 32 x 1m5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky:
1186930000
Typ:
A2L/40/M40-WM
Verze:
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 40 x 1,5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky:
1186950000
Typ:
A2L/50/M50-WM
Verze:
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky:
1186940000
Typ:
A2L/50S/M50-WM
Verze:
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky:
1186980000
Typ:
A2L/63/M63-WM
Verze:
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky:
1186970000
Typ:
A2L/63S/M63-WM
Verze:
A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, Mosaz poniklovaná
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.