Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 10 mm², 800 V, 800 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
N. d’ordine
1186770000
Tipo
WDK 10 V
GTIN (EAN)
4050118024647
CPZ
50 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
69 mm
Profondità (pollici)
2,717 inch
Profondità inclusa guida DIN
69,5 mm
Posizione verticale
85 mm
Altezza (pollici)
3,346 inch
Larghezza
9,9 mm
Larghezza (pollici)
0,39 inch
Peso netto
42,88 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
120 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Lati aperti
destra
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, Morsetto doppio, Collegamento trasversale verticale, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
2
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
Sì
Collegamento PE
No
Guida
TS 35
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
10 mm²
Tensione nominale
800 V
Tensione DC nominale
800 V
Corrente nominale
57 A
Corrente con conduttore max.
73 A
Norme
IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
0,56 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
1,82 W
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr B (CSA)
49 A
Corrente Gr C (CSA)
49 A
Corrente Gr D (CSA)
5 A
N° certificato (CSA)
200039-1057876
Sezione cavo max (CSA)
6 AWG
Sezione cavo min (CSA)
18 AWG
Tensione Gr B (CSA)
600 V
Tensione Gr C (CSA)
600 V
Tensione Gr D (CSA)
600 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr B (UR)
49 A
Corrente Gr C (UR)
49 A
Corrente Gr D (UR)
5 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)
6 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)
18 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR)
6 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR)
18 AWG
N° certificato (UR)
E60693
Sezione cavo max (UR)
6 AWG
Sezione cavo min (UR)
18 AWG
Tensione Gr B (UR)
600 V
Tensione Gr C (UR)
600 V
Tensione Gr D (UR)
600 V
Generale
Guida
TS 35
Norme
IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 6
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 16
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
B6
Campo di sezioni, max.
16 mm²
Campo di sezioni, min.
1,5 mm²
Coppia di serraggio, max.
1,9 Nm
Coppia di serraggio, min.
1,2 Nm
Dimensione lama
1,0 x 5,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
12 mm
Numero di collegamenti
4
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 6
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 16
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 10 mm², 800 V, 800 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, blu, 10 mm², 800 V, 800 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 10 mm², 800 V, 800 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 10 mm², 800 V, 800 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 10 mm², 800 V, 800 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 10 mm², 800 V, 800 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, blu, 10 mm², 800 V, 800 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 10 mm², 800 V, 800 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 10 mm², 800 V, 800 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.