Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
WDK 10
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Flervånings-radplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 10 mm², 800 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35, V-0
Art.nr. 1186740000
Typ WDK 10
GTIN (EAN) 4050118024616
Förp. 50 pc(s).

Mått och vikter

Djup 69 mm
Byggdjup (tum) 2,717 inch
Byggdjup inkl. montageskena 69,5 mm
Höjd 85 mm
Bygghöjd (tum) 3,346 inch
Bredd 9,9 mm
Byggbredd (tum) 0,39 inch
Nettovikt 39,64 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 120 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 6
Ledardiameter, AWG, min. AWG 16
Normer IEC 60947-7-1
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 16 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 1,5 mm²
Anslutningsområde, max. 16 mm²
Anslutningsområde, min. 1,5 mm²
Anslutningsriktning på sidan
Anslutningstyp Skruvanslutning
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 12 mm
Klingmått 1,0 x 5,5 mm
Klämskruv M 4
Ledararea, entrådig, max. 16 mm²
Ledararea, entrådig, min. 1,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 16 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 1,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 16 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 1,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 1,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 6
Ledardiameter, AWG, min. AWG 16
Ledardiameter, fintrådig, max. 16 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 B6
Tvilling-ändhylsa, max. 6 mm²
Tvilling-ändhylsa, min. 1,5 mm²
Åtdragningsmoment, max. 1,9 Nm
Åtdragningsmoment, min. 1,2 Nm

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning

Märkdata

Märkarea 10 mm²
Märkspänning 800 V
Märkspänning DC 800 V
Märkström 57 A
Ström med max. ledare 70 A
Normer IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Märkstötspänning 8 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 1,82 W
Nedsmutsningsgrad 3
Överspänningskategori III

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 200039-1057876
Ledararea max. (CSA) 6 AWG
Ledararea min. (CSA) 18 AWG
Spänning grupp B (CSA) 600 V
Spänning grupp C (CSA) 600 V
Spänning grupp D (CSA) 600 V
Ström Gr B (CSA) 64 A
Ström Gr C (CSA) 64 A
Ström Gr D (CSA) 5 A

Märkdata enligt UL

Certifikat nr. (UR) E60693
Ledararea max. (UR) 6 AWG
Ledararea min. (UR) 18 AWG
Ledarstorlek Factory wiring max (UR) 6 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (UR) 18 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (UR) 6 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (UR) 18 AWG
Spänning grupp B (UR) 600 V
Spänning grupp C (UR) 600 V
Spänning grupp D (UR) 600 V
Ström Gr B (UR) 64 A
Ström Gr C (UR) 64 A
Ström Gr D (UR) 5 A

Materialdata

Material Wemid
Färgkod mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Utförande Skruvanslutning, Dubbelplint, för skruvbar överkoppling, öppen på en sida
Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Nej
Skena TS 35
N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Nej
Öppna sidor höger

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02
ECLASS 15.0 27-25-01-02

Godkännanden

Godkännanden CE CSA KEMAKEUR UR
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693

Besläktade produkter

Art.nr.: 1186750000
Typ: WDK 10 BL
Utförande:
Flervånings-radplint, Skruvanslutning, blå, 10 mm², 800 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35, V-0
 
Art.nr.: 1415520000
Typ: WDK 10 DU-N
Utförande:
Flervånings-radplint, Skruvanslutning, mörkbeige, blå, 10 mm², 800 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35, V-0
 
Art.nr.: 1415480000
Typ: WDK 10 DU-PE
Utförande:
Flervånings-radplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 10 mm², 800 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35, V-0
 
Art.nr.: 1415510000
Typ: WDK 10 L
Utförande:
Flervånings-radplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 10 mm², 800 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-0
 
Art.nr.: 1186770000
Typ: WDK 10 V
Utförande:
Flervånings-radplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 10 mm², 800 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35, V-0
 
Art.nr.: 1186780000
Typ: WDK 10 V BL
Utförande:
Flervånings-radplint, Skruvanslutning, blå, 10 mm², 800 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35, V-0
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar