Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WAP WDK10 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Abschlussplatte (Klemmen), 85 mm x 1.5 mm, blau
Best.-Nr. 1186730000
Typ WAP WDK10 BL
GTIN (EAN) 4050118024678
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 60,85 mm
Tiefe (inch) 2,396 inch
Höhe 85 mm
Höhe (inch) 3,346 inch
Breite 1,5 mm
Breite (inch) 0,059 inch
Nettogewicht 6,88 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Systemkennwerte

Ausführung Abschlussplatte

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000886
ETIM 7.0 EC000886
ETIM 8.0 EC000886
ETIM 9.0 EC000886
ECLASS 9.1 27-14-11-33
ECLASS 10.0 27-14-11-33
ECLASS 11.0 27-14-11-33
ECLASS 12.0 27-14-11-33
ECLASS 13.0 27-25-03-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1186720000
Typ: WAP WDK10
Ausführung:
Abschlussplatte (Klemmen), 85 mm x 1.5 mm, dunkelbeige