A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, stal nierdzewna 1.4404
Nr zam.
1185340000
Typ
A2LS/50S/M50-WM
GTIN (EAN)
4050118080568
Ilość
6 Szt.
Wymiary i masa
Wysokość
41,8 mm
Wysokość (cale)
1,646 inch
Długość
59,3 mm
Długość (cale)
2,335 inch
Masa netto
460 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-50 °C...120 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
/
Informacje ogólne
Halogenki
Nie
Normy
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym
Silikon
Stopień ochrony
IP66, IP68
Wytyczne dotyczące montażu
Patrz instrukcja montażu.
długość gwintu
16 mm
gwint (zewnętrzny)
M 50 x 1,5
moment dokręcający
95 Nm
rodzaj ochrony przeciwzapłonowej
Ex d - ognioszczelny, Ex e - zwiększone bezpieczeństwo
rozmiar klucza 1
60 mm
rozmiar klucza 2
60 mm
skok gwintu
1,5 mm
tworzywo
stal nierdzewna 1.4404
uszczelka
Silikon
wkładka uszczelniająca
Silikon
zakres temperatur roboczych, maks.
120 °C
zakres temperatur roboczych, min.
-50 °C
średnica kabla zewnętrzna, maks.
38,2 mm
średnica kabla zewnętrzna, min.
31,5 mm
Numery certyfikatów przepustu kablowego
Nr certyfikatu (IECEX)
IECEXTPS16.0004X
Nr certyfikatu dławnicy kablowej (CCC)
2020322313000069
Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX)
TÜV IT 16ATEX 059X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEx)
IECEx TPS 16.0004X
Oznaczenie
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, M 16 x 1,5, 13.6 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, stal nierdzewna 1.4404
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, M 32 x 1,5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, stal nierdzewna 1.4404
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, M 40 x 1,5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, stal nierdzewna 1.4404
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, stal nierdzewna 1.4404
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, stal nierdzewna 1.4404
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, stal nierdzewna 1.4404
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, M 16 x 1,5, 13.6 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, stal nierdzewna 1.4404
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, M 32 x 1,5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, stal nierdzewna 1.4404
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, M 40 x 1,5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, stal nierdzewna 1.4404
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, stal nierdzewna 1.4404
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, stal nierdzewna 1.4404
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.