Connettività
Componenti elettronici
Automazione e software
Luogo di lavoro e accessori
Equipaggiamento
Morsetti componibili
Connettori
Morsetti e connettori per circuito stampato
Sistemi di custodie e componenti
Connettività Contactless
Sistemi di inserimento cavi e componenti
Set di cavi, cavi patch e cavi
Interfacce per PLC e soluzioni di migrazione
Interfacce di servizio
Scatole di distribuzione
Pressacavi
Sistema di inserimento cavi - Cabtite
Pressacavi per impiego industriale standard - IND
Pressacavi per compatibilità elettromagnetica - EMC
Pressacavi per aree pericolose - Ex
Accessori supplementari
Pressacavi in ottone Ex e
Pressacavi in Ex e/d - A2L
Pressacavi in Ex e/d - A2LC
Pressacavi in Ex e/d - E1W
Pressacavi in Ex e/d - E1XZ
Pressacavi in plastica Ex - Ex e con 7 Joule
Pressacavi in plastica Ex - Ex e con 4 Joule
Pressacavi in plastica Ex - Ex i con 7 Joule
Pressacavi in plastica Ex - Ex i con 4 Joule
Pressacavi in acciaio inossidabile Ex e/d - A2LS
Pressacavi in acciaio inossidabile Ex e/d - A2LCS
Pressacavi in acciaio inossidabile Ex e/d - E1WS
Pressacavi in acciaio inossidabile in Ex e/d - E1XZS
Metrico
NPT"
Dati generali per l’ordinazione
Versione
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, Acciaio inox 1.4404
Nr.Cat.
1185340000
Tipo
A2LS/50S/M50-WM
GTIN (EAN)
4050118080568
CPZ
6 Pezzo
Dimensioni e pesi
Posizione verticale
41,8 mm
Altezza (pollici)
1,646 inch
Lunghezza
59,3 mm
Lunghezza (pollici)
2,335 inch
Peso netto
460 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-50 °C...120 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Dati Generali
Alogeni
No
Apertura della chiave 1
60 mm
Apertura della chiave 2
60 mm
Campo delle temperature di impiego, max.
120 °C
Campo delle temperature di impiego, min.
-50 °C
Coppia di serraggio
95 Nm
Diametro cavo, esterno, max.
38,2 mm
Diametro cavo, esterno, min.
31,5 mm
Filettatura (esterna)
M 50 x 1,5
Grado di protezione
IP66, IP68
Guarnizione
Silicone
Indicazioni per l'installazione
Vedere le istruzioni per il montaggio
Inserto di tenuta stagna
Silicone
Lunghezza filettatura
16 mm
Materiale
Acciaio inox 1.4404
Norme
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
O-ring
Silicone
Passo del filetto
1,5 mm
Protezione d'accensione
Ignifugo per la zona Ex d, Sicurezza aumentata per la zona Ex e
Numeri certificati pressacavo
Marcatura:
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Numero del certificato pressacavo (ATEX)
TÜV IT 16ATEX 059X
Numero del certificato pressacavo (IECEx)
IECEx TPS 16.0004X
N° certificato (IECEX)
IECEXTPS16.0004X
Pressacavo n. certificato (CCC)
2020322313000069
Download
Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG
CAX data
Documentazione utente
Cataloghi
Catalogues in PDF-format
Classificazioni
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-34
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-04
ECLASS 13.0
27-14-08-04
Nr.Cat.:
1185280000
Tipo:
A2LS/16/M16-WM
Versione:
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 16 x 1,5, 13.6 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Acciaio inox 1.4404
Nr.Cat.:
1185300000
Tipo:
A2LS/20/M20-WM
Versione:
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Acciaio inox 1.4404
Nr.Cat.:
1185290000
Tipo:
A2LS/20S/M20-WM
Versione:
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, Acciaio inox 1.4404
Nr.Cat.:
1185310000
Tipo:
A2LS/25/M25-WM
Versione:
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 25 x 1,5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, Acciaio inox 1.4404
Nr.Cat.:
1185320000
Tipo:
A2LS/32/M32-WM
Versione:
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 32 x 1,5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Acciaio inox 1.4404
Nr.Cat.:
1185330000
Tipo:
A2LS/40/M40-WM
Versione:
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 40 x 1,5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, Acciaio inox 1.4404
Nr.Cat.:
1185350000
Tipo:
A2LS/50/M50-WM
Versione:
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, Acciaio inox 1.4404
Nr.Cat.:
1185380000
Tipo:
A2LS/63/M63-WM
Versione:
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, Acciaio inox 1.4404
Nr.Cat.:
1185370000
Tipo:
A2LS/63S/M63-WM
Versione:
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, Acciaio inox 1.4404
Versione
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, Acciaio inox 1.4404
Nr.Cat.
1185340000
Tipo
A2LS/50S/M50-WM
GTIN (EAN)
4050118080568
CPZ
6 Pezzo
Posizione verticale
41,8 mm
Altezza (pollici)
1,646 inch
Lunghezza
59,3 mm
Lunghezza (pollici)
2,335 inch
Peso netto
460 g
Temperatura d'esercizio
-50 °C...120 °C
Alogeni
No
Apertura della chiave 1
60 mm
Apertura della chiave 2
60 mm
Campo delle temperature di impiego, max.
120 °C
Campo delle temperature di impiego, min.
-50 °C
Coppia di serraggio
95 Nm
Diametro cavo, esterno, max.
38,2 mm
Diametro cavo, esterno, min.
31,5 mm
Filettatura (esterna)
M 50 x 1,5
Grado di protezione
IP66, IP68
Guarnizione
Silicone
Indicazioni per l'installazione
Vedere le istruzioni per il montaggio
Inserto di tenuta stagna
Silicone
Lunghezza filettatura
16 mm
Materiale
Acciaio inox 1.4404
Norme
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
O-ring
Silicone
Passo del filetto
1,5 mm
Protezione d'accensione
Ignifugo per la zona Ex d, Sicurezza aumentata per la zona Ex e
Marcatura:
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Numero del certificato pressacavo (ATEX)
TÜV IT 16ATEX 059X
Numero del certificato pressacavo (IECEx)
IECEx TPS 16.0004X
N° certificato (IECEX)
IECEXTPS16.0004X
Pressacavo n. certificato (CCC)
2020322313000069
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-34
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-04
ECLASS 13.0
27-14-08-04
Omologazioni
ROHS
Conforme
Nr.Cat.:
1185280000
Tipo:
A2LS/16/M16-WM
Versione:
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 16 x 1,5, 13.6 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Acciaio inox 1.4404
Nr.Cat.:
1185300000
Tipo:
A2LS/20/M20-WM
Versione:
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Acciaio inox 1.4404
Nr.Cat.:
1185290000
Tipo:
A2LS/20S/M20-WM
Versione:
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, Acciaio inox 1.4404
Nr.Cat.:
1185310000
Tipo:
A2LS/25/M25-WM
Versione:
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 25 x 1,5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, Acciaio inox 1.4404
Nr.Cat.:
1185320000
Tipo:
A2LS/32/M32-WM
Versione:
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 32 x 1,5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Acciaio inox 1.4404
Nr.Cat.:
1185330000
Tipo:
A2LS/40/M40-WM
Versione:
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 40 x 1,5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, Acciaio inox 1.4404
Nr.Cat.:
1185350000
Tipo:
A2LS/50/M50-WM
Versione:
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, Acciaio inox 1.4404
Nr.Cat.:
1185380000
Tipo:
A2LS/63/M63-WM
Versione:
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, Acciaio inox 1.4404
Nr.Cat.:
1185370000
Tipo:
A2LS/63S/M63-WM
Versione:
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, Acciaio inox 1.4404
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.