Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Blocs de jonction
Connecteurs
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimés
Composants et systèmes de boîtiers
Technique de raccordement sans contact
Composants et systèmes d'entrée de câbles
Cordons, cordons de raccordement et câbles
Interfaces API et solutions de migration
Interfaces de service
Boîtiers de distribution
Presse-étoupes
Système d'entrée de câbles - Cabtite
Presse-étoupes pour usage industriel standard - IND
Presse-étoupes pour la compatibilité électromagnétique - CEM
Presse-étoupes pour zones dangereuses - Ex
Accessoires supplémentaires
Presse-étoupes en laiton Ex e
Presse-étoupes en Ex e/d - A2L
Presse-étoupes en Ex e/d - A2LC
Presse-étoupes en Ex e/d - E1W
Presse-étoupes en Ex e/d - E1XZ
Presse-étoupes en plastique - Ex e avec 7 Joule
Presse-étoupes en plastique - Ex e avec 4 Joule
Presse-étoupes en plastique - Ex i avec 7 Joule
Presse-étoupes en plastique - Ex i avec 4 Joule
Presse-étoupes en acier inox Ex e/d - A2LS
Presse-étoupes en acier inox Ex e/d - A2LCS
Presse-étoupes en acier inox Ex e/d - E1WS
Presse-étoupes en acier inox Ex e/d - E1XZS
Métrique
NPT"
Informations générales de commande
Version
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, Acier inox 1.4404
Référence
1185340000
Type
A2LS/50S/M50-WM
GTIN (EAN)
4050118080568
Qté.
6 pièce(s)
Dimensions et poids
Hauteur
41,8 mm
Hauteur (pouces)
1,646 inch
Longueur
59,3 mm
Longueur (pouces)
2,335 inch
Poids net
460 g
Températures
Température de fonctionnement
-50 °C...120 °C
Conformité environnementale du produit
REACH SVHC
/
Téléchargements
Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
CADENAS eCATALOG
CAX data
Documentation utilisateur
Catalogue
Catalogues in PDF-format
Classifications
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-34
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-04
ECLASS 13.0
27-14-08-04
Caractéristiques générales
Bague d'etanchéité
Silicone
Couple de serrage
95 Nm
Degré de protection
IP66, IP68
Diamètre du câble extérieur, max.
38,2 mm
Diamètre du câble extérieur, min.
31,5 mm
Filetage (extérieur)
M 50 x 1,5
Halogène
Non
Joint
Silicone
Joint torique
Silicone
Longueur du filetage
16 mm
Matériau
Acier inox 1.4404
Normes
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Notice d'installation
Voir les instructions de montage
Pas de vis
1,5 mm
Plage de température d'utilisation, max.
120 °C
Plage de température d'utilisation, min.
-50 °C
Taille de clé 1
60 mm
Taille de clé 2
60 mm
Type de protection contre l'ignition
Ex d - antidéflagrant, Ex e - sécurité accrue
Numéros de certificat du presse-étoupe
Certificat Nº (IECEX)
IECEXTPS16.0004X
Identification
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX)
TÜV IT 16ATEX 059X
Numéro de certificat du presse-étoupe (CCC)
2020322313000069
Numéro de certificat du presse-étoupe (IECEX)
IECEx TPS 16.0004X
Référence:
1185280000
Type:
A2LS/16/M16-WM
Version:
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 16 x 1,5, 13.6 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Acier inox 1.4404
Référence:
1185300000
Type:
A2LS/20/M20-WM
Version:
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Acier inox 1.4404
Référence:
1185290000
Type:
A2LS/20S/M20-WM
Version:
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, Acier inox 1.4404
Référence:
1185310000
Type:
A2LS/25/M25-WM
Version:
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 25 x 1,5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, Acier inox 1.4404
Référence:
1185320000
Type:
A2LS/32/M32-WM
Version:
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 32 x 1,5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Acier inox 1.4404
Référence:
1185330000
Type:
A2LS/40/M40-WM
Version:
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 40 x 1,5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, Acier inox 1.4404
Référence:
1185350000
Type:
A2LS/50/M50-WM
Version:
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, Acier inox 1.4404
Référence:
1185380000
Type:
A2LS/63/M63-WM
Version:
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, Acier inox 1.4404
Référence:
1185370000
Type:
A2LS/63S/M63-WM
Version:
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, Acier inox 1.4404
Version
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, Acier inox 1.4404
Référence
1185340000
Type
A2LS/50S/M50-WM
GTIN (EAN)
4050118080568
Qté.
6 pièce(s)
Hauteur
41,8 mm
Hauteur (pouces)
1,646 inch
Longueur
59,3 mm
Longueur (pouces)
2,335 inch
Poids net
460 g
Température de fonctionnement
-50 °C...120 °C
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-34
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-04
ECLASS 13.0
27-14-08-04
Bague d'etanchéité
Silicone
Couple de serrage
95 Nm
Degré de protection
IP66, IP68
Diamètre du câble extérieur, max.
38,2 mm
Diamètre du câble extérieur, min.
31,5 mm
Filetage (extérieur)
M 50 x 1,5
Halogène
Non
Joint
Silicone
Joint torique
Silicone
Longueur du filetage
16 mm
Matériau
Acier inox 1.4404
Normes
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Notice d'installation
Voir les instructions de montage
Pas de vis
1,5 mm
Plage de température d'utilisation, max.
120 °C
Plage de température d'utilisation, min.
-50 °C
Taille de clé 1
60 mm
Taille de clé 2
60 mm
Type de protection contre l'ignition
Ex d - antidéflagrant, Ex e - sécurité accrue
Certificat Nº (IECEX)
IECEXTPS16.0004X
Identification
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX)
TÜV IT 16ATEX 059X
Numéro de certificat du presse-étoupe (CCC)
2020322313000069
Numéro de certificat du presse-étoupe (IECEX)
IECEx TPS 16.0004X
Référence:
1185280000
Type:
A2LS/16/M16-WM
Version:
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 16 x 1,5, 13.6 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Acier inox 1.4404
Référence:
1185300000
Type:
A2LS/20/M20-WM
Version:
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Acier inox 1.4404
Référence:
1185290000
Type:
A2LS/20S/M20-WM
Version:
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, Acier inox 1.4404
Référence:
1185310000
Type:
A2LS/25/M25-WM
Version:
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 25 x 1,5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, Acier inox 1.4404
Référence:
1185320000
Type:
A2LS/32/M32-WM
Version:
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 32 x 1,5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Acier inox 1.4404
Référence:
1185330000
Type:
A2LS/40/M40-WM
Version:
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 40 x 1,5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, Acier inox 1.4404
Référence:
1185350000
Type:
A2LS/50/M50-WM
Version:
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, Acier inox 1.4404
Référence:
1185380000
Type:
A2LS/63/M63-WM
Version:
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, Acier inox 1.4404
Référence:
1185370000
Type:
A2LS/63S/M63-WM
Version:
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, Acier inox 1.4404
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.