Модульный корпус, OMNIMATE Housing — серия CH20M черный, Базовый элемент, Углубление под зоне фиксатора основания для контакта FE, Ширина: 22.5 mm
Заказ №
1177010000
Тип
CH20M22 B FE BK/OR 2010
GTIN (EAN)
4032248970605
Кол.
10 Шт.
Размеры и массы
Глубина
108 мм
Глубина (дюймов)
4,252 inch
Высота
109,3 мм
Высота (в дюймах)
4,303 inch
Ширина
22,5 мм
Ширина (в дюймах)
0,886 inch
Масса нетто
40 g
Температуры
Температура окружающей среды
-25 °C…85 °C
Температурный диапазон вставки
-40 °C...120 °C
Влажность
Отн. влажность 5–93 %, Tu = 40 °C, без образования конденсата
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Общие данные
Вид защиты
IP20 в установленном состоянии
Рейка
TS 35
Способность к заливке
Нет
Таблица цветов (аналогич.)
RAL 9011
Цветовой код
черный
Свойства сборки
Количество слотов для гнездовых разъемов смонтированной узла, макс.
6
Количество печатных плат, макс.
1
Количество уровней подключения, макс.
3
Кол-во полюсов, макс.
24
Высота компонентов на печатной плате, макс.
16,1 мм
Тип комплектации печатной платы
двухсторонний
Конструкция - требования IN
Допуск на толщину печатной платы
± 0,15 мм
Сертификат на очертания печатной платы
±0,1 мм
Толщина печатной платы
1,6 мм
Варианты индивидуализации
Альтернативные цвета
Дополнительно – по запросу
Возможна маркировка по заказу клиента
Да
Возможности обработки
Лазерная обработка
Процесс оформления заказа для клиента
См. руководство ниже загрузок
Данные о материалах
Группа изоляционного материала
I
Изоляционный материал
PA 66 GF 30
Класс пожаростойкости UL 94
V-0
Материал
Пластмасса
Поверхность
необработанный
Сравнительный показатель пробоя (CTI)
600 ≤ CTI
Важное примечание
Сведения об изделии
Контур монтажной платы, ограниченные зоны и другую информацию для проектирования монтажных плат можно найти в описании технологии подключения в разделе соответствующих штекерных соединителей в загрузках.
5 последовательно установленных корпусов, Доп. вес 200 г на печатной плате
Опробованные оси
X, Y, Z
Ударное испытание
Общие рекомендации для испытаний
Все механические испытания были проведены на типовой конфигурации или с учетом соответствующих требований. Приведенные результаты не предназначены для замены надлежащих испытаний. Они указаны исключительно в качестве ориентировочных значений.
Категория тестирования
1
Количество ударов на ось
3 в направлении положительной и отрицательной полярности
Длительность ударного воздействия
30 ms
Ускорение, горизонтальное
30 m/s²
Ускорение, вертикальное
30 m/s²
Ускорение, продольное
50 m/s²
Испытание на вибрацию
Эффективное ускорение
7,9 m/s²
Категория тестирования
1B
Длительность испытания
5 часов на ось
Термические испытания
Термические испытания
Общие рекомендации для испытаний
Все термические испытания были проведены на типовой конфигурации или с учетом соответствующих требований. Приведенные результаты не предназначены для замены надлежащих испытаний. Они указаны исключительно в качестве ориентировочных значений.
Условия тестирования
3 последовательно установленные корпуса - без промежутков
Тестовые оси
горизонтально
Температура окружающей среды
70 °C
Рассеивание мощности, макс.
1,9 W
Температура окружающей среды
60 °C
Рассеивание мощности, макс.
2,35 W
Температура окружающей среды
40 °C
Рассеивание мощности, макс.
3,4 W
Температура окружающей среды
20 °C
Рассеивание мощности, макс.
4,5 W
Свойства компонента
Вырезать в области крепящейся основы в качестве подготовки к
Контакт FE, контакт в комплект не входит!
Количество уровней подключения, макс.
3
Цвет крепящейся основы
оранжевый
Связанные изделия:
Заказ №:
1243030000
Тип:
CH20M22 B BUS BK/BK 2010
Версия:
Модульный корпус, OMNIMATE Housing — серия CH20M черный, Базовый элемент, Углубление под зоне фиксатора основания для контакта ШИНЫ, Ширина: 22.5 mm
Модульный корпус, OMNIMATE Housing — серия CH20M черный, Базовый элемент, Углубление под зоне фиксатора основания для контакта ШИНЫ, Углубление под зоне фиксатора основания для контакта FE, Ширина: 22.5 mm
Модульный корпус, OMNIMATE Housing — серия CH20M черный, Базовый элемент, Углубление под зоне фиксатора основания для контакта ШИНЫ, Углубление под зоне фиксатора основания для контакта FE, Ширина: 22.5 mm
Модульный корпус, OMNIMATE Housing — серия CH20M агатово-серый, Базовый элемент, Углубление под зоне фиксатора основания для контакта FE, Ширина: 22.5 mm
Контур монтажной платы, ограниченные зоны и другую информацию для проектирования монтажных плат можно найти в описании технологии подключения в разделе соответствующих штекерных соединителей в загрузках.
5 последовательно установленных корпусов, Доп. вес 200 г на печатной плате
Опробованные оси
X, Y, Z
Ударное испытание
Общие рекомендации для испытаний
Все механические испытания были проведены на типовой конфигурации или с учетом соответствующих требований. Приведенные результаты не предназначены для замены надлежащих испытаний. Они указаны исключительно в качестве ориентировочных значений.
Категория тестирования
1
Количество ударов на ось
3 в направлении положительной и отрицательной полярности
Все термические испытания были проведены на типовой конфигурации или с учетом соответствующих требований. Приведенные результаты не предназначены для замены надлежащих испытаний. Они указаны исключительно в качестве ориентировочных значений.
Условия тестирования
3 последовательно установленные корпуса - без промежутков
Модульный корпус, OMNIMATE Housing — серия CH20M черный, Базовый элемент, Углубление под зоне фиксатора основания для контакта ШИНЫ, Углубление под зоне фиксатора основания для контакта FE, Ширина: 22.5 mm
Модульный корпус, OMNIMATE Housing — серия CH20M черный, Базовый элемент, Углубление под зоне фиксатора основания для контакта ШИНЫ, Углубление под зоне фиксатора основания для контакта FE, Ширина: 22.5 mm
Модульный корпус, OMNIMATE Housing — серия CH20M агатово-серый, Базовый элемент, Углубление под зоне фиксатора основания для контакта FE, Ширина: 22.5 mm
Эта функция предоставляется через внешнего поставщика услуг https://supplyframe.com. При нажатии «Продолжить» вы перейдете на эту страницу. Это приведет к передаче личных данных в неевропейские страны. Ознакомьтесь с политикой защиты данных этого внешнего сайта, за которую компания Weidmüller не несет никакой ответственности.