Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ACT20M-2CI-2CO-OLP-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия гальваническая развязка, пассивная, С питанием от выходной токовой петли, 2-канальн., Вход : 2 x 4-20 mA, Выход : 2 x 4-20 mA
Заказ № 1176050000
Тип ACT20M-2CI-2CO-OLP-S
GTIN (EAN) 4032248969999
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 114,3 мм
Глубина (дюймов) 4,5 inch
Высота 112,5 мм
Высота (в дюймах) 4,429 inch
Ширина 6,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,24 inch
Масса нетто 96 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -25 °C...70 °C
Влажность при рабочей температуре 0...95 % (без появления конденсата)
Влажность 40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата

Вероятность сбоя

SIL согласно IEC 61508 Нет

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a, 7cI

Вход

Входной ток 4...20 mA
Датчик 2-wire transmitter (without own power supply)
Количество входов 2
Падение напряжения, токовый вход Тип. 2,5 В
Питание датчика 6…35 V (@ 20 mA)

Выход

Выходной ток 4...20 мА
Количество выходов 2
Напряжение питания (выход) 6…35 В
Предельная частота (-3 дБ) 100 Гц
Тип пассивное, подключенное управление должно быть активным
Ток полного сопротивления нагрузки ≤600 Ом (канал 1 +2), @ max 23mA

Общие данные

Вид защиты IP20
Время переходного процесса ≤ 5 ms
Гальваническая развязка 2-канальная гальваническая развязка
Конфигурация нет
Напряжение питания С питанием от выходного контура
Потребляемая мощность, макс. 50 mW
Потребляемая мощность, тип. 50 mW
Рейка TS 35
Температурный коэффициент ≤± 0,07 мкА x (Δ °C x V питания) при Tamb <25 °C
, ≤±0,02 мкA x (Δ °C x V пит.) при Tокр. > 25 °C
Точность < 0,05% диапазона измерения

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка 2-канальная гальваническая развязка
Категория перенапряжения II
Напряжение развязки 2,5 кВдейств. / 1 мин.
Нормы по ЭМС EN 61326-1
Расчетное напряжение 300 Вэфф.
Степень загрязнения 2

Данные для применения в зоне Ех (ATEX)

Место установки Устройство установлено в безопасной зоне, зона 2
Обозначение II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Размеры

Вид соединения Винтовое соединение
Момент затяжки, мин. 0,4 Nm
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 2,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 30
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14

сертификаты и соответствие требования по ЭМС

Нормы IEC 61010-1
Нормы по ЭМС EN 61326-1

Важное примечание

Сведения об изделии Пассивный разделитель ACT20M-CI-CO-OLP-S разделяет обычные аналоговые токовые сигналы. Входной аналоговый токовый сигнал линейно преобразуется в выходной аналоговый токовый сигнал с обеспечением гальванической развязки. Питание осуществляется через выходной измерительный контур (питание от выходного контура).
Пассивный разделитель ACT20M-2CI-2CO-OLP-S обеспечивает ту же функциональность, но имеет два гальванически развязанных канала.

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Тендерные спецификации

Подробная спецификация

Усилитель стандартного сигнала с гальванической развязкой
2-канальный усилитель сигнала с гальванической развязкой - с монтажной шириной 6,1 мм и электропитанием от выходной токовой петли,
для передачи и гальванической развязки аналоговых сигналов по постоянному току 0/4...20 мА

Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35
Размеры: Д/Ш/В 114,3/ 6,1/ 112,5 мм
Технология винтового соединения / номинальная площадь поперечного сечения 2,5 мм2
Степень защиты: IP 20  


Вход                         0/4...20 мА

Выход                                             0/4...20 мА
Нагрузочное сопротивление             < 600 Ohm
Ошибка при передаче             < 0,1 % v. E. 
Предельная частота 100 Гц
Электропитание                                     0/4...20 мА, выходная токовая петля
Мощность потерь ок.1,2 Вт
Диапазон температур
окружающей среды -25 °C...+70 °C

Развязка                                EN 61010-1, 2-канальная гальваническая развязка до 2,5 кВ AC/DC
Испытательное напряжение                               2,5 кВ вход-выход- питание
Расчетное
напряжение                                        
 300 В AC/DC при категории перенапряжения II классе загрязнения 2
Сертификаты cULus, FM Div2, ATEX зона 2, DNV, GL




Тип                                                             ACT20M-2CI-2CO-OLP-S

Краткая спецификация Усилитель стандартного сигнала с гальванической развязкой
2-канальный усилитель сигнала с гальванической развязкой - с монтажной шириной 6,1 мм и электропитанием от выходной токовой петли,
для передачи и развязки аналоговых сигналов по постоянному току 0/4...20 мА.

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CULUS DETNORVER FMEX IECEXKEM KEMAATEX UKEX
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E337701

Связанные изделия

Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 1176070000
Тип: ACT20M-CI-CO-ILP-S
Версия:
гальваническая развязка, пассивная, С питанием от входной токовой петли, 1-канальн., Вход : 0(4)-20 mA, Выход : 0(4)-20 mA
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 1176080000
Тип: ACT20M-2CI-2CO-ILP-S
Версия:
гальваническая развязка, пассивная, С питанием от входной токовой петли, 2-канальн., Вход : 2 x 0(4) - 20 mA, Выход : 2 x 0(4) - 20 mA
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 1176040000
Тип: ACT20M-CI-CO-OLP-S
Версия:
гальваническая развязка, пассивная, С питанием от выходной токовой петли, 1-канальн., Вход : 4-20 mA, Выход : 4-20 mA
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти