Amplificateur isolé de signaux normalisés Amplificateur isolé de signaux normalisés à 1 voie d'une largeur de 6,1 mm alimenté par boucle de courant de sortie, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques 0/4 à 20 mA.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 0/4 à 20 mA Sortie 0/4 à 20 mA Résistance de charge < 600 Ohm Défaut de transmission < 0,1 % v. E. Fréquence de coupure 100 Hz Alimentation auxiliaire 0/Boucle de courant 4 à 20 mA de sortie Puissance dissipée env. 0,9 W Plage de température ambiante -25 °C à +70 °C
Isolation EN 61010-1, triple isolation jusqu'à 2,5 kV AC/DC entre tous les circuits Tension d'essai 2,5 kV entrée / sortie / alimentation auxiliaire Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension II et degré de pollution 2 Agréments cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TypeACT20M-CI-CO-OLP-S
Spécification succincte .
Amplificateur isolé de signaux normalisés Amplificateur isolé de signaux à 1 voie d'une largeur de 6,1 mm, alimenté par la boucle de courant de sortie, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques de 0/4 à 20 mA.
Entrée
Alimentation capteur
6…35 V (@ 20 mA)
Capteur
2-wire transmitter (without own power supply)
Chute de tension, entrée en courant
Typique 2,5 V
Courant d'entrée
4…20mA
Nombre d'entrées
1
Sortie
Courant de faible impédance
≤ 600 Ω, @ max 23mA
Courant de sortie
4...20 mA
Fréquence de coupure (-3 dB)
100 Hz
Nombre de sorties
1
Tension d'alimentation (sortie)
6...35 V
Type
Passive, La commande connectée doit être active
Caractéristiques générales
Coefficient de température
≤±0,02 µA x (Δ °C x V alimentation) @ Tamb > 25 °C
Configuration
Aucune
Consommation de puissance
50 mW
Consommation de puissance, max.
50 mW
Consommation de puissance, typ.
50 mW
Degré de protection
IP20
Isolation galvanique
Double isolateur
Précision
< 0,05 % de la plage de mesure
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
≤ 5 ms
Tension d'alimentation
Alimenté par la boucle de sortie
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
II
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
Double isolateur
Normes CEM
EN 61326-1
Tension d'isolation
2,5 kVeff /1 min.
Tension nominale (texte)
300 Veff
Données pour applications Ex (ATEX)
Lieu d’installation
Appareil installé en zone sûre, zone 2
Repérage :
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Couple de serrage, min.
0,4 Nm
Couple de serrage, max.
0,6 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
2,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 30
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 14
Conformité et agréments CEM
Normes
IEC 61010-1
Normes CEM
EN 61326-1
Note importante
Informations sur le produit
L'isolateur passif ACT20M-CI-CO-OLP-S isole les signaux de courant analogiques standard. Un signal de courant d’entrée analogique est converti linéairement en un signal de courant de sortie analogique, et est isolé galvaniquement. L'alimentation se fait par le circuit de mesure de sortie (alimentation par la boucle sortie).
Amplificateur isolé de signaux normalisés Amplificateur isolé de signaux normalisés à 1 voie d'une largeur de 6,1 mm alimenté par boucle de courant de sortie, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques 0/4 à 20 mA.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 0/4 à 20 mA Sortie 0/4 à 20 mA Résistance de charge < 600 Ohm Défaut de transmission < 0,1 % v. E. Fréquence de coupure 100 Hz Alimentation auxiliaire 0/Boucle de courant 4 à 20 mA de sortie Puissance dissipée env. 0,9 W Plage de température ambiante -25 °C à +70 °C
Isolation EN 61010-1, triple isolation jusqu'à 2,5 kV AC/DC entre tous les circuits Tension d'essai 2,5 kV entrée / sortie / alimentation auxiliaire Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension II et degré de pollution 2 Agréments cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TypeACT20M-CI-CO-OLP-S
Spécification succincte .
Amplificateur isolé de signaux normalisés Amplificateur isolé de signaux à 1 voie d'une largeur de 6,1 mm, alimenté par la boucle de courant de sortie, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques de 0/4 à 20 mA.
L'isolateur passif ACT20M-CI-CO-OLP-S isole les signaux de courant analogiques standard. Un signal de courant d’entrée analogique est converti linéairement en un signal de courant de sortie analogique, et est isolé galvaniquement. L'alimentation se fait par le circuit de mesure de sortie (alimentation par la boucle sortie).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.