Aisladores pasivos, Alimentado por bucle de corriente de salida, 1 canal, Entrada : 4-20 mA, Salida : 4-20 mA
Código
1176040000
Tipo
ACT20M-CI-CO-OLP-S
GTIN (EAN)
4032248970155
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
114,3 mm
Profundidad (pulgadas)
4,5 inch
Altura
112,5 mm
Altura (pulgadas)
4,429 inch
Anchura
6,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,24 inch
Peso neto
80 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...70 °C
Humedad a temperatura de servicio
0...95 % (sin condensación)
Humedad
40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
Ninguno
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Entrada
Alimentación del sensor
6…35 V (@ 20 mA)
Caída de tensión, entrada de corriente
Típ. 2,5 V
Corriente de entrada
4…20mA
Número de entradas
1
Sensor
2-wire transmitter (without own power supply)
Salida
Corriente de resistencia de carga
≤ 600 Ω, @ max 23mA
Corriente de salida
4...20 mA
Frecuencia límite (-3 dB)
100 Hz
Número de salidas
1
Tensión de alimentación (salida)
6…35 V
Tipo
pasivo, el control conectado debe ser activo
Datos generales
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
≤±0,02 µA x (Δ °C x V alimentación) @ Tamb > 25 °C
Configuración
ninguna
Consumo de corriente tip.
50 mW
Consumo máx. de corriente
50 mW
Potencia admitida
50 mW
Precisión
< 0,05 % del rango de medición
Separación galvánica
Separador de 2 vías
Tensión de alimentación
Alimentado por bucle de corriente de salida
Tiempo de respuesta
≤ 5 ms
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
II
Grado de polución
2
Normas EMC
EN 61326-1
Separación galvánica
Separador de 2 vías
Tensión de aislamiento
2,5 kVeff /1 min.
Tensión nominal
300 Veff
Datos para aplicaciones Ex (ATEX)
Lugar de instalación
Dispositivo instalado en área segura, zona 2
identificar
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
2,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 30
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones
Normas
IEC 61010-1
Normas EMC
EN 61326-1
Indicación importante
Información de producto
El aislador pasivo ACT20M-CI-CO-OLP-S aísla las señales de corriente analógicas estándar. Las señales de corriente de entrada analógicas se convierten linealmente en señales de corriente de salida analógicas y se separan galvánicamente. El suministro de energía se realiza por medio del circuito de medición de salida (alimentación por bucle de corriente de salida).
Amplificador separador para señales normalizadas Amplificador separador de señal de 1 canal de 6,1 mm de ancho, alimentado por bucle de corriente de salida, para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC de 0/4 a 20 mA
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 0/4 - 20 mA Salida 0/4 - 20 mA Resistencia de carga < 600 Ohm Error de transmisión < 0,1 % v. E. Frecuencia límite 100 Hz Energía auxiliarBucle de corriente de salida 0/4 - 20 mA Pérdida de potencia aprox. 0,9 W Rango de temperatura ambiente -25 °C - +70 °C
Separación EN 61010-1, separación de 2 vías de hasta 2,5 kV AC/DC Tensión de prueba 2,5 kV entrada contra salida contra energía auxiliar Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión II y grado de polución 2 Homologaciones cULus, FM Div2, ATEX zona 2, DNV, GL
TipoACT20M-CI-CO-OLP-S
Especificación corta
Amplificador separador para señales normalizadas Amplificador separador de señal de 1 canal de 6,1 mm de ancho, alimentado por bucle de corriente de salida, para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC 0/4 - 20 mA.
El aislador pasivo ACT20M-CI-CO-OLP-S aísla las señales de corriente analógicas estándar. Las señales de corriente de entrada analógicas se convierten linealmente en señales de corriente de salida analógicas y se separan galvánicamente. El suministro de energía se realiza por medio del circuito de medición de salida (alimentación por bucle de corriente de salida).
Amplificador separador para señales normalizadas Amplificador separador de señal de 1 canal de 6,1 mm de ancho, alimentado por bucle de corriente de salida, para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC de 0/4 a 20 mA
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 0/4 - 20 mA Salida 0/4 - 20 mA Resistencia de carga < 600 Ohm Error de transmisión < 0,1 % v. E. Frecuencia límite 100 Hz Energía auxiliarBucle de corriente de salida 0/4 - 20 mA Pérdida de potencia aprox. 0,9 W Rango de temperatura ambiente -25 °C - +70 °C
Separación EN 61010-1, separación de 2 vías de hasta 2,5 kV AC/DC Tensión de prueba 2,5 kV entrada contra salida contra energía auxiliar Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión II y grado de polución 2 Homologaciones cULus, FM Div2, ATEX zona 2, DNV, GL
TipoACT20M-CI-CO-OLP-S
Especificación corta
Amplificador separador para señales normalizadas Amplificador separador de señal de 1 canal de 6,1 mm de ancho, alimentado por bucle de corriente de salida, para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC 0/4 - 20 mA.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.