Pasivní izolátor, Napájená výstupní proudová smyčka, 1kanálový, Vstup : 4-20 mA, Výstup : 4-20 mA
Objednací číslo
1176040000
Typ
ACT20M-CI-CO-OLP-S
GTIN (EAN)
4032248970155
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
114,3 mm
Hloubka (v palcích)
4,5 inch
Výška
112,5 mm
Výška (v palcích)
4,429 inch
Šířka
6,1 mm
Šířka (v palcích)
0,24 inch
Čistá hmotnost
80 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-25 °C...70 °C
Vlhkost při provozní teplotě
0...95 % (bez kondenzace)
Vlhkost
Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace
Pravděpodobnost selhání
SIL v souladu s IEC 61508
Žádné
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Vstup
Pokles napětí, proud na vstupu
Typicky 2,5 V
Počet vstupů
1
Sensor supply
6…35 V (@ 20 mA)
Snímač
2-wire transmitter (without own power supply)
Vstupní proud
4…20mA
Výstup
Cut-off frequency (-3 dB)
100 Hz
Napájecí napětí (výstup)
6–35 V
Počet výstupů
1
Proud impedance zátěže
≤ 600 Ω, @ max 23mA
Type
pasivní, připojené řízení musí být aktivní
Výstupní proud
4...20 mA
Obecné údaje
Galvanické oddělení
2-cestný oddělovač
Konfigurace
žádná
Lišta
TS 35
Napájecí napětí
Napájení výstupní smyčkou
Power consumption
50 mW
Přesnost
<0,05 % rozsahu měření
Spotřeba elektrické energie, max.
50 mW
Spotřeba elektrické energie, typ.
50 mW
Stupeň krytí
IP20
Teplotní součinitel
≤± 0,02 µA x (Δ °C x V zdroj) při Tamb < 25 °C
Čas odezvy
≤ 5 ms
Koordinace izolace
Galvanické oddělení
2-cestný oddělovač
Izolační napětí
2,5 kVef / 1 min.
Jmenovité napětí
300 Veff
Kategorie rázového napětí
II
Normy EMC
EN 61326-1
Závažnost znečištění
2
Údaje o Ex aplikacích (ATEX)
Místo instalace
Zařízení nainstalované v bezpečné oblasti, zóna 2
Označování
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Data připojení
Typ připojení
Šroubové připojení
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Utahovací moment, max.
0,6 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
2,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 30
Průřez propojení AWG, max.
AWG 14
Shoda a schválení EMC
Normy EMC
EN 61326-1
Standardy
IEC 61010-1
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Pasivní oddělovač ACT20M-CI-CO-OLP-S odděluje standardní analogové proudové signály. Analogový vstupní proudový signál se lineárně převede na analogový výstupní proudový signál a je galvanicky oddělen. Napájení je vedeno přes výstupní měřicí obvod (napájení z výstupní smyčky).
Standardní oddělovací zesilovač signálu 1-kanálový oddělovací zesilovač signálu o šířce 6,1 mm napájený výstupní smyčkou, pro přenos a oddělení analogových signálů DC proudu 0/4 až 20 mA.
Přídavný kryt pro montáž na lištu TS35 Rozměry: D/Š/V 114,3 / 6,1 / 112,5 mm Šroubové připojení / jmenovitý průřez 2,5 mm2 Stupeň krytí: IP 20
Vstup 0/4 až 20 mA Výstup 0/4 až 20 mA Zatěžovací odpor < 600 Ohm Chyba při přenosu < 0,1 % v. E. Mezní frekvence 100 Hz Pomocné napájení 0/4 až 20 mA výstupní proudová smyčka Ztráta výkonu cca 0,9 W Okolní teplota - rozpětí -25 °C až +70 °C
Oddělení EN 61010-1, 2-cestné oddělení až do 2,5 kV AC/DC Zkušební napětí 2,5 kV vstup proti výstupu proti pomocnému napájení Jmenovité napětí 300 V AC/DC při kategorii přepětí II a stupni znečištění 2 Certifikace cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TypACT20M-CI-CO-OLP-S
Krátká specifikace
Standardní oddělovací zesilovač signálu 1-kanálový oddělující zesilovač signálu o šířce 6,1 mm se zdrojem výstupní proudové smyčky, pro přenos a oddělení analogových DC signálů od 0/4 do 20 mA.
Pasivní oddělovač ACT20M-CI-CO-OLP-S odděluje standardní analogové proudové signály. Analogový vstupní proudový signál se lineárně převede na analogový výstupní proudový signál a je galvanicky oddělen. Napájení je vedeno přes výstupní měřicí obvod (napájení z výstupní smyčky).
Standardní oddělovací zesilovač signálu 1-kanálový oddělovací zesilovač signálu o šířce 6,1 mm napájený výstupní smyčkou, pro přenos a oddělení analogových signálů DC proudu 0/4 až 20 mA.
Přídavný kryt pro montáž na lištu TS35 Rozměry: D/Š/V 114,3 / 6,1 / 112,5 mm Šroubové připojení / jmenovitý průřez 2,5 mm2 Stupeň krytí: IP 20
Vstup 0/4 až 20 mA Výstup 0/4 až 20 mA Zatěžovací odpor < 600 Ohm Chyba při přenosu < 0,1 % v. E. Mezní frekvence 100 Hz Pomocné napájení 0/4 až 20 mA výstupní proudová smyčka Ztráta výkonu cca 0,9 W Okolní teplota - rozpětí -25 °C až +70 °C
Oddělení EN 61010-1, 2-cestné oddělení až do 2,5 kV AC/DC Zkušební napětí 2,5 kV vstup proti výstupu proti pomocnému napájení Jmenovité napětí 300 V AC/DC při kategorii přepětí II a stupni znečištění 2 Certifikace cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TypACT20M-CI-CO-OLP-S
Krátká specifikace
Standardní oddělovací zesilovač signálu 1-kanálový oddělující zesilovač signálu o šířce 6,1 mm se zdrojem výstupní proudové smyčky, pro přenos a oddělení analogových DC signálů od 0/4 do 20 mA.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.