Convertitore di segnali/isolatore, Convertitori di segnali di temperatura, Ingresso : U, I, R, ϑ universale, Uscita : I / U
N. d’ordine
1176030000
Tipo
ACT20M-UI-AO-S
GTIN (EAN)
4032248970070
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
114,3 mm
Profondità (pollici)
4,5 inch
Posizione verticale
112,5 mm
Altezza (pollici)
4,429 inch
Larghezza
6,1 mm
Larghezza (pollici)
0,24 inch
Peso netto
80 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...70 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)
Umidità
40°C/93% umidità rel., senza condensa
Probabilità di guasto
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
MTBF
176 a
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
Ingresso
Alimentazione sensori
> 15 V DC a 20 mA
Caduta di tensione, ingresso di corrente
<3 V
Campo d'ingresso temperatura
configurabile, campo di misura min. 10°C (RTD), campo di misura min. 50°C (TC), PT100: -200°C…850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Tipo TC: B (da 0 a +1820°C), E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C), Dettagli in Downloads "Measuring range Table ACT20M-UI-AO" (Tabella campo di misurazione ACT20M-UI-AO)
Corrente d'ingresso
Configurabile, 0...20 mA, 4…20mA
Numero di ingressi
1
Potenziometro
10…100 kΩ
Resistenza
0…10 kΩ
Resistenza d’ingresso tensione
> 10 MΩ
Sensore
Thermocouples: B / C / E / J / K / L / N / R / S / T / W3 / W5 - 200...+ 2300 °C depending on thermocouple, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, 2/3/4 conduttori
Tensione d'ingresso
Configurabile, 0(2)…10 V, 0(1)…5 V, 0…1 V DC, 0,2…1 V DC
Uscita
Corrente d'uscita
Configurabile, 0...20 mA, 4...20 mA, 20…0 mA, da 20 a 4 mA, downscale (3,5 mA), upscale (23 mA), in caso di errore sensore
Corrente di impedenza di carico
≤ 600 Ω, @ max 28mA
Frequenza limite (-3 dB)
100 Hz
Numero di uscite
1
Resistenza di carico tensione
≥ 10 kΩ
Riconoscimento rottura fili
Sì, se si usa RTD / POT / TC
Tensione d'uscita osservazioni
Configurabile, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V, 0(0,2)…1 V, 1…(0,2)0 V, 5…(1)0 V, 10…(2)0 V, downscale (0 V), upscale (11 V), in caso di errore sensore
Tipo
attivo, il comando collegato deve essere passivo
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
24 V DC ±30 % su morsetto o tramite bus guida CH20M
Coefficiente di temperatura
≤ 0,01 % / °C
Configurazione
con software FDT/DTM, Richiede adattatore di configurazione 8978580000 CBX200 USB
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Potenza assorbita, max.
1,2 W
Potenza assorbita, tip.
0,84 W
Precisione
< 0.1 % del campo di misura
Separazione galvanica
Separatore a 3 vie
Tempo di risposta di soglia
400 ms (10...90%) @ U/I, 1 s @ temp
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
II
Grado di lordura
2
Norme EMC
IEC 61326-1
Separazione galvanica
Separatore a 3 vie
Tensione di dimensionamento
300 Veff
Tensione di isolamento
2,5 kVeff /1 min.
Dati per applicazioni Ex (ATEX)
Luogo di installazione
Dispositivo installato in area sicura, zona 2
identificazione
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
Convertitore di misura universale con separazione Convertitore di misura universale con separazione, larghezza di 6,1 mm, alimentazione tensione e sensori esterna, per la trasmissione e la separazione di correnti DC analogiche 0/4...20 mA/, di tensioni 0/2...10V, RTD a 2/3/4 conduttori, resistenze, potenziometri e segnali di termocoppia secondo IEC584. Il modulo può essere programmato tramite software con gli strumenti FDT/DTM standard.
Custodia per montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Tecnica di collegamento a vite / Sezione nominale 2,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso 0/4...20 mA 0/2...10 V PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 Resistenza/potenziometro 10 Ohm...10 kOhm Termocoppie tipo B, E, J, K, L, LR, N, R, S, T, U, W3, W5 Alimentazione sensori > 15 V DC a 20 mA Uscita 0/4...20 mA 0/2...10 V Resistenza carico < 600 Ohm/ Strom/> 10 kOhm/ Tensione Errori di trasmissione< 0,1 % v. E. (DC, RTD) < 0,2 % + CJ Fehler (TC) Tempo di risposta all'impulso 10...90 % < 400 ms (mA/ V)/ < 1 s (RTD, TC) Energia ausiliaria 24 VDC +/- 30 % Potenza dissipata ca. 1,2 W Campo temperatura ambiente -25 °C...+70 °C
Separazione EN 61010-1, separazione a 3 vie fino a 2,5 kV AC/DC tutti i circuiti contrapposti Tensione di prova 2,5 kV ingresso contro uscita contro energia ausiliaria Tensione di dimensionamento 300 V AC/DC con classe di sovratensione II e grado di lordura 2 Approvazioni cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TipoACT20M-UI-AO-S
Testo bando corto
Convertitore di misura universale Convertitore di misura universale, larghezza 6,1 mm, con alimentazione tensione e sensori esterna, per la trasmissione e la separazione di correnti DC analogiche 0/4...20 mA/, tensioni 0/2...10V, RTD a 2/3/4 conduttori, resistenze, potenziometri e segnali di termocoppia secondo IEC584. Il modulo può essere programmato tramite software con gli strumenti FDT/DTM standard.
configurabile, campo di misura min. 10°C (RTD), campo di misura min. 50°C (TC), PT100: -200°C…850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Tipo TC: B (da 0 a +1820°C), E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C), Dettagli in Downloads "Measuring range Table ACT20M-UI-AO" (Tabella campo di misurazione ACT20M-UI-AO)
Corrente d'ingresso
Configurabile, 0...20 mA, 4…20mA
Numero di ingressi
1
Potenziometro
10…100 kΩ
Resistenza
0…10 kΩ
Resistenza d’ingresso tensione
> 10 MΩ
Sensore
Thermocouples: B / C / E / J / K / L / N / R / S / T / W3 / W5 - 200...+ 2300 °C depending on thermocouple, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, 2/3/4 conduttori
Tensione d'ingresso
Configurabile, 0(2)…10 V, 0(1)…5 V, 0…1 V DC, 0,2…1 V DC
Convertitore di misura universale con separazione Convertitore di misura universale con separazione, larghezza di 6,1 mm, alimentazione tensione e sensori esterna, per la trasmissione e la separazione di correnti DC analogiche 0/4...20 mA/, di tensioni 0/2...10V, RTD a 2/3/4 conduttori, resistenze, potenziometri e segnali di termocoppia secondo IEC584. Il modulo può essere programmato tramite software con gli strumenti FDT/DTM standard.
Custodia per montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Tecnica di collegamento a vite / Sezione nominale 2,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso 0/4...20 mA 0/2...10 V PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 Resistenza/potenziometro 10 Ohm...10 kOhm Termocoppie tipo B, E, J, K, L, LR, N, R, S, T, U, W3, W5 Alimentazione sensori > 15 V DC a 20 mA Uscita 0/4...20 mA 0/2...10 V Resistenza carico < 600 Ohm/ Strom/> 10 kOhm/ Tensione Errori di trasmissione< 0,1 % v. E. (DC, RTD) < 0,2 % + CJ Fehler (TC) Tempo di risposta all'impulso 10...90 % < 400 ms (mA/ V)/ < 1 s (RTD, TC) Energia ausiliaria 24 VDC +/- 30 % Potenza dissipata ca. 1,2 W Campo temperatura ambiente -25 °C...+70 °C
Separazione EN 61010-1, separazione a 3 vie fino a 2,5 kV AC/DC tutti i circuiti contrapposti Tensione di prova 2,5 kV ingresso contro uscita contro energia ausiliaria Tensione di dimensionamento 300 V AC/DC con classe di sovratensione II e grado di lordura 2 Approvazioni cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TipoACT20M-UI-AO-S
Testo bando corto
Convertitore di misura universale Convertitore di misura universale, larghezza 6,1 mm, con alimentazione tensione e sensori esterna, per la trasmissione e la separazione di correnti DC analogiche 0/4...20 mA/, tensioni 0/2...10V, RTD a 2/3/4 conduttori, resistenze, potenziometri e segnali di termocoppia secondo IEC584. Il modulo può essere programmato tramite software con gli strumenti FDT/DTM standard.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.