Signálový převodník/oddělovač, Převodník teploty, Vstup : univerzální U, I, R, ϑ, Výstup : I / U
Číslo objednávky
1176030000
Typ
ACT20M-UI-AO-S
GTIN (EAN)
4032248970070
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
114,3 mm
Hloubka (v palcích)
4,5 inch
Výška
112,5 mm
Výška (v palcích)
4,429 inch
Šířka
6,1 mm
Šířka (v palcích)
0,24 inch
Čistá hmotnost
80 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-25 °C...70 °C
Vlhkost při provozní teplotě
0...95 % (bez kondenzace)
Vlhkost
Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace
Pravděpodobnost selhání
SIL v souladu s IEC 61508
Žádné
MTBF
176 a
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
7a, 7cI
Vstup
Odpor
0…10 kΩ
Pokles napětí, proud na vstupu
<3 V
Potenciometr
10…100 kΩ
Počet vstupů
1
Sensor supply
> 15 V DC při 20 mA
Snímač
Thermocouples: B / C / E / J / K / L / N / R / S / T / W3 / W5 - 200...+ 2300 °C depending on thermocouple, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, 2-/3-/4drát
Temperature input range
S možností konfigurace, min. měřicí rozsah 10 °C (RTD), min. měřicí rozsah 50 °C (TC), PT100: -200°C…850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, TC typ: B (0 – +1820 °C), E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C), Detaily pod stahováním „Tabulka rozsahu měření ACT20M-UI-AO“
Vstupní napětí
s možností konfigurace, 0(2)…10 V, 0(1)…5 V, 0…1 V DC, 0,2…1 V DC
Univerzální měřící a oddělující převodník univerzální měřící a oddělující převodník o šířce 6,1 mm s externím napájením a napájením snímače pro přenos a oddělení anaologových DC proudů 0/4 až 20 mA / napětí 0/2 až 10 V, 2-/3-/4-vodičové RTD, odpory, potenciometry a termočlánky podle IEC584. Tento modul lze programovat pomocí softwaru s použitím standardních nástrojů FDT/DTM .
Přídavný kryt pro instalaci na montážní lištu DIN TS35 Rozměry: D/Š/V 114,3 / 6,1 / 112,5 mm Šroubové připojení / jmenovitý průřez 2,5 mm2 Stupeň krytí: IP 20 vstup 0/4 až 20 mA, 0/2 až 10 V, PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 Odpor/potenciometr 10 Ohm - 10 kOhm, typ termočlánků B, E, J, K, L, LR, N, R, S, T, U, W3, W5 Napájení snímače > 15 V DC při 20 mA
Výstup 0/4 až 20 mA, 0/2 až 10 V, Zatěžovací odpor 10 kOhm / napětí Chyba při přenosu < 600 Ohm/ proud / > čas odezvy 10 - 90 % Pomocné napájení 24 V DC +/- 30 % Ztráta výkonu cca 1,2 W Okolí < 0,1 % v. E. (DC, RTD) teplota - rozpětí -25 °C až +70 °C
Oddělení podle EN 61010-1, 3-cestné oddělení až do 2,5 kV AC/DC všech obvodů mezi sebou Testovací napětí 2,5 kV vstup proti výstupu proti pomocnému napájení Jmenovité napětí 300 V AC/DC při kategorii přepětí II a stupni znečištění 2 Certifikace cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
Typ ACT20M-UI-AO-S
Krátká specifikace
Univerzální měřící a oddělující převodníkuniverzální měřící a oddělující převodník o šířce 6,1 mm s externím napájením a zdrojem pro snímače určený pro přenos a oddělení analogových DC proudů od 0/4 do 20 mA / napětí 0/2 až 10 V, 2-/3-/4-vodičové RTD, odpory, potenciometry a termočlánky podle IEC584. Komponentu lze naprogramovat pomocí softwaru s využitím standardních nástrojů FDT/DTM.
Thermocouples: B / C / E / J / K / L / N / R / S / T / W3 / W5 - 200...+ 2300 °C depending on thermocouple, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, 2-/3-/4drát
Temperature input range
S možností konfigurace, min. měřicí rozsah 10 °C (RTD), min. měřicí rozsah 50 °C (TC), PT100: -200°C…850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, TC typ: B (0 – +1820 °C), E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C), Detaily pod stahováním „Tabulka rozsahu měření ACT20M-UI-AO“
Vstupní napětí
s možností konfigurace, 0(2)…10 V, 0(1)…5 V, 0…1 V DC, 0,2…1 V DC
Univerzální měřící a oddělující převodník univerzální měřící a oddělující převodník o šířce 6,1 mm s externím napájením a napájením snímače pro přenos a oddělení anaologových DC proudů 0/4 až 20 mA / napětí 0/2 až 10 V, 2-/3-/4-vodičové RTD, odpory, potenciometry a termočlánky podle IEC584. Tento modul lze programovat pomocí softwaru s použitím standardních nástrojů FDT/DTM .
Přídavný kryt pro instalaci na montážní lištu DIN TS35 Rozměry: D/Š/V 114,3 / 6,1 / 112,5 mm Šroubové připojení / jmenovitý průřez 2,5 mm2 Stupeň krytí: IP 20 vstup 0/4 až 20 mA, 0/2 až 10 V, PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 Odpor/potenciometr 10 Ohm - 10 kOhm, typ termočlánků B, E, J, K, L, LR, N, R, S, T, U, W3, W5 Napájení snímače > 15 V DC při 20 mA
Výstup 0/4 až 20 mA, 0/2 až 10 V, Zatěžovací odpor 10 kOhm / napětí Chyba při přenosu < 600 Ohm/ proud / > čas odezvy 10 - 90 % Pomocné napájení 24 V DC +/- 30 % Ztráta výkonu cca 1,2 W Okolí < 0,1 % v. E. (DC, RTD) teplota - rozpětí -25 °C až +70 °C
Oddělení podle EN 61010-1, 3-cestné oddělení až do 2,5 kV AC/DC všech obvodů mezi sebou Testovací napětí 2,5 kV vstup proti výstupu proti pomocnému napájení Jmenovité napětí 300 V AC/DC při kategorii přepětí II a stupni znečištění 2 Certifikace cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
Typ ACT20M-UI-AO-S
Krátká specifikace
Univerzální měřící a oddělující převodníkuniverzální měřící a oddělující převodník o šířce 6,1 mm s externím napájením a zdrojem pro snímače určený pro přenos a oddělení analogových DC proudů od 0/4 do 20 mA / napětí 0/2 až 10 V, 2-/3-/4-vodičové RTD, odpory, potenciometry a termočlánky podle IEC584. Komponentu lze naprogramovat pomocí softwaru s využitím standardních nástrojů FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.