Moltiplicatore di segnali, configurabile, con sensore di alimentazione, Ingresso : I / U, Uscita : 2 x I/U
Nr.Cat.
1176020000
Tipo
ACT20M-AI-2AO-S
GTIN (EAN)
4032248970087
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
114,3 mm
Profondità (pollici)
4,5 inch
Posizione verticale
112,5 mm
Altezza (pollici)
4,429 inch
Larghezza
6,1 mm
Larghezza (pollici)
0,24 inch
Peso netto
80 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...70 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)
Umidità
40°C/93% umidità rel., senza condensa
Probabilità di guasto
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
MTBF
181 a
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ingresso
Alimentazione sensori
17…28 V DC (@ 20 mA)
Caduta di tensione
<1,5 V
Caduta di tensione, ingresso di corrente
<1.5 V
Corrente d'ingresso
Configurabile, 0...20 mA, 4…20mA
Numero di ingressi
1
Resistenza d'ingresso corrente
70 Ω
Resistenza d’ingresso tensione
500 kΩ
Sensore
Fonte di tensione, Fonte di corrente, 2-wire transmitter (without own power supply)
Tensione d'ingresso
Configurabile, 0(2)…10 V, 0(1)…5 V
Uscita
Corrente d'uscita
Configurabile, 0...20 mA, 4...20 mA
Corrente di impedenza di carico
<300 Ω, per canale, @ max 23mA
Frequenza limite (-3 dB)
100 Hz
Numero di uscite
2
Resistenza di carico tensione
≥ 10 kΩ
Tensione d'uscita osservazioni
Configurabile, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Tipo
attivo, il comando collegato deve essere passivo
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
24 V DC ±30 % su morsetto o tramite bus guida CH20M
Coefficiente di temperatura
≤ 0,01 % / °C
Configurazione
DIP switch
Delivery state
Input: 0...20 mA (loop) // Output 1: 0...20 mA // Output 2: 0...20 mA
Delivery state
Setting parameters
Ingresso
Configurazione
0...20 mA (loop)
Setting parameters
Uscita 1
Configurazione
0...20 mA
Setting parameters
Uscita 2
Configurazione
0...20 mA
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Potenza assorbita, max.
1,2 W
Potenza assorbita, tip.
0,84 W
Precisione
<0,05% del campo di misura
Separazione galvanica
Separatore a 3 vie
Tempo di risposta di soglia
≤ 7 ms
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
II
Grado di lordura
2
Norme EMC
EN 61326-1
Separazione galvanica
Separatore a 3 vie
Tensione di dimensionamento
300 Veff
Tensione di isolamento
2,5 kVeff /1 min.
Dati per applicazioni Ex (ATEX)
Luogo di installazione
Dispositivo installato in area sicura, zona 2
identificazione
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
2,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 30
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
Omologazioni e conformità EMC
Norme
IEC 61010-1
Norme EMC
EN 61326-1
Nota importante
Informazioni sul prodotto
L'amplificatore sezionatore DC configurabile ACT20M-AI-AO-S isola e converte i segnali analogici standard. Un segnale di ingresso analogico viene convertito linearmente in segnale di uscita analogico e isolato galvanicamente. L'ingresso può anche essere utilizzato come loop di corrente attivo (il loop di corrente è fornito dal dispositivo). L'alimentazione viene isolata galvanicamente in ingresso e in uscita (separazione a 3 vie) attraverso il cablaggio diretto o tramite bus guida Weidmüller
L'amplificatore sezionatore DC configurabile ACT20M-AI-2AO-S offre la medesima funzionalità, ma presenta due uscite isolate galvanicamente (separazione a 4 vie).
Moltiplicatore universale di segnali normalizzati Moltiplicatore di segnali a 1 canale, larghezza 6,1 mm, con alimentazione esterna, per la trasmissione, la separazione, la moltiplicazione di segnali di corrente DC analogici 0/4...20 mA e di segnali di tensione 0/2...10V // 0/1...5 V. I segnali di ingresso e di uscita possono essere configurati tramite DIP-Switch.
Custodia per montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Tecnica di collegamento a vite / Sezione nominale 2,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso 0/4...20 mA 0/2...10 V o 0/1...10 V Uscita 0/4...20 mA 0/2...10 V o 0/1...5 V Resistenza di carico < 300 Ohm (corrente)/canale // > 10 kOhm/ tensione Errori di trasmissione < 0,05 % v. E. Frequenza limite 100 Hz Energia ausiliaria 24 VDC +/- 30 % Potenza dissipata ca. 1,2 W Campo temperatura ambiente -25 °C...+70 °C
Separazione EN 61010-1, separazione a 3 vie fino a 2,5 kV AC/DC tutti i circuiti contrapposti Tensione di prova 2,5 kV ingresso contro uscita contro energia ausiliaria Tensione di dimensionamento 300 V AC/DC con classe di sovratensione II e grado di lordura 2 Approvazioni cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TipoACT20M-AI-2AO-S
Testo bando corto
Moltiplicatore universale di segnali normalizzati Moltiplicatore di segnali a 1 canale, larghezza 6,1 mm, con alimentazione esterna, per la trasmissione, la separazione, la moltiplicazione di segnali di corrente DC analogici 0/4...20 mA e segnali di tensione 0/2...10V // 0/1...5 V. I segnali di ingresso e di uscita possono essere configurati tramite DIP-Switch.
L'amplificatore sezionatore DC configurabile ACT20M-AI-AO-S isola e converte i segnali analogici standard. Un segnale di ingresso analogico viene convertito linearmente in segnale di uscita analogico e isolato galvanicamente. L'ingresso può anche essere utilizzato come loop di corrente attivo (il loop di corrente è fornito dal dispositivo). L'alimentazione viene isolata galvanicamente in ingresso e in uscita (separazione a 3 vie) attraverso il cablaggio diretto o tramite bus guida Weidmüller
L'amplificatore sezionatore DC configurabile ACT20M-AI-2AO-S offre la medesima funzionalità, ma presenta due uscite isolate galvanicamente (separazione a 4 vie).
Moltiplicatore universale di segnali normalizzati Moltiplicatore di segnali a 1 canale, larghezza 6,1 mm, con alimentazione esterna, per la trasmissione, la separazione, la moltiplicazione di segnali di corrente DC analogici 0/4...20 mA e di segnali di tensione 0/2...10V // 0/1...5 V. I segnali di ingresso e di uscita possono essere configurati tramite DIP-Switch.
Custodia per montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Tecnica di collegamento a vite / Sezione nominale 2,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso 0/4...20 mA 0/2...10 V o 0/1...10 V Uscita 0/4...20 mA 0/2...10 V o 0/1...5 V Resistenza di carico < 300 Ohm (corrente)/canale // > 10 kOhm/ tensione Errori di trasmissione < 0,05 % v. E. Frequenza limite 100 Hz Energia ausiliaria 24 VDC +/- 30 % Potenza dissipata ca. 1,2 W Campo temperatura ambiente -25 °C...+70 °C
Separazione EN 61010-1, separazione a 3 vie fino a 2,5 kV AC/DC tutti i circuiti contrapposti Tensione di prova 2,5 kV ingresso contro uscita contro energia ausiliaria Tensione di dimensionamento 300 V AC/DC con classe di sovratensione II e grado di lordura 2 Approvazioni cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TipoACT20M-AI-2AO-S
Testo bando corto
Moltiplicatore universale di segnali normalizzati Moltiplicatore di segnali a 1 canale, larghezza 6,1 mm, con alimentazione esterna, per la trasmissione, la separazione, la moltiplicazione di segnali di corrente DC analogici 0/4...20 mA e segnali di tensione 0/2...10V // 0/1...5 V. I segnali di ingresso e di uscita possono essere configurati tramite DIP-Switch.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.